MM-237242_Graphic_CCP_Einzelbild_DE_04_2000x1125.jpg

Mindre tid och Energi

Mekanisk bearbetning

Högkvalitativa funktionsverktyg

Vi erbjuder högkvalitativa, funktionella verktyg för att optimera arbetsflöden inom mekanisk bearbetning - för att öka prestandan vid tillverkning av apparatskåp och minska den tid och energi som krävs:

MM-17081  Tipp 3  website update Tools_3_2000x1125.jpg

Verktyg

Våra verktyg för att förbättra prestandan vid tillverkning av apparatskåp och minska den tid och energi som krävs:

  • Skalningskablar och ledare: t.ex. skaltång för kontroll- och sensorkablar, kabelknivar eller universella skalare

  • Skalning av ledare (t.ex. skaltång)

  • Krimpning (t.ex. Variocrimp 4 och 16)

  • Standardiserad testprob för ström- och spänningsmätningar upp till 10 A utan adaptrar

Användbart tips – Tillverkning av apparatskåp

Hur kan professionella verktyg effektivisera tillverkningsprocesser för apparatskåp? Läs mer i vårt användbara tips om tillverkning av apparatskåp

Det faktum att över 70 % av installationsarbetet är manuellt gör optimeringen av mekanisk komponentplacering och kabeldragning ännu viktigare.

Din WAGO kontaktperson

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Huvudkontoret

WAGO Sverige AB

Adolfsbergsvägen 31

Additional service offerings: