MM-40299  website update  GWA Leuchtentechnikseite_2000x1125

Rätt anslutningsteknik för din applikation i alla situationer

Låt ditt ljus lysa

Upptäck det breda sortimentet av anslutningsteknologi för LED-drivers, LED moduler och belysning från WAGO. Med WAGO hittar du alltid rätt komponenter för att effektivt och enkelt genomföra ditt utvecklingsprojekt för belysningsteknik. Oavsett om det gäller inomhus- eller utomhusbelysning, kompakta eller linjära ställdon, inom industrin eller detaljhandeln - WAGO har alltid rätt lösning för din applikation!

Dina fördelar:

  • Bred produktportfölj

  • En one stop shop - allt från en enda källa

  • Flexibla, intuitiva lösningar

  • Stor besparingspotential genom riktad ljusstyrning

  • För inomhus- eller utomhusbelysning

  • Global tillgänglighet, inklusive rådgivning på plats

Vilken typ av användning funderar du på?

LED moduler

LED Drivers

Belysningsanslutningar

Det kan också intressera dig

Mängd produkter för din LED-anslutning

MM-40299  website update  GWA Leuchtentechnikseite_gruppe_2000x2000.jpg

Våra produkter för din belysning

Med sina flexibla, modulära anslutningstekniker erbjuder WAGO ett brett urval av pluggbara kontakter, kretskortsplintar och SMD kretskortsplintar, samt anslutningsklämmor. Du kan hitta alla produkter från WAGOs belysningsteknikportfölj här.

MM-40299  website update  GWA Leuchtentechnikseite_led_2000x2000.jpg

Kundapplikationer inom belysningsteknologi

Upptäck spännande projekt och lär dig hur våra kunder använder WAGO för att ansluta belysning enkelt och effektivt. Få inspiration!

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Huvudkontoret

WAGO Sverige AB

Adolfsbergsvägen 31

Additional service offerings: