[{"url":"/produkter","name":"Produkter","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interconnection","name":"Interconnection","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interconnection/anslutningsklaemmor-221","name":"WAGO 221-seriens anlutningsklämmor","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"mainEntityOfPage": {
"@type": "WebPage",
"@id": "/anslutningsklaemmor-221"
},
"headline": "WAGO 221-412, WAGO 221-413, WAGO 221-415",
"image": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/medias/serie-221-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTA0NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3lNUzlvTUdFdk9EZzBPREEzTURNeE1UazJOaTVxY0djfDhjZDhiYmE4ZjU3M2IzYTA2ZGY2ZGQxNTFlZDMwNjJmMDExYTQ4YzZjNTZjYzAyN2Y0YjY4ZjBhNTdmZmRjYTk"
},
"author": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH"
},
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png"
}
},
"datePublished": "Thu Jun 14 23:56:38 CEST 2018",
"dateModified": "Tue Apr 07 14:34:32 CEST 2026"
}
Nyheter
Anslutningsklämmor för alla ledartyper: WAGO 221-412, WAGO 221-413 och WAGO 221-415
Serien WAGO 221 COMPACT anslutningsklämmor för alla ledartyper sätter nya standarder. Denna nya serie är 40 % mindre och ännu mer användarvänlig än sin framgångsrika föregångare, 222-serien.
Dessa "superstjärnor" inom elektriska installationer gör det möjligt att ansluta entrådiga, fåtrådiga och mångtrådiga ledare snabbare och mer pålitligt samtidigt som de bevarar dyrbart utrymme för fördelardosor. Detta möjliggörs inte bara av den kompakta designen, utan också av deras transparenta moduler, enklare hantering och två testportar.
Dina fördelar:
- Upp till 40 % mindre utrymme krävs än för original-WAGO 222
- Den genomskinliga modulen för visuell inspektion visar om ledarna är ordentligt anslutna och skalade till rätt längd.
- Enkel anslutning via minskad rörelsekraft
- Alla kombinationer av ledartyper och storlekar från 0,14 till 4 mm² (24–12 AWG) är möjliga.
- Två testportar för alla standardtestprober
Gör det dagliga arbetet mycket enklare
På grund av deras extremt små dimensioner, är anslutningarna i WAGOs KOMPAKTA anslutningsklämmor idealiska för utrymmesbegränsade tillämpningar. Installationen görs mycket enklare, samtidigt som den ger extra frihet för framtida expansioner.
Den genomskinliga modulen är en annan höjdpunkt. Nu kan du tydligt se om kablarna är ordentligt anslutna och skalade till rätt längd. Dessutom finns ingångshål för testning, ett i ingångsriktningen för ledaren och ett mitt emot denna, vilket gör det enkelt att testa, även när den är installerad.
WAGOs nya anslutningsklämmor är också lättare att använda: Öppningsarmarna kan nu öppnas och stängas med märkbart mindre kraft. Urholkade sidogrepp ger ett fast grepp om 221-seriens kontakter i alla situationer.
Använd var som helst i världen – för alla ledartyper
2-, 3- och 5-trådsledarna rymmer fintrådiga ledare mellan 0,14-4 mm⊃2;, samt entrådiga och mångtrådiga ledare 0,2-4 mm⊃2; (24-12 AWG). De är därför idealiskt lämpade för att ansluta olika ledarstorlekar och typer till varandra. Förtenta strömskenor säkerställer en permanent, gastät och säker kabelanslutning.
Märkningar upp till 32 A/450 V och 105 °C maximal kontinuerlig driftstemperatur, vilket gör att anslutningsklämmor i 221-serien kan användas i omgivningstemperaterer på upp till 85 °C (T85), något som gör dem idealiska för små och stora laster. Dessutom gör godkännanden som ENEC eller UL 221-serien idealisk att använda i globala applikationer.
Din kontaktperson på WAGO