Med sin 750 XTR-serie erbjuder WAGO en lösning som breddar användningsområdet för maskiner och system med hänsyn till miljöförhållanden och yttre störningsfaktorer, samtidigt som den ger högsta möjliga flexibilitet. Vid temperaturer från -40 °C upp till 70 °C, vibrationer upp till 5 g, drifthöjder upp till 5000 m över havet eller ökad immunitet mot elektromagnetisk störning och annan störning enligt EN60870-2-1: WAGOs 750 XTR-serie finns även för farliga områden.
WAGO-I/O-SYSTEMET 750 XTR kan användas antingen utanför farliga områden och inom zon 2/22 i ett godkänt hölje. Alla moduler har ATEX/IECEx-godkännande för användning i zon 2/22. Förutom standardsignalerna från sensorerna och manöverdon från zon 2/22 kan även egensäkra sensorer och manöverdon från zonerna 0/20 och 1/21 integreras via I/O-modulerna i det blå höljet.