cloud-2000x2000px.jpg

En helhetssyn: från fältnivån upp till molnet

Allt från en enda källa: Förutom PFC100- och PFC200 IoT-styrenheter, utökar WAGO sin digitala prestationsportfölj med ny WAGO Cloud Data Control-kapacitet. Denna expansion tillåter WAGO att erbjuda en lösning som länkar element från de verkliga och digitala världarna.

En överblick av dina fördelar:

  • Universell lösning för olika applikationer tack vare individuella instrumentpaneler

  • Scalable Internet of Things (IoT) -plattform: Utbyggbar och anpassningsbar via REST/OPC UA-gränssnitt

  • Central systemstatusövervakning och anmälan via larmhantering

  • Säker kommunikation via TLS-kryptering

  • Central datavisualisering via platsoberoende åtkomst till Cloud Data Control

WAGO på arbetet

Vad som gör WAGO Cloud framgångsrikt

Prestandaomfattning av WAGO Cloud Data Control

WAGO Cloud Data Control hanterar och övervakar alla WAGO PFC-controllers, liksom deras applikationer och data. En webbportal fungerar som ett användargränssnitt för molntjänsten som är värd hos Microsoft Azure. Kunderna har tillgång till funktioner – till exempel projekt, styrenheter och användarhantering eller övervakning av styrenhetsstatus, larmfunktioner och e-postmeddelanden - genom denna gateway. En instrumentpanel visar text, tabeller, diagram, visningselement och kommandoknappar för sömlös och intuitiv drift. För skräddarsydda lösningar används REST- eller OPC UA-gränssnittet, till exempel i energibesiktning eller förprogrammerande underhållsapplikationer.

Registrera dig här för fri användning av WAGO Cloud Data Control.

WAGO Cloud Data Control är tillgänglig gratis som betaversion till slutet av juni 2018.

Imponerande maskinvara

Både WAGO-I/O-SYSTEM 750 och 750 XTR kopplas till fältnivå och en PFC Controller skickar data till Cloud Data Control. I några få enkla steg kan både PFC100 och PFC200 Controllers omvandlas till IoT-enheter genom att installera en firmwareuppgradering och programmera en IEC-applikation med motsvarande bibliotek. Kommunikation mellan PFC och Cloud Data Control utförs och krypteras via MQTT-protokoll. Användaren kan enkelt köra uppgraderingen i en webbläsare med WAGOs webbaserade hanteringssystem (WBM). Molnanslutningsdata är också konfigurerad med WBM. Bibliotek för CODESYS 2.3 och e!COCKPIT ingår också. De variabler som kommer att överföras till molnet kan definieras med hjälp av IEC-programmet. Det innebär att känslig data inte lämnar företaget. Således bildar både WAGO PFC100 och PFC200 Controllers plattformen som länkar element från de verkliga och digitala världarna. De erbjuder också en mängd olika gränssnitt, vilket utgör den perfekta grunden för en IoT-gateway. Dessa modulära och skalbara styrenheter samlar in alla fältsignaler, kommunicerar i alla industriella protokoll och möjliggör även molnanslutning till sensorer och ställdon som inte har något webbgränssnitt.

Skalbar lösning tack vare en pålitlig partner

Med M&M som medlem i WAGO-gruppen har WAGO en partner för att utveckla industriella och tekniska mjukvarulösningar. M&M samarbetar nära med Microsoft för att genomföra motsvarande lösningar i molnet och IoT, främst med Azure. Microsoft Azure är mycket skalbar i databehandling, datalagring, transaktioner, tillgänglighet och säkerhetsstandarder. Det erbjuder ett snabbt växande antal tjänster och verktyg för att ge en optimal grund för att implementera lösningar som är skräddarsydda för våra kunder. Tack vare gränssnittet REST/OPC UA i Cloud Data Control är det möjligt att länka vår molntjänst med en anpassad lösning från M&M. WAGO och M&M erbjuder tillsammans en komplett lösning, inklusive hårdvara, programvara och tilläggstjänster. Klicka här för mer information..

Din kontaktperson på WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Huvudkontoret

WAGO Sverige AB

Adolfsbergsvägen 31

Additional service offerings: