Med denna nya 4-kanals reläutgångsmodul utvidgar WAGO sin expansiva portfölj med en digital utgångsmodul med fyra potentiella fria kontaktreläer. För fyrakanalsanvändning hanterar kanalerna maximalt 2A brytström För 1-kanals användning är spannet upp till 5 A. Med en max växelspänning på 250 VAC / 30 VDC är de redo för universell tillämpning - till exempel inom industri, skeppsbyggnad, byggsektorer, samt process- och energiteknik. Strömspänningar upp till 110 VDC är också möjliga vid reducerade strömställningar.