Märkmedia

Allt på rullen

WAGO erbjuder rätt märkningsmedia för alla styrskåpsuppgifter – oavsett om det är plintmärkning, kabel- och ledningsmärkning eller apparatmärkning. Smart Printer termoöverföringsskrivare kan användas för att skriva ut dessa snabbt och enkelt via Smart Script-programvaran.

Materialen är lindade på en rulle - detta säkerställer snabb montering. Vid behov kan de även användas individuellt, såsom TOPJOB® S-remsan (2009-110). Detta fästs vid starten och behöver sedan bara dras över motsvarande område, vilket eliminerar behovet av att snäppa på var och en individuellt.

Orderbaserad märkning och fullständig användning av materialen minskar också svinnet. Beroende på avsedd användning finns utvalda ledare och enhetsmarkörer tillgängliga i vitt, rött, gult, blått eller grönt.

Märkning av radplint

  • Märkning med flera linjer för tydliga, detaljerade kontrollskåpsetiketter

  • WMB Inline markörer på en rulle är lämpliga för olika terminalblockstorlekar - bara en markörstorlek för alla standardapplikationer

Kabel- och ledarmarkörer

  • Olika tillgängliga versioner: märkningsmuffar, självlamineringskedjor, ledarmarkörer för trådmontering eller krymprör

  • Stort utbud av märkningssytor

Enhetsetikett

  • Brett urval av etiketttyper (t.ex. tryckbart tyg), tryckknappsmarkörer och typskyltar optimerar märkning för enheter och kontrollskåp

  • Etiketter och markörer finns i en mängd olika färger och storlekar

Spara tid och pengar med WAGO Smart Printer termotransferskrivare

WAGO Smart Printer är universellt användbar för alla kontrollskåpsmärkningsuppgifter - vilket sparar både tid och pengar. Hur? Långa färgbandsbytesintervall säkerställer en hög utskriftshastighet; dessutom kräver skrivaren och märkningsmediet endast låga investeringar.

WAGO Smart Script Marking Software

Den perfekta märkningsmjukvaran för att skapa och skriva ut anpassade märkningslösningar!
WAGOs Smart Printer termotransferskrivare i kombination med märkningsmjukvaran bildar en effektiv, kostnadseffektiv lösning för att märka enskilda komponenter som radplintar, etiketter, typskyltar och ledarmarkörer, såväl som hela distributionslådor och styrskåp.

Din WAGO kontaktperson

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Huvudkontoret

WAGO Sverige AB

Adolfsbergsvägen 31

Additional service offerings: