Det mobila märkningssystemet

Den idealiska följeslagaren för märkning direkt på plats

På byggarbetsplatsen eller verkstadsgolvet behöver man ofta snabbt märka ut plintar, ledare och enheter för att kunna identifiera och hålla reda på allt.

Med vårt nya mobila märkningssystem – bestående av vår WAGO termotransfer Smart Printer, en gratis märkningsapp och en matchande väska – är nu apparatskåpsmaterialmärkning överallt möjlig. Justeringar kan göras på plats även med kort varsel. Använd helt enkelt den intuitiva märkningsappen för att skapa utskriftsjobbet och skriv snabbt ut märkningskorten direkt på plats via Bluetooth®. En powerbank för den mobila märkningsenheten finns också tillgänglig för beställning på begäran.

 

Enkel, flexibel märkning i apparatskåp

En översikt över vårt mobila märkningssystem

Mobil Smart Printer

Förutom de välbekanta funktionerna erbjuder WAGO termotransfer Smart Printer nu en spännande ny design. Den kan styras via en Bluetooth®/Wi-Fi dongle. Dessutom, tack vare mer minne, finns det ingen gräns för längden på märkningsmediet; en guidad sensorinställning via måttband tillåter också användare att göra mer exakta sensorinställningar. Alla välbekanta material kan användas så att användarna till och med kan märka hela kopplingsskåpet på byggarbetsplatsen.

Artikelnummer: 258-5107

MM-473458_new-website-page_smart-printer-mobil_app05_2000x1125 (1).jpg

Märknings App

WAGO thermal transfer Smart Printer styrs via en intuitiv märkningsapp, som kan användas offline via smartphone eller surfplatta –eller, om användarna föredrar det, via en stationär app. Automatiskt genererat innehåll och automatisk objektigenkänning av kameran sparar avsevärd tid: Skanna helt enkelt streckkoden för det markeringsmedium du vill ha, infoga text i editorn – med hjälp av de automatiska textförslagen – och starta sedan utskriftsjobbet.

 

MM-473458_new-website-page_smart-printer-mobil_tasche_2000x1125.jpg

Skrivarväska

Den matchande väskan är perfekt för att förvara skrivaren och markera tillbehör samtidigt som du har dem nära till hands för snabb åtkomst på byggarbetsplatsen. Skrivarväskan erbjuder maximal rörlighet och flexibilitet. Med den har användarna alla tillbehör de behöver nära till hands för att snabbt kunna byta ut markeringar på plats.

Artikelnummer: 206-3010

Utskrift steg för steg

1. Välj material.

MM-473458_new-website-page_smart-printer-mobil_app01_2000x1125.jpg

2. Skapa marking.

MM-473458_new-website-page_smart-printer-mobil_app04_2000x1125.jpg

3. Avsluta marking.

MM-473458_new-website-page_smart-printer-mobil_app02_2000x1125.jpg

4. Skriv ut märkning via Smart Printer.

5. Kontrollera den tryckta märkningen och infoga.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Huvudkontoret

WAGO Sverige AB

Adolfsbergsvägen 31

Additional service offerings: