MM-513849_3d_group_picture_PCB_with_Lever (2000x2000).png

PCB-terminalblock och pluggbara PCB-kontakter med armar

Mer ström på ditt PCB

Trenden mot mindre komponenter presenterar nya utmaningar för kraftelektronik. Den större effekttätheten som orsakas av att signalen och utgångsskiktet kombineras på PCB påverkar också anslutningstekniken. Kretskortsplintar och instickbara kretskortskontakter måste vara kompakta, överföra strömmar på ett tillförlitligt sätt och även fungera pålitligt med kretskortet under krävande förhållanden.

PCB-plintar och pluggbara PCB-kontakter med armar måste uppfylla en mängd olika krav – inklusive robusthet under utmanande förhållanden och ständigt krympande dimensionsspecifikationer för maskiner, system och enheter. WAGO erbjuder ett brett utbud av speciellt kompakta kretskortsplintar och pluggbara kretskortskontakter med armar, samt produkter för kraftelektronik. Armarna gör fältledningarna enkla. Verktygsfri enhetsanslutning är särskilt fördelaktig på trånga eller svåråtkomliga installationsplatser. Det väl synliga armäget ger extra säkerhet: Om armen är uppe är klämpunkten öppen; om armen är nere är klämpunkten stängd.

Dina fördelar:

  • Bred produktportfölj från 0.14 to 25 mm2

  • Verktygsfri anslutning med hjälp av arm

  • Push-in CAGE CLAMP®-anslutning

  • Ledaranslutning både parallellt och vinkelrätt mot kretskortet

  • Testa både parallellt och vinkelrätt mot ledarens ingång

Produktöversikt

Upptäck våra PCB-terminalblock och PCB-kontakter med armar

PCB-plintar med push-in CAGE CLAMP® och öppningsbara armar

Serie 2601, 2604, 2606 och 2616 PCB-plintar med armar möjliggör verktygsfri enhetsanslutning. Tackvare Push-in CAGE CLAMP® anslutning av plintar, EQ ledare och RQ ledare med hylsor kan anslutas genom att helt enkelt trycka in dem i enheten. De kompakta dimensionerna sparar också utrymme på kretskortet. Den verktygsfria armanslutningstekniken möjliggör snabb och bekväm kabeldragning. Det tydligt synliga armläget gör att användaren med ett ögonkast kan se om klämpunkten är öppen (öppningsarm) eller stängd (öppningsarm), vilket garanterar säkerheten vid anslutning av enheter. Ett ljudligt klick signalerar också när armen har sänkts ordentligt på plats. Ledare kan anslutas både parallellt och vinkelrätt mot kretskortet, och testning kan utföras parallellt eller vinkelrätt mot ledarens ingång.

Dina fördelar:

  • Snabbare och enklare anslutning

  • Intuitiv, verktygsfri armmanövrering

  • Säker anslutning via enkel, enkel armsänkningsåtgärd

  • Öppningsarmen låser tydligt i läge (upp/ner)

MM-39768_DE_Bild 6 Coverstory elektronik 24-2021_2021

Praktisk PCB-anslutning med pluggbart anslutningssystem

Den pluggbara kontaktfamiljen med armar för alla prestandaklasser: MCS MINI, MCS MAXI 6 och MCS MAXI 16 täcker ett tvärsnittsintervall från 0,14 till 25 mm², vilket ger en lämplig pluggbar PCB-kontakt för all användning - oavsett om det är kompakta applikationer eller högre strömbehov. Den intuitiva armen gör att ledarna kan kopplas direkt i handen.

Dina fördelar:

  • Intuitiv, verktygsfri armmanövrering

  • Mekanisk förstärkning via valfria dragavlastningsplattor

  • Push-in CAGE CLAMP® både EQ ledare och RQ ledare med hylsor

  • Kodning och låsnings alternativ tillgängliga

Nya produkter

MM-186297 l new website page 1,5 mm² PCB Terminal Block with lever_2000x1125_.jpg

Bekväm enhetsanslutning med 2601-serien

Med 2601-seriens PCB-plint kan även små tvärsnitt kopplas i fält utan verktyg tack vare armteknik. Denna modul är idealisk för tvärsnitt från 0,14 till 1,5 mm². Tackvare CAGE CLAMP®, EQ och RQ ledare med hylsor kan anslutas genom att helt enkelt trycka in dem i enheten. Armen fungerar även för alla andra ledartyper och erbjuder snabb och enkel kabeldragning.

Fältanslutning med armar för 2,5 mm² också

MCS MINI’s armar gör det enkelt att ansluta små ledarareor från 0,14 till 1,5 mm² utan verktyg. Den låga 10 mm-designen är idealisk för trånga installationsutrymmen och smala enheter. Det mångsidiga låssystemet förhindrar oavsiktlig frånkoppling och Push-in CAGE CLAMP® möjliggör direkt pluggbar anslutning av solida ledare och fintrådiga ledare med hylsor.

FÄLTANSLUTNINGAR ÄR NU BEKVÄMA – ÄVEN FÖR SMÅ LEDARAREOR

WAGOs MCS MINI PCB-kontakt med arm och push-in-anslutningsteknik ger bekvämare kabeldragning för kabelareor upp till 1,5 mm2.

Tillbehör

Flexibla monteringsadaptrar för säker montering på DIN-skena och panel

Säker, flexibel montering: Detta är vad WAGOs nya monteringsadaptrar erbjuder för MCS MAXI 6 och 16 PCB Anslutningssystem med armar. De låter dig enkelt säkra kablage med tvärsnitt upp till 25 mm2 till en DIN-35 skena eller panel.

Mittlåsspak och dragavlastningsplattor – maximal säkerhet på minimalt utrymme

Mittlåsspaken, med eller utan dragavlastningsplatta, för WAGOs 832-serie MCS MAXI 16 Pluggbara PCB-kontakter ger både maximal säkerhet och en lättanvänd design, även i de minsta utrymmena.

MM-17016_2000x1125.jpg

Locking Solutions – Maximum Safety in Minimum Space

Maximal säkerhet i minimalt utrymme och större flexibilitet för enhetsdesign – detta är vad de tre låssystemen för MCS MAXI 6 Pluggbart PCB Connection System erbjuder, vilket ger elektronikutvecklare de perfekta låsalternativen för att skydda sina applikationer mot oavsiktlig frånkoppling.

Mer information

Läs mer om detta ämne

Leistungselektronik_Key-Visual_2000x1500px.jpg

Alla produkter

Upptäck mångfalden av WAGOs kraftelektronikprodukter.

MM-33583  new website page PCB Hebel campaign_blick_klick_us_2000x2000.jpg

Armanslutningsteknik på PCB

Upptäck fördelarna och möjliga tillämpningar nu!

Din kontaktperson på WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Huvudkontoret

WAGO Sverige AB

Adolfsbergsvägen 31

Additional service offerings: