Göra elektroniska apparater och lampor redo för pluggbar installation
De extremt lågprofiliga kontakterna har en nominell ström på 16 A och en polhöjd på 4,4 mm och är tillgängliga för märkspänningar upp till 250 V och 400 V. Raka och vinklade versioner av pluggar och uttag finns tillgängliga och öppnar nya möjligheter att tillhandahålla ett brett utbud av mångsidiga funktioner som pluggbara lösningar i byggnader.
Ännu mer imponerade för de nya WINSTA®MINI-moduler är deras inneboende säkerhet som säkerställs av tre mekaniska kodningsalternativ. A-kodade kontakter i svartvitt är idealiska för 230 V-system. Kodning B (grå, ljusgrön och rosa) för anpassade polmärkningar kan skrivas ut på fabriken för att passa kundens behov. I-kodade kontakter i blått är utformade för dimljus (t ex DALI-lampor).