Serie 294
WAGOs 294-serie rymmer alla ledartyper upp till 2,5 mm2 (12 AWG) och är idealisk för uppvärmning, luftkonditionering och pumpsystem. Linect® kopplingsplint för fältledning är idealisk för universella belysningsanslutningar.
Max. ledarstorlek: 2,5 mm2 (12 AWG)
För entrådiga, fåtrådiga och flexibla ledare
Tryckknappar: en sida
PSE-Jet-certifierad