Anslutningar i fastighetsteknik – Utomhusenhet i ett delat luftkonditioneringssystem
Små komponenter, stor märkning – den stora markeringsytan på TOPJOB® S Mini-Radplintar ger tydlig organisering snabbt i kompakta delsystem.
WAGO Mini-radplint TOPJOB®S med manöverhål eller tryckknappar har en kompakt design, vilket gör dem idealiska för anslutningar i till exempel motorers eller pumpars trånga kopplingslådor.
Den kompakta designen av TOPJOB® S Mini Radplintar gör dem särskilt lämpliga för anslutningar inuti trånga kopplingslådor på motorer eller pumpar, till exempel.
Överblick:
Nominell ledararea: 1 (1.5) mm² | 2.5 (4) mm²,
Märkström: 13.5 (17.5) A | 24 (32) A
Märkspänning: 500 V | 800 V IEC
Möjliggör flera monteringsalternativ
Push-in CAGE CLAMP®-anslutning
WAGO Sverige AB
Adolfsbergsvägen 31