betaetigungsvarianten-topjob-s-keyvisual-2000x1125

WAGO radplintar med armar, tryckknappar eller manöverhål

WAGO radplintar finns i tre olika manövreringsvarianter: arm, tryckknapp eller manöverhål – den rätta radplinten för varje applikation.

Markeringssystemet och det multifunktionella utbudet av byglar för de välkända WAGO TOPJOB® S Radplintar kan också användas för de nya radplintarna med armar.

Fördelar:

  • Tre manövreringsvarianter: arm, tryckknapp, manöverplats

  • Kontinuerliga märkningsmöjligheter

  • Ett befintligt sortiment av TOPJOB® S byglar för alla varianter

  • Push-in anslutningsteknik: direkt införande av solida och fintrådiga ledare med hylsor för alla varianter

  • Testalternativ för alla varianter

Produktöversikt

Tre sätt att ansluta = en familj

For People and for Robots

Aktiveringsvarianter

Rätt radplint för varje applikation: Öppningsarm, tryckknapp eller manöverhål – välj de modeller som bäst passar dina behov och applikation.

betaetigungsvarianten_topbjob-s_schiene_hebel-lang_2000x1500.jpg

Radplintar med öpningsarmar

Anslut ledare utan verktyg via radplintar med arm. Med armen kan det inte bli lättare att öppna och stänga en klämpunkt för hand. Speciellt när man gör anslutningar i fält, drar användaren nytta av den enkla hanteringen som erbjuds av denna intuitiva design. Armarna förblir öppna för samtidig anslutning av svårböjda ledare med stort tvärsnitt. Tackvare Push-in CAGE CLAMP®, solida och flertrådiga ledare, samt fintrådiga ledare med gastäta krimpade hylsor, kan också anslutas genom push-in avslutning.

Fördelar:

  • Manuell armmanövrering – i sig intuitiv, verktygsfri drift

  • Den öppna armen förblir öppen och frigör händerna för snabb och enkel kabeldragning.

  • Armens läge signalerar tydligt om klämpunkten är öppen eller stängd.

  • Alla ledartyper kan kopplas till och från utan verktyg.

  • Push-in CAGE CLAMP® möjliggör anslutning av både solida och fintrådiga ledare med hylsor genom att helt enkelt trycka in dem i enheten

  • Anslutningen är säker när den lättanvända armen snabbt och enkelt sänks till stängt läge

betaetigungsvarianten_topjob-s_schiene_druecker-lang_2000x1500.jpg

Radplintar med tryckknapp

The TOPJOB® S Radplintar inkluderar även tryckknappsvarianter. Raplintar med tryckknappar finns i följande nominella tvärsnitt: 1.0 mm2, 1.5 mm2, 2.5 mm2, 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2 and 16 mm2. De finns i två-, tre- eller till och med fyrledarvarianter. Klämpunkten öppnas genom att man trycker på tryckknappen med valfritt vanligt verktyg. Den orangea tryckknappen gör att ställdonet tydligt och snabbt kan särskiljas från ledarens ingång. TOPJOB® S Radplintar backas upp av den berömda tillförlitligheten av Push-in CAGE CLAMP®. Den erbjuder ytterligare möjligheten att ansluta solida och flertrådiga ledare, såväl som fintrådiga ledare med gastäta krimpade hylsor, genom att helt enkelt trycka in dem – inga verktyg behövs.

Fördelar:

  • Använd standardverktyg för att öppna klämpunkten med hjälp av tryckknappen.

  • Intuitiv operation - den orange färgen markerar tryckknappen.

betaetigungsvarianten_topjob-s_schiene_betaetigungsoeffnung-lang_2000x1500.jpg

Radplintar med manöverhål

WAGO TOPJOB® S kopplingsplintar med manövrerhål möjliggör enkel anslutning med manövreringsverktyg. Verktyget som används för att ansluta mångtrådiga ledare sitter kvar i anslutningsplatsen tills anslutningen är klar. Klämpunkten hålls öppen och lämnar händerna fria för anslutning. De radmonterade kopplingsplintarna med manöverplatser har ett brett och flexibelt produktsortiment. Förutom envåningsplint med ett stort tvärsnittsområde på 0.14 mm2 till 25 mm2, två- och trevånings plintar, tillsammans med funktionsmoduler, finns också tillgängliga för alla typer av applikationer.

Fördelar:

  • Öppningsverktyget hålls kvar i ingångshålet tills anslutningen är klar.

  • Anslutningspunkten är markerad genom det införda manövreringsverktyget.

  • Ledaringången hålls öppen med hjälp av verktyget och ger fria händer för anslutning.

WAGO TOPJOB® S Radplintar i praktiken

Världsmästare i sparrisskalning – med hjälp av WAGO TOPJOB® S Radplintar med arm.

HEPRO är inte bara världsledande inom knivskalningsteknik för avlånga grönsaker, utan har också alltid användarvänligheten i åtanke. Det är just här WAGO TOPJOB® S Radplintar med armar kommer till användning, eftersom deras intuitiva design bidrar till snabbare, effektivare och mer användarvänlig drift.

Fördelar för hastighet och kvalitet

Teamet på SPIE Buchmann i Losheim (Saarland) testade WAGO TOPJOB® S Radplintar med armar på fältet – och upptäckte deras fördelar för hastighet och kvalitet. Deras kollegor berättar om sina upplevelser i videon.

Hantering av bulkmaterial

Sebastian Wiesenbart, chef för automationsteknik på Hecht, är inte förtjust i stilleståndstid. Av denna anledning använder han WAGO TOPJOB® S Radplintar med armar i teknologicentret för denna Pfaffenhofen-systemtillverkare för att göra hanteringen av bulkmaterial snabbare när systemen återansluts – något som händer ofta. Han förklarar i videon hur den innovativa WAGO-produkten också stödjer honom i gränssnittet till sina kunder.

Den perfekta miljön för robottestning – utan verktyg på arbetsplatsen

Hörburger AG bygger apparatskåp för KUKA klimatsystem, som används för att testa robotar under specifika förhållanden. Michale Skrake, produktionschef på denna skåpstillverkare i Waltenhofen, förlitar sig på WAGO TOPJOB® S Radplintar med armar eftersom de erbjuder enorma fördelar både vid konstruktion och montering på plats.

Tryckluft

Michael Portwich och hans affärspartner Jens Tiede hade en vision. De kallade det altAIRnative och implementerade det med WAGO radplintar TOPJOB® S med armar. Videon illustrerar varför det är bra för planeten och bra för kunderna på altAIRnative.

Hållbar energiproduktion – med TOPJOB ® Radplintar med armar

Kor, stutar, grisar: Broken-distriktet är ett landsbygdsområde och djuren avsätter viktiga näringsämnen. Men regionen West Münsterland har inte tillräckligt med areal för att släppa ut flytgödsel på åkrar för dess näringsämnen. Kväve-, fosfor- och kaliumsalter kan återvinnas från flytande gödsel – så det är synd att slösa bort det. Vad kan man göra? Doris Nienhaus, VD för NDM Naturwerkstoffe GmbH i Velen, fick en innovativ idé 2013 som världen aldrig sett förut. 90 bönder från Broken-regionen och det nya TOPJOB® S Radplint med arm från WAGO var också där.

MM-2472_Referenz_Rihatec_SG-20181207-0067_2000x1125.jpg

“The Star Attraction”

Varje processsteg måste vara korrekt: En överordnad styrenhet styr 250 DC-frekvensomriktare varje dag. Det är en del av vardagen på Rihatec i deras senaste teknikprojekt. Den nya TOPJOB® S Radplinten med armar kan hjälpa till att göra processerna ännu smidigare.

Push-in anslutningsteknik

Push-in CAGE CLAMP® är den universella anslutningstekniken för alla ledartyper.. För exceptionellt snabb ledaranslutning erbjuder alla tre aktiveringsversionerna möjligheten att ansluta solida och flertrådiga ledare, samt fintrådiga ledare med gastäta krimpade hylsor, genom att helt enkelt trycka in dem – inga verktyg behövs.

BildBeskrivningBildBeskrivningSolid
Ledare som sträcker sig från två storlekar under ledararean upp till ledararean kan enkelt skjutas in.Fåtrådig
Ledare som sträcker sig från två storlekar under ledararean upp till ledararean kan enkelt skjutas in.Fintrådig med hylsa (gastät crimp)
Ledare som sträcker sig från två storlekar under ledararean upp till ledararean kan enkelt skjutas in.Fintrådig, tip-bonded
Ledare som sträcker sig från två storlekar under ledararean upp till ledararean kan enkelt skjutas in (beroende på ledarens styvhet och bindningslängd).Fintrådig, med pin terminal (gastät krympning)
Ledare som sträcker sig från två storlekar under ledararean upp till ledararean kan enkelt skjutas in (beroende på stiftdiametern).Fintrådig, även förtennade
Öppna anslutningspunkten med manöververktyget, sätt in ledaren, dra ut manöververktyget.

För alla ledartyper

Upptäck fördelarna med TOPJOB® S med den universella anslutningen för alla ledartyper och hög tillförlitlighet även under de tuffaste förhållanden.

Tillbehör för alla
WAGO TOPJOB® S Radplintar

Multifunktionella byglar

TOPJOB® S bygelsortimentet är kompatibelt med hela radplintsortiment, inklusive alla tre aktiveringsvarianter. Detta ger dig den rätta lösningen för alla vanliga uppgifter.

Fördelar:

  • Komplexa byglingar kan hanteras mycket enkelt.

  • Byglingen syns tydligare

Typer av byglingKopplingsdiagramApplikationerPush-in bygel varianterInsticksbyglar (x poler) kan enkelt anpassas. De kan anpassas genom att helt enkelt ta bort individuella kontaktstift. Fabriksförkonfigurerade insticksbyglar av push-in-typ (1 till x) finns också tillgängliga.Kontinuerliga byglarDen intilliggande bygeln för kontinuerlig gemensam koppling ansluter ett obegränsat antal plintblock i bara en bygelplats Du kan helt enkelt lägga till ytterligare en intilliggande bygel i samma bygelplats för valfri extra funktion eller för att gemensamt ett större antal plintar under driftsättning.ReduceringsbygelVåra reduceringsbyglar är lätta att använda plintar som är klassade för olika ledarareor, vilket gör dem idealiska för kraftdistributionstillämpningar.OmlottbyglarOmlottbyglar rymmer olika potentialer i en enkel bygelplats. Anpassa byglar genom att bryta av individuella kontaktstift.Vertikala byglarVertikala byglar är den perfekta lösningen för flervåningsplintar. De kopplar enkelt ihop två eller tre nivåer.Push-in byglarAtt använda trådbyglar av push-in-typ, gemensamma över längre avstånd, över flera nivåer eller runt plug-in-komponenttillbehör är lätt att uppnå. De finns i tre olika längder.Star Point byglarDenna bygel har utvecklats speciellt för att skapa en "stjärnpunkt" och är idealisk för motorplintkort.Delta byglarDeltabyglar finns tillgängliga för deltamotoranslutningar.

Kontinuerliga märkningsmöjligheter

Eftersom de har samma profiler, alla tre versionerna av TOPJOB® S Radplint kan de märkas med en kontinuerlig märkningsremsa på mycket kort tid. Flerradsremsor kan skrivas ut med WAGO Smart Printer termotransferskrivare, vilket avsevärt förenklar funktionstilldelningen.

Fördelar:

  • Märkning med flera linjer för tydliga, detaljerade kontrollskåpsetiketter

  • WMB Inline-märkning på rulle är lämpliga för olika plintstorlekar

  • Samma profil över alla TOPJOB® S Radplintar säkerställer snabb märkning

WAGO TOPJOB® S Radplintar:Vi svarar gärna på frågor

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Huvudkontoret

WAGO Sverige AB

Adolfsbergsvägen 31

Additional service offerings: