WAGO Strömförsörjning BASE

Den kompakta designen hjälper till att spara värdefullt utrymme i styrskåpet och möjliggör enkel, verktygsfri anslutning framifrån med hjälp av den beprövade Push-in CAGE CLAMP® anslutningstekniken.
Denna nya WAGO strömförsörjning BASE kombinerar låg anskaffningskostnad med grundläggande operativ funktionalitet, samtidigt som WAGOs pålitliga kvalitet och tillförlitlighet bibehålls.

WAGO strömförsörjning BASE produktegenskaper

Tillförlitliga fjäderanslutningar: Push-in CAGE CLAMP® anslutningsteknik säkerställer stabila in- och utanslutningar, även under vibrationer. Verktygsfri installation och underhåll förenklar driften.

Hög effektivitet: Med en effektivitet på upp till 94 % (vid 20 A) bidrar basserien till att minska de långsiktiga driftskostnaderna.

Robust och hållbar: 2587-serien är utformad för kontinuerlig drift, även under extrema förhållanden i kontrollskåp. Temperaturområde: −30 ... +70 °C

Pålitlig drift: Med en genomsnittlig tid mellan fel (MTBF) som överstiger 1 000 000 timmar säkerställer produkten lång livslängd och minskade driftskostnader. DC OK LED möjliggör enkel övervakning av driftstatus.

Kompakt design: 20 A-modellen, med en bredd på endast 56 mm, sparar mycket utrymme i apparatskåpet.

Produkter i detalj

Switchat nätaggregat; Bas; 1-fas; 24 VDC utspänning; 5 A utström; DC-OK LED
Artikel nr. 2587-2144

Switchat nätaggregat; Bas; 1-fas; 24 VDC utspänning; 5 A utström; DC-OK LED

Switchat nätaggregat; Bas; 1-fas; 24 VDC utspänning; 10 A utström; DC-OK LED
Artikel nr. 2587-2146

Switchat nätaggregat; Bas; 1-fas; 24 VDC utspänning; 10 A utström; DC-OK LED

Switchat nätaggregat; Bas; 1-fas; 24 VDC utspänning; 20 A utström; DC-OK LED
Artikel nr. 2587-2147

Switchat nätaggregat; Bas; 1-fas; 24 VDC utspänning; 20 A utström; DC-OK LED

Switchat nätaggregat; Bas; 1-fas; 24 VDC utspänning; 40 A utström; DC-OK LED
Artikel nr. 2587-2148

Switchat nätaggregat; Bas; 1-fas; 24 VDC utspänning; 40 A utström; DC-OK LED

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Huvudkontoret

WAGO Sverige AB

Adolfsbergsvägen 31

Additional service offerings: