Ämnen

Anslutning för alla märken förbrukningsmätare: M-Bus

M-Bus – en kostnadseffektiviserad fältbuss

M-Bus-systemet, baserat på en master/slavkommunikationsmodell, kan användas som en linje-, stjärn- eller trädtopologi. Mastern driver seriebussen och bearbetar data från M-Bus-slavarna (mätinstrument).

M-Bus enkelt förklarat

M-Bus (mätarbuss) är en kostnadseffektiv fältbuss för att sända energiförbrukningsdata. En WAGO controller med externt gränssnitt kan hantera upp till 250 slavenheter (sensorer för t.ex. energi, temperatur, vatten eller gas flöde).

Användning av M-Bus

M-Bus används för att läsa energiförbrukningsdata från effektmätare, värmemätare, gasmätare, vattenmätare och olika sensorer och manöverdon från olika tillverkare. Som ett effektivt system för mätning av förbrukningsdata används M-Bus ofta inom området för styrsystem.

m-bus_systemgrafik_xx_170124_v2_2000x1125.jpg

M-Bus System Graphics

m-bus_p_ur_0753_0649_000_xx_2000x2000.jpg

M-Bus Master (753-649)

753-649 M-Bus-modulen fungerar som en M-Bus-master, så att M-Bus-slavar kan anslutas direkt till WAGO-I/O-SYSTEM 750. Meter-Bus (M-Bus) är ett fältbussystem som sänder energiförbrukningsdata mätt av M-Bus-slavar (t.ex. värme-, vatten-, el- och gasmätare) samt alla sensorer och manöverdon. M-Bus-mastern kommunicerar med M-Bus-slavarna och bildar gränssnittet mellan M-Bus och bearbetningsprogrammet.

Din kontaktperson på WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Huvudkontoret

WAGO Sverige AB

Adolfsbergsvägen 31

Additional service offerings: