Kundapplikation

Säker under jord

  • 2022-04-07
  • Elektricitet är en möjlig antändningskälla som medför enorma risker vid underjordisk kolbrytning: Även en liten gnista kan antända en explosion. Tillverkare av maskiner för användning under jord måste därför se till att det inte finns några antändningsrisker i deras system. Det är därför Hazemag & EPR förlitar sig på kontroller och andra produkter från WAGO.

    Sedan EU-direktiven infördes har tillverkare av produkter avsedda för den europeiska ekonomiska marknaden varit skyldiga att förse dem med CE-märkning och en motsvarande försäkran om överensstämmelse. Detta rättsliga krav återfinns i artikel 114 i det nuvarande gällande europeiska fördraget. För maskiner betyder det i första hand att de måste uppfylla maskindirektivet – 2006/42/EG. Om de ska användas under jord i farliga områden, såsom vid kolbrytning, måste de dessutom uppfylla ATEX-direktivet 2014/34/EU. Detta tjänar till att förhindra att eventuell gruvgas som kan finnas, som metan, antänds genom användning av denna utrustning. Tillverkarna måste se till att deras utrustning inte har några antändningsrisker.

    Bekanta standarder – även i farliga områden

    Det är därför Hazemag & ERP, vars maskiner används för underjordisk tunneldrivning, utrustar sina elektriska omkopplingsenheter med egensäkra automationskomponenter från WAGO. Dessa komponenter tillåter automatiserad kontroll av maskinens elektriska system, även i riskområden, samtidigt som de uppfyller de vanliga standarderna. Utan sådana säkerhetsåtgärder skulle underjordsbrytning vara omöjlig, eftersom metan ständigt släpps ut. Om koncentrationen av den frigjorda gasen passerar den så kallade undre explosionsgränsen (LEL) blir det en explosionsrisk. Om det finns en antändningskälla kan en LEL på fem procent orsaka en brandgasexplosion. Enligt säkerhetspolicyer, vid en koncentration av endast en procent, metan i luften, måste all övervakad elektrisk utrustning vara strömlös. Specifikt måste elektroniken i dessa maskiner utformas och implementeras i en explosionssäker version enligt relevanta standarder.

    Dzięki WAGO możemy zaoszczędzić miejsce w naszych szafach sterowniczych.

    Armin Kaufmann, HAZEMAG Control Systems

    Strikta krav på maskiner

    HAZEMAG & ERP GmbH, som ligger i Dülmen i Westfalen, måste också ta sig an denna utmaning. Gruvdrift är ett viktigt område för denna utrustningstillverkare, förutom cement-, grus- och återvinningssektorerna. Vid sitt huvudkontor i Dülmen utvecklar, designar, tillverkar och säljer man multifunktionella maskiner för bland annat underjordisk tunneldrivning; dess dotterbolag HAZEMAG Control Systems (HCS) bygger de nödvändiga elektriska ställverksenheterna i Essen. "När vi levererar maskiner för gruvdrift behöver det inte bara fungera i åratal utan några fel – det måste också vara Ex-skyddat", säger Armin Kaufmann, försäljningschef på HCS, och förklarar utmaningarna.

    Säkerhet på språng

    För att uppfylla dessa särskilda föreskrifter måste de elektriska komponenterna i systemen uppfylla gällande standarder och föreskrifter, förklarar experten. Automationskomponenter från WAGO passar på räkningen, eftersom de överensstämmer med den "egensäkra" typen av skydd enligt EN 60079-11. "Detta tillåter oss att garantera att ingen antändning av potentiellt närvarande explosiv atmosfär kan inträffa på grund av styrkretsarna i maskinen."

    Enkel, pålitlig överföring

    HAZEMAG Control Systems har internationella godkännanden, som UL 508A, NFPA79 och CAN/CSA C22.2 No.14, vilket gör att företaget kan erbjuda sin gruvteknik på den internationella marknaden. Detta företag från Essen använder också funktionsmoduler från egensäker variant av WAGO-I/O-SYSTEM 750 att samla in signaler från ställdon, sensorer och ventiler från zon 0/20 och 1/21 riskområden och att överföra data på ett enkelt och säkert sätt till den högre nivån av maskinstyrning, för vilken Ex-varianten också används. ”Systemet passar våra behov perfekt. Ex i-modulerna bildar ett egensäkert segment, som erbjuder alla fördelarna med modern fältbussteknik när de integreras i en standardnod. Dessa inkluderar fältbussoberoende, hög grad av flexibilitet och hållbarhet. Dessutom har de alla internationella godkännanden som är relevanta för vårt arbete, säger Kaufmann.

    Använd i kompakta utrymmen

    Denna expert har ett annat viktigt argument till förmån för WAGO: Den lilla installationsstorleken på WAGO-I/O-SYSTEM 750, som tillåter användning i mycket trånga utrymmen – upp till sexton kanaler kan rymmas i moduler som bara är tolv millimeter breda. "Storlek är alltid ett problem, särskilt under jord. Styrskåp måste vara särskilt kompakta eftersom det tillgängliga utrymmet är begränsat. Med WAGO kan vi spara utrymme i våra styrskåp”, säger Kaufmann.

    Med sikte på framtiden med WAGO

    På senare tid har gruvdrift varit i en svår position runt om i världen: genombrottet inom förnybar energi i Kina, kriget i Ukraina och det ryska embargot sammanfogar alla omständigheter som orsakar ekonomisk huvudbry för producenter och exportörer av gruvutrustning. Kaufmann ser dock optimistiskt på framtiden, eftersom orderläget i denna sektor enligt hans uppfattning redan börjar slappna av. Inom en snar framtid kommer HAZEMAG att leverera tunnelmaskiner till Kazakstan, Ryssland och Turkiet – med WAGO ombord.

    Text: Kay Miller | WAGO

    Photo: HAZEMAG

    WAGO på arbetet

    Kundtillämpningar: Explosionsskydd

    Som partner och innovationsledare gör WAGO många intressanta projekt till verklighet. Läs mer om våra kreativa och effektiva processtekniklösningar.

    process_referenz_rucker_flughafen_flugzeug_tankewagen_2000x1500.jpg

    Flygplansbränsle och automation

    Äntligen felsäker: Tack vare bytet till fjäderanslutningsteknik från WAGO är flygplanstankarna på Brasiliens flygplatser säkrare än någonsin tidigare

    process_landschaft_brunnen_schnee_2000x1500.jpg

    Automation för pipelines

    Spårvärme hindrar rörledningar från att frysa i sibiriska temperaturer. Explosionsskyddade komponenter från WAGO spelar en viktig roll.

    marine_siem-pride_tatt_oktober_2000x1500.jpg

    Absolut tillförlitlig kvalitet

    Kraven på teknisk utrustning ombord på fartyg är utomordentligt stränga. WAGO-I/O-SYSTEM uppfyller dem alla.