Kundapplikation

Wille litar på WAGO

  • 2025-01-15
  • Installationselektrikern Wille Williams, som driver företaget WilleFix, har fullt upp med olika projekt mest hela tiden. För att effektivisera arbetet gäller att arbeta med produkter och fabrikat han litar på.

    WilleFix AB i Norrköping arbetar främst med el- och teknikinstallationer samt service till olika industrier. Utöver traditionell elinstallation är det mycket styrningar, sensorer, motorer etc.

    – Min största kund är Årsjö Recycling, som driver Nordens största anläggning för däckåtervinning, åt Svensk Däckåtervinning i Linköping. Jag har jobbat med dem i 12 år och uppdragen för dem växer hela tiden. Det är ombyggnationer, service och underhåll av maskinlinjer samt jour och även underhåll av deras fastigheter. Jag har även lagt upp ett reservdelslager med ett antal växllådor, motorer, plintar etc., Det är alltid något på gång och jag är på plats där två till fyra dagar per vecka, säger Wille.

    Willefix_2000x1125.jpg

    Jag använder mig dagligen av produkter från WAGO, till exempel plintar, toppklämmor och gelboxar. Om det står WAGO på produkten så vet jag att det är kvalitet, säger Wille.

    Förebyggande underhåll

    Svensk Däckåtervinning är ett företag som ansvarar för insamling och återvinning av däck som tjänat ut. I Sverige återvinns cirka 90 000 ton däck per år och av dessa tar Årsjö Recycling hand om cirka 50 000 ton. Däcken som samlas in körs sen i maskiner där knivar finfördelar materielen och skiljer gummi från avfall etc. Årsjö Recyclings anläggning består av två maskinhallar och återvinningslinor om vardera cirka 30 meter.

    – I mitt uppdrag ingår att jobba med förebyggande underhåll, minimera stopptider och försöka bygga bort problem. Idag har jag till exempel satt upp en sensor för detektering av metallföremål, så att maskinen stannar innan något allvarligt händer. säger Wille och fortsätter:

    – Då det gäller installationer i anläggningen är det viktigt för mig att använda produkter som är driftsäkra, som jag kan lita på och det är här WAGO kommer in i bilden. Jag kom i kontakt med WAGO:s produkter redan i början av 2000-talet, då den första serien toppklämmor kom. Jag har genom åren även testat andra fabrikat men alltid kommit tillbaka till WAGO, som för mig är innovativa, ser behoven på marknaden och tar fram bra produkter med hög kvalitet.

    Marknadsledande inom skruvlös anslutningsteknik

    WAGO är marknadsledande inom den skruvlösa anslutningstekniken baserat på fjäderteknologi och är dessutom bland de ledande tillverkarna inom installationsmaterial och styrsystem. Verksamhetens breda produktsortiment sträcker sig över radplint, kretskortsplint, jackbara don till installationsmaterial, I/O-bussystem och interface-elektronik.

    – WAGO har ett brett spektra av produkter, men de jag främst använder är i mitt dagliga arbete är deras plintar, toppklämmor och gelboxar. Bygger jag egna styrskåp använder jag WAGO-plintar och i utsatta, fuktiga miljöer blir det WAGO Gelbox. Gelboxen såg jag för första gången för något år sedan. Tidigare hade jag själv fyllt dosan med gel om det gällde exempelvis en installation i en avloppsbrunn eller något annat fuktigt utrymme. WAGO Gelbox är färdigfylld med gel, vilket spar tid och underlättar arbetet och den innehåller öppningsbara 221 anslutningsklämmor.

    241217_Wago_28.JPG

    Gelbox använder jag ofta vid olika installationer och har därför alltid med mig ett antal i bilen. Jag har börjat använda allt fler produkter från WAGO och tittar nu bland annat på deras reläserier.

    241217_Wago_23.JPG

    Ett annat smidigt verktyg är WAGO App, där man kan hitta all information om deras produkter. En smidig funktion är att man kan fota en äldre installation med en WAGO-produkt och direkt få fram all information om den. Det sparar mycket tid för oss som jobbar som serviceelektriker, säger Wille Williams.