Kundapplikation

Wow-belysning på Wowto

  • 2024-11-11
  • Målet är att alla som kliver in genom dörren till den 11 000 kvadratmeter stora bilhallen Wowto ska bli positivt överraskade. Varje detalj är noga genomtänkt – inte minst belysningen, som styrs med den senaste tekniken från WAGO 

    IMG_1093_Peyman_VD_Wowto.jpg

    Belysningen är en jätteviktig del, den skapar helhetskänslan. Dessutom är det perfekt att vi kan styra allting genom en Ipad som sitter i receptionen, säger Peyman Sabet, vd på Wowto.

    Ut mot E4:an vetter fönster från golv till tak. I bilhallen i Rosersberg strax norr om Stockholm står välputsade, exklusiva bilar uppradade i starka färger. Hela lokalen är utrustad med WAGO:S belysningsstyrning, med den sensaste standraden DALI2. Tack vare den färdigprogramerade mjukvaran, Lightning Management, har Lasse Jaldegren på Eldoktorn kunnat installera all el i byggnaden helt själv, utan någon programmerare.

    – "Jag har upptäckt att WAGO är en leverantör som har många bra och smidiga lösningar. Till en början kan man tänka att det kostar lite men det tjänar man snabbt igen på arbetstiden, det är otroligt effektivt på alla sätt och vis", säger Lasse Jaldegren, elektriker och ägare av Eldoktorn.

    För att skapa en exklusiv helhetskänsla i bilhallen är belysningen noggrant konfigurerad efter Peymans önskemål. På de två nedersta våningarna är det verkstad och biltvätt medan det på våning tre och fyra är bilhall, personal- och mötesrum, gym och lounge. Respektive våning har sin belysningskonfiguration anpassad efter behov.

    –"Det var smidigt att jag själv kunde gå runt i lokalen tillsammans med Peyman för att ställa in grunden till hur han ville ha belysningen", säger Lasse.

    När bilhallen stängs för dagen och larmet aktiveras, dimrar belysningen automatiskt ner förutom längst ut vid fönstren. En av många möjliga inställningar som WAGOs belysningsstyrning, med den senaste standarden DALI2, möjliggör.

    – "Vi säljer ju en hel del sportbilar och de är ofta i starka färger. Därför har vi valt att placera dessa längs fönstren, ut med E4:an, så att vi kan lysa upp dem på kvällen. Det blir riktigt snyggt", säger Peyman.
     

    IMG_1027.jpg

    Det var guld värt, vi fick en ordentligt genomgång i starten och sedan har det bara varit att lyfta luren om något har kört ihop sig. Men allting har flutit på bra, det var enkelt att förstå programmeringen – det känns stabilt och påkostat, avslutar Lasse.

    Utöver grundinställningen på belysningen går det enkelt att reglera ljusstyrkan genom en Ipad, som speglar belysningen likt en ritning. Allt är dessutom förberett för att man ska kunna göra förändringar i armaturerna när behoven ändras.

    –"Det är ett flexibelt system. Vill Wowto på sikt möblera om och sätta upp fler armaturer kan jag enkelt gå in i systemet och lägga till dessa", säger Lasse.

    Flera hundra spotlights och ledplattor är installerade i bilhallen. Istället för att montera fast kabel och sätta vägguttag vid varje armatur har Lasse använt sig av WAGOs snabbkopplingssystem WINSTA. Armaturerna levereras bestyckade med WAGOs hankontakter, direkt från armaturtillverkaren, som gör det möjligt att koppla ihop flera armaturer på en slinga.

    – "Här kan man snacka om förenkling. Vi kopplade ihop armaturerna genom en så kallad fördelare från WAGO och sedan var det bara att mata på", säger Lasse.

    Det var första gången Lasse använde sig av WAGOs belysningsstyrning och snabbkopplingar. För att skapa trygghet och underlätta har WAGOs projektsäljare Tomas Olsson och Daniel Markus, varit tillgängliga under hela processen.

    – "Det var guld värt, vi fick en ordentligt genomgång i starten och sedan har det bara varit att lyfta luren om något har kört ihop sig. Men allting har flutit på bra, det var enkelt att förstå programmeringen – det känns stabilt och påkostat", avslutar Lasse.

     

    Faktaruta:
    Namn: Lasse Jaldegren
    Titel: Elektriker och ägare av Eldoktorn
    Yrkesbakgrund: Elektriker
    WAGO för mig: Större utbud än jag visste med bra och smidiga produkter.