Oszczędność na całej linii
Poznaj najefektywniejszy i najtańszy system oznaczania

Oszczędność na całej linii
Poznaj najefektywniejszy i najtańszy system oznaczania

Przejrzystość w rozdzielnicy

Opis złączek

Opis przewodów

Etykiety i tabliczki

Opis złączek

  • Jeszcze większa przejrzystość w szafie rozdzielczej dzięki wielowierszowemu opisowi na pasku oznacznikowym
  • WMB Inline, tabliczki oznacznikowe WMB w rolce są uniwersalnym rozwiązaniem do złączek o rożnych rozmiarach – opis standardowych aplikacji można wykonać przy pomocy tabliczek jednej wielkości
  • Łatwe umieszczenie paska na złączce dzięki jednakowemu kształowi złączek TOPJOB® S

Oznaczniki na przewody i kable

  • Różne warianty do wyboru: tulejki oznacznikowe, etykiety z laminacją, oznaczniki nawlekane na przewody lub rękawy termokurczliwe
  • Powierzchnie na nadruk różnej wielkości

Etykiety i tabliczki znamionowe

  • Szeroki asortyment etykiet, tabliczek na przycisk,etykiet tekstylnych oraz tabliczek znamionowych do optymalnego opisu urządzeń i szaf rozdzielczych
  • Materiały w różnych wariantach kolorystycznych i rozmiarach

Projektowanie nowej generacji - smartDESIGNER

Projektowanie, montaż i oznaczanie w ramach jednego systemu

×
+ Projektowanie

Projektowanie listew zaciskowych i wykonania specjalnych zestawów na indywidualne życzenie klienta można zrealizować przy pomocy programu smartDESIGNER, bazującego na aktualnym katalogu online. Prace projektowe przyspiesza szybki eksport danych dzięki zastosowaniu innowacyjnych interfejsów do większości systemów CAE i CAD.smartDESIGNER pozwala na projektowanie listew zaciskowych wraz z akcesoriami i umożliwia sprawdzenie poprawności wybranej konfiguracji pod kątem zachowania właściwości mechanicznych i elektrycznych. Niewątpliwą zaletą jest możliwość eksportu tych projektów w technice 2D i 3D.

  • łatwe i efektywne projektowanie kompletnych listew na bazie złączek listwowych, modułów I/O, wielowtyków, złączek dopłytek drukowanych i elementów WINSTA®
  • tworzenie rysunków montażowych, zestawień materiałówi grafiki 3D
  • liczne interfejsy do systemów CAE
  • automatyczne sprawdzanie poprawności projektów
  • opis przy pomocy oznaczników na rolce i bezpośrednia wymiana danych do opisu z nowoczesną drukarką termotransferową smartPRINTER

+ Montaż

Gotowe listwy zaciskowe produkowane są w polskim zakładzie produkcyjnym WAGO zgodnie z dokumentacją techniczną zaakceptowaną przez klienta.

  • wysoka jakość wykonania (profesjonalne maszynyi narzędzia montażowe)
  • pełna kontrola zgodności wykonania z projektem
  • gwarancja na wyrób
  • niższe koszty dzięki możliwości zamawiania niepełnych opakowań
  • krótki czas realizacji zleceń

+ Oznaczanie

Parametry oznaczników generuje się przy pomocyprogramu smartDESIGNER. Automatycznie tworzy on parametry opisu podczas konfigurowania listwy zaciskowej i przekazuje je do drukarki termotransferowej. Możliwy jest opis wyrobu za pomocą paska oznacznikowego lub standardowych oznaczników WMB.

  • automatyczne konfigurowanie i generowanie plików oznacznikowych podczas projektowania listwy
  • możliwość opisu listew i tworzenia szyldów aparatowych
  • najtańszy i najszybszy sposób oznaczania

+ Łatwy dobór elementów z katalogu online
+ Szybki eksport danych z systemów CAE
+ Automatyczne generowanie plików oznacznikowych do drukarki
+ Tworzenie rysunków montażowych na potrzeby produkcji
+ Eksport grafiki 3D

Oszczędność dzięki smartPRINTER

Wyjątkowo ekonomiczna

Multifukcjonalna

Wsparcie techniczne

Wyjątkowo ekonomiczna

  • Oszczędność czasu dzięki szybkiemu drukowaniu
  • Uniwersalność w zastosowaniu
  • Ekonomiczne oznaczanie
  • Niewielki koszt zakupu

Multifukcjonalna

  • Szybkie i łatwe oznaczanie kompletnej szafy rodzielczej
  • Trwały opis odporny na zmywanie i ścieranie
  • Import z systemu CAE lub sporządzenie indywidualnych oznaczeń
  • Realizacja wszystkich zadań w oznacznaia w rodzielnicy

Wsparcie techniczne

  • Łatwa instalacja i obsługa
  • Pełne wsparacie techniczne
  • Darmowe szkolenia

Pakiet instalacyjny

Aby uruchomić drukarkę WAGO smartPRINTER niezbędne jest pobranie bezpłatnego pakietu instalacyjnego.

Uniwersala i szybka drukarka termotransferowa

Chcesz wiedzieć więcej? Chętnie słuzymy pomocą!

Masz więcej pytań?
Prosimy o kontakt telefoniczny.
663 871 037

Do pobrania

Oszczędność na całej linii
Do pobrania (.PDF)
Broszura - TOPJOB S
Do pobrania (PDF)
Katalog - System złączek listwowych
Do pobrania (PDF)