A vous de jouer !

Vous savez mieux que quiconque quel geste est le plus adapté à votre méthode de travail.

La borne sur rail WAGO TOPJOB® S est donc disponible avec levier, bouton-poussoir ou ouverture de manipulation.

Votre meilleur contact !

› Demandez votre brochure gratuite !

A vous de jouer !

Vous savez mieux que quiconque quel geste est le plus adapté à votre méthode de travail.

La borne sur rail WAGO TOPJOB® S est donc disponible avec levier, bouton-poussoir ou ouverture de manipulation.

Votre meilleur contact !

› Demandez votre brochure gratuite !

Bornes sur rail WAGO TOPJOB® S avec levier

Les nouvelles bornes sur rail TOPJOB® S avec levier permettent de connecter et de déconnecter manuellement tous les types de conducteurs sans outil.

  • La plus simple / la plus rapide / la plus pratique pour les installateurs.
  • La position claire du levier indique un point de connexion ouvert ou fermé.
  • Même les conducteurs difficiles à plier peuvent être facilement raccordés par l'entrée latérale de la borne.

› Demandez votre brochure gratuite !

Bornes sur rail WAGO TOPJOB® S avec bouton-poussoir

Les nouvelles bornes sur rail WAGO TOPJOB® S avec bouton-poussoir se manipulent avec l'outil de votre choix.

  • L'ouverture du point de serrage via le bouton-poussoir s'effectue avec un outil de votre choix.
  • Manipulation claire : La couleur orange met en évidence le bouton-poussoir.

› Demandez votre brochure gratuite !

Bornes sur rail WAGO TOPJOB® S avec outil de manipulation

Les bornes sur rail TOPJOB® S avec ouverture par outil de manipulation permettent un raccordement aisé avec un outil de manipulation spécifique.

  • L'outil de manipulation reste dans l'ouverture jusqu'à ce que le conducteur soit raccordé.
  • Le point de serrage est marqué par l'outil de manipulation inséré.
  • L'entrée du conducteur est maintenue ouverte, libérant les deux mains pour le câblage.

› Demandez votre brochure gratuite !

1 seule gamme
3 technologies de raccordement

  • Choisissez parmi trois technologies de connexion : levier, bouton-poussoir, outil de manipulation
  • Pour toute la famille de bornes sur rail, le système de pontage TOPJOB® S est à votre disposition
  • Grâce aux profils identiques, toutes les bornes sur rail TOPJOB® S peuvent être marquées rapidement avec une bande de repérage
  • Toutes les variantes des bornes sur rail TOPJOB® S offrent des possibilités de test
  • Toutes sont équipées de contacts Push-in CAGE CLAMP®

Aperçu des bornes sur rail WAGO TOPJOB® S

Plus d'informations sur les bornes sur rail WAGO TOPJOB®S ?

Demande de brochure gratuite