MM-535221_brochure_EV-charging_§14a_ENWG_2000x2000.png

Elektrikli Araç Şarj Altyapısı için Yük Yönetimi Çözümleri

Elektrikli araç (EV) şarjı, enerji ve mobilite dönüşümünde giderek daha önemli hale gelmektedir. Akıllı şarj noktası dağıtımı ve yük yönetimi, e-mobilite genişlemeye devam ettikçe şebeke operatörleri, tesis yöneticileri ve endüstriyel şirketler için çok önemli zorluklardır. WAGO, elektrikli araç şarj altyapısında sorunsuz bağlantı ve optimize edilmiş enerji akışı kontrolü için yenilikçi çözümler sunar.

Şarj Noktası Yönetimi Çözümü

Özel ama uygun maliyetli - WAGO Uygulama Yük Yönetimi yazılım çözümünün temel özelliği budur. Sürekli güç ayarı ve mevcut tüm kapasitenin kullanımı ile akıllı, sürdürülebilir elektrikli araç şarjına olanak tanır. Ayrıca, birçok üreticinin standart duvar kutuları ve şarj istasyonları ile maksimum ölçeklenebilirlik ve uyumluluğa sahiptir. İlgi çekici bir özelliği de bulut bağlantısının mümkün olmasına rağmen gerekli olmamasıdır. Lisanslama tek seferlik bir maliyettir ve uygulamanın teknik esnekliği ve teknolojik birlikte çalışabilirliği, mevcut şarj altyapısına kolay, uygun maliyetli, sürdürülebilir entegrasyonu destekler. Böylece WAGO Uygulama Yük Yönetimi, yenilenebilir enerji sistemlerinin ek yükleri ve depolama sistemlerini dahil etmesine ve mevcut şebeke bağlantılarını en iyi şekilde kullanmasına olanak tanır.

Avantajlarınız:

AC/DC şarj istasyonları

  • Küçük, orta veya büyük şarj parkları için

  • Kontrolör başına 1 ila 225 şarj noktası

  • Hızlı yükleyiciler, şarj istasyonları ve duvar kutularının kombinasyonu

  • Entegre şarj istasyonlarının gücü: 11 kW ila 350 kW

  • Karma parklar: AC ve DC şarj cihazlarının kombinasyonu

Bireysel Kontrol

  • Şarj noktası, şarj grubu veya genel park başına kontrol

  • Şarj noktalarını şarj gruplarında birleştirme

  • Bağlantı gücünü dikkate alarak elektrik altyapısına bireysel adaptasyon

  • Farklı şarj noktalarının ve gruplarının önceliklendirilmesi

İnvertör Entegrasyonu

  • Yenilenebilir enerjilerin ve depolama sistemlerinin dikkate alınması

  • Sunspec protokolüne destek

  • PV ve depolama entegrasyonu yoluyla performans kullanılabilirliğinin artırılması

  • Aşırı PV şarjı ve %100 kendi ürettiği enerjiden şarj mümkündür

Pik Yüklerin Önlenmesi

  • Dinamik ve statik yük yönetimi pik yüklerin önlenmesine yardımcı olur.

  • Pik yüklerin önlenmesi, maliyetlerin azaltılması, güvenilir bir güç kaynağının sağlanması ve çevresel etkinin en aza indirilmesi için çok önemlidir.

Yazılıma Bir Bakış

Üretici Bağımsız

MM-484030_website-update-Integration-kompatible-Ladepunkte_charger_2000x1125.jpg

Uyumlu Şarj İstasyonları ve Wallbox'lar

WAGO Uygulama Yük Yönetimi aşağıdaki şarj istasyonları ve wallbox'lar ile uyumludur: ABB, ABL, Alfen, Compleo, Delta, Keba, Mennekes, Schneider ve Technagon. Tam listeye buradan ulaşabilirsiniz:

MM-484030_website-update-Integration-kompatible-Ladepunkte_energymeter_2000x1125.jpg

Uyumlu Sayaçlar

Yazılım çözümü aşağıdaki elektrik sayaçları ile uyumludur: ABB, Eastron, EMU, Hager, Janitza, Kostal, PQ Plus, Siemens, Socomec, TIPP ve WAGO. Bu tam listede daha fazla bilgi bulabilirsiniz:

Şarj Altyapısı Kullanımının En Üst Düzeye Çıkarılması

Uygulamalar

Eklenti: Şarj Parkı ve Enerji Verilerinin Görselleştirilmesi

WAGO Şarj Parkı Yönetimi, bir veya birden fazla şarj parkının temel verilerini ve gerçek zamanlı durumunu birleştirir. Kullanıcılara sezgisel ve verimli bir yönetim deneyimi sağlar.

MM-22719_website_compact-controller-100_0751_9301_p1_2000x1125.jpg

WAGO Yük Yönetimi Kontrolörü

WAGO Yük Yönetimi Kontrolörü, WAGO Compact Controller 100 üzerinde önceden yüklenmiş WAGO Uygulama Yük Yönetimini içeren kullanıma hazır bir çözümdür. Ağ operatörleri ve bina yönetim sistemleri ile sorunsuz entegrasyonu destekler.

Temel Avantajlar:

  • Önceden yüklenmiş yazılım

  • Bir web tarayıcısı aracılığıyla basit parametrelendirme

  • Bir açılır menüden uyumlu şarj istasyonlarının ve hiper şarj cihazlarının kolay seçimi

  • Dijital girişler aracılığıyla esnek şarj düzenlemesi

§ 14a EnWG ile Uyumlu Ücretlendirme

MM-516022_iso_graphic_§14a-EnWGxLoad_Management_2000x1125.jpg

Şarj İstasyonları için Geleceğe Yönelik Çözüm: Uygulamada § 14a EnWG

Yılın başından bu yana, Enerji Endüstrisi Kanunu'nun (EnWG) 14a maddesi yürürlükte olup, şebeke operatörlerine şebeke aşırı yük tehdidi durumunda üretimi azaltma aracı sağlamaktadır. Evlere elektrik tedariki bu düzenlemeden etkilenmezken, ısı pompaları, enerji depolama üniteleri, klima sistemleri veya duvar kutuları gibi enerji yoğun sistemlerin kullanımı geçici olarak 4,2 kW ile sınırlandırılabilir. Bu kısıtlama, şarj parkı yönetimi üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir ve operatörlerin gerekli önlemleri almasını gerektirir.

Kısılmış Şarj ile Güç Azaltma

WAGO Uygulama Yük Yönetimi, Bölüm 14a EnWG'ye uygun olarak şarj parkı yönetimini sağlar. Sistem, şarj istasyonları üzerinde uzaktan kontrolü korurken mevcut güce dinamik olarak uyum sağlar ve bu da onu şebeke gücü kesintileri sırasında şarj noktalarını yönetmek için ideal bir çözüm haline getirir. Şarj kapasiteleri önceliklendirilebilir ve kritik şarj ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak için stratejik olarak tahsis edilebilir. Bu, Modbus® aracılığıyla %0 ila %100 arasında değişen güç özellikleri, sekiz yapılandırılabilir dijital giriş ve gelecekte EEBus ile entegrasyon yoluyla elde edilir.

Tüm şarj noktalarının merkezi kontrolü: Şarj altyapısı ne olursa olsun, WAGO Uygulama Yük Yönetimi tek tip ve verimli bir yönetim sağlar. Karışık şarj parkı ortamlarında bile sorunsuz merkezi kontrol sağlar. WAGO Uygulama Yük Yönetimi, çeşitli üreticilerin ürünleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur ve bu ürünleri kontrol eder.

Şebeke Operatörüne Doğrudan Bağlantı

WAGO Uygulama Yük Yönetimi, bir müşteri aktarma istasyonu (KÜS) aracılığıyla kapsamlı bir tak ve çalıştır çözümü kullanarak şebeke operatörüne doğrudan bağlantıyı kolaylaştırır. Bu standart kurulum, şarj noktaları ile şebeke operatörü arasındaki iletişimi ve veri alışverişini geliştirerek operatörler için izleme ve kontrolü optimize eder.

§ 14a EnWG'den bağımsız olmayı hedefleyenler için, PV ve batarya depolama sistemlerinin entegrasyonu gelecekteki şarj yönetimi için sürdürülebilir alternatifler sunmaktadır.

WAGO İletişim Yetkiliniz

Ek Hizmetler: