MM-34671_GWA_WINSTA_191212-Schwier-130_2000x1500.jpg

Bina Tesisatlarında Klemensli Bağlantılar mı, Takılabilir Bağlantılar mı?

Klasik ek klemenslerle mi yoksa WINSTA® ile takılabilir bağlantılarla mı kurulum? Tercih ettiğiniz elektrik tesisatı yöntemi ne olursa olsun, WAGO bağlantı teknolojisi için doğru ürünleri sunar ve değişen gereksinimlerin üstesinden gelmenize yardımcı olur.


Benim İçin Hangi Kablolama Türü Doğru?


Bir müşteri aradı ve farklı tipte ve boyutlarda iletkenleri hızlı ve esnek şekilde bağlamanız mı gerekiyor? Küçük onarımlar, bakım çalışmaları veya yenilemeler mi planlıyorsunuz? Bu durumda, örneğin 221 Serisi gibi klasik ek klemensler mükemmel bir seçimdir!

Daha büyük bir proje üzerinde mi çalışıyorsunuz? Modüler binaların, sık sık değiştirilen veya genişletilen tesislerin elektrik tesisatını mı planlıyorsunuz ya da standardizasyon ve tekrarlanabilirliğin önemli olduğu uygulamalar mı gerçekleştiriyorsunuz? Şantiyede zamanınız kısıtlı ve önceden planlanmış, sahada yalnızca takılarak tamamlanacak bir elektrik tesisatı mı tercih ediyorsunuz? O halde WINSTA® takılabilir konnektörler ile özelleştirilmiş, önceden hazırlanmış bir tesisat çözümünü tercih edin!



Bina Tesisatı

Geleneksel veya Tak-Çıkar Tesisat

Klasik veya takılabilir elektrik tesisatı mı? Aşağıda, WAGO Ek Konektörleri veya WINSTA® Konektörleri kullanılarak yapılan kablolama seçenekleri hakkında ek bilgiler bulabilirsiniz.

MM-455527_3d_group_picture_ IC_Installationsklemmen_2000x1125

Geleneksel Kablolama

Elektrik tesisatları için yaylı basınç bağlantı teknolojisi sunuyoruz — bağlantı kutularından ve PCB'lerden kontrol kabinlerine kadar. Basit, güvenli ve bakım gerektirmeyen çalışma, bağlantı teknolojimizi öne çıkaran özelliktir. Kompakt tasarımları sayesinde, konektörlerimiz yerden tasarruf sağlar ve sezgiseldir — örneğin, 221 Serisi ile katı iletkenler doğrudan takılabilir ve kol teknolojisi kullanımı kolaylaştırır.

MM-33247_GWA_WINSTA_References_Bodentank_2000x1125

Tak-Çıkar Elektrik Tesisatları

Hızlı, takılabilir ve hatasız – elektrik tesisatı böyle çalışmalıdır. WINSTA® ile WAGO, bina tesisatındaki tüm gereksinimleri karşılayan bir takılabilir konektör sistemi sunar. Her uygulama için doğru versiyonda fiş ve prizler, geçmeli cihaz konektörleri, PCB konektörleri, dağıtım konektörleri, kablo tertibatları ve dağıtım kutuları bulabilirsiniz.

Elektrik Profesyonelleri İçin Özel Bilgiler ve Paylaşımlar!

h_ur_2273_0203_001_2000x1500.jpg

Elektrikçiler İçin Faydalı İpuçları

Burada tüm WAGO ürünleri için faydalı ipuçlarını bulabilirsiniz! Ray tipi klemenslerimiz, ek klemenslerimiz, güvenlik ve standartlar ile diğer tüm WAGO ürünleri hakkında ihtiyacınız olan tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

WINSTA® ile Kusursuz Tak-Çıkar Elektrik Tesisatı

Hızlı, takılabilir ve hatasız — elektrik tesisatı böyle çalışmalıdır. WAGO, WINSTA® ile bina tesisatı gereksinimlerinizi karşılamak için ideal takılabilir bağlantı sistemini sunar. Her uygulama için doğru fiş ve priz çözümleri, geçmeli cihaz konnektörleri, PCB konnektörleri, dağıtım konnektörleri, kablo setleri ve dağıtım kutuları seçeneklerini sunuyoruz.

WINSTA® için WAGO Maliyet-Etkililik Hesaplayıcısı

Geleneksel veya takılabilir tesisat — farkları nelerdir ve WINSTA® hangi alanlarda gerçek avantaj sağlar? Geleneksel ve WINSTA® tesisatlarının zaman ve maliyet gereksinimlerini karşılaştırmak için maliyet verimliliği hesaplayıcılarımızı kullanın — hemen deneyin!

WAGO İletişim Yetkiliniz

Ek Hizmetler: