buehne_installationsklemmen_2000x2000.jpg

Tesisat Klemensleri ve Konektörlerimizle Zaman ve Maliyet Tasarrufu Sağlayın

İster buatlarda ister dağıtım kutularında WAGO'nun tesisat klemensleri ve konektörleri, her tesisat işinde size doğru ürünü sunar. Örneğin buat konektörlerimiz tarafından sunulan tek damarlı iletkenlerin içeri ittirilerek sonlandırılması zamandan ve paradan bir hayli tasarruf etmenizi sağlar.


Avantajlarınız:

  • Hızlı ve kolay kullanım

  • Her uygulama için doğru klemens ve konektör

  • Yüksek kablolama yoğunluğu sağlayan minimum yer şartı

  • Kumanda panoları ve buatlarda net olarak düzenlenmiş kablolama

  • Bakım gerektirmeyen montaj

  • Kalıcı, güvenli bağlantılar

Ürünlere Genel Bakış

Tesisat Klemensleri ve Konektörleri Ürün Yelpazemiz

installationsreihenklemmen_serie-2003_2000x2000.jpg

Tesisat Ray Klemensleri

Push-in CAGE CLAMP® güvenilirliğini içeren TOPJOB® S Tesisat Ray Klemensleri, geniş bir kesit aralığına sahip olup tüm yapı uygulamaları için doğru klemensi sunar. TOPJOB® S, artan ve her geçen gün değişen yapı şartları için hazır olma güvencesi sağlar.

  • Push-in CAGE CLAMP® tek damarlı, örgülü ve yüksüklü iletkenlerin üniteye tek hareketle bastırılarak bağlanmalarını sağlar

  • Çok fonksiyonlu köprü yelpazesi (örneğin kademeli, kesintisiz ve aşağı atlamalı öprüler)

  • Etiket şeritleri aracılığıyla üç satırlı özel etiketleme net bir görünüm sağlar – kablolu iken bile

  • Maksimum elektrik güvenliği için en yüksek akım taşıma kapasitesi

  • Standartlara (örneğin E-CHECK) uygun yalıtım direnci ölçümü

  • Hızlı, güvenli yalıtım direnci ölçümü için test fişi adaptörü – cihazları korurken aynı zamanda %50'ye kadar test süresinden tasarruf sağlar

  • Basit, münferit anahtarlama ünitesi genişletme ve dönüştürme

leuchtenklemmen_serie-224_2000x2000px.jpg

Aydınlatma Konektörleri

WAGO'nun aydınlatma konektörleri, tek damarlı ve ince örgülü iletkenler arasında ideal bağlantı sağlar. EN 60998'e göre bağımsız ekipman olarak onaylandıklarından dolayı WAGO'nun aydınlatma konektörleri, tek damarlı ve ince örgülü iletken arasında bağlantı gereken neredeyse tüm ev uygulamaları ve benzer yapı tesisatlarında kullanılabilir.

  • Tek damarlı iletkenleri ince örgülü iletkenlere kusursuz bağlayın.

  • Basit, aletsiz kablolama – baş üstü işler için özellikle yardımcı

  • Esnek iletkenli cihazları sabit tesisatlara (örneğin panjur motorları) bağlamak dahil çok sayıda uygulamayı destekler

221-4+6-mm²_V3_Comp_2000x1500.jpg

Tüm İletken Tipleri için 221 Serisi Birleştirme Konektörleri

İnterkom sistemi kablolamasından elektrikli fırınlara kadar: Farklı iletken tiplerini bağlamak, WAGO'nun kompakt 221 Serisi Birleştirme Konektörleri ile hızlı ve kolay.

  • Tüm iletken tiplerini hazırlamadan bağlayın

  • Her türlü iletken tipini ve boyutunu bir araya getirin

  • Aletsiz sonlandırmalar için kullanımı kolay işlem kolu

  • 32 A'e kadar yüksek akım taşıma kapasitesi

  • Montaj taşıyıcısı sayesinde dağıtım uygulamaları için kusursuz

WAGO Yeşil Seri Kollu Klemens

Daha basit, daha hızlı, daha güvenli – bunlar 221 Serisi Klemens’in tanıdık özellikleri. Şimdi bu ürünü yeniden düşünerek, biyo-döngüsel ve geri dönüştürülmüş plastiklerden üretilen yeni bir versiyonunu geliştirdik. Böylece mevcut kaynakları dolaşımda tutuyor ve daha sürdürülebilir ürünler yolunda ilk adımı atıyoruz.

Avantajları:

  • Kısmen tüketici sonrası geri dönüştürülmüş (örneğin, geri dönüştürülmüş PET şişeler) ve biyo-bazlı atıklardan (evsel ve endüstriyel) üretilen plastikler

  • Fosil kaynak tüketiminin azaltılması

  • Standart 221 Serisi ile aynı kalite ve sertifikalar

Produkte_Installationsklemmen_1_2000x2000.jpg

Ex Uygulamalar için WAGO 221 Serisi Konnektörler

Bağlantı kutusu, armatür ve elektronik cihaz üreticileri için yeni tasarım olanaklarını keşfedin.


AVANTAJLAR:

  • Kullanımı kolay: Kolu yukarı çekin, bir iletken yerleştirin ve kolu tekrar aşağı itin

  • 2, 3 ve 5 telli konektörlerde mevcuttur

  • İki varyant, birçok uygulama:
    221 Serisi 4 mm2 varyantı, 0,14 - 4 mm2 arasındaki ince telli iletkenlerin yanı sıra 0,2 - 4 mm2 (24–12 AWG) arasındaki tek ve çok telli iletkenleri barındırır. 221 Serisi 6 mm2 varyantı, 0,5 ila 6 mm2 (20–10 AWG) aralığındaki tüm iletken tiplerini birbirine bağlar.

  • Standartlara uygun kurulum için montaj taşıyıcısı

  • 275 V veya 440 V çalışma voltajları

  • Özel taşıyıcılar mümkündür

verbindungsdosenklemmen_serie-2273_243_2000x2000px.jpg

Buatlar için PUSH WIRE® Konektörler

Ürün gamımız geniş bir kesit aralığını destekler: 243 Serisi MICRO PUSH WIRE® Konektörler küçük çaplar için (örneğin düşük gerilimli tesisatlar) özel olarak tasarlanmıştır. 2273 Serisi, 2,5 mm2'ye (14 AWG) kadar olan tek damarlı iletkenleri bağlar; 773 Serisi 4/6 mm2'ye (12/10 AWG) kadar olan iletkenleri bağlar.

  • Kompakt boyut

  • Tek damarlı iletkenleri içeri ittirerek sonlandırma ile hızlı kablolama

  • Aletsiz iletken sonlandırma

  • Montaj taşıyıcısı sayesinde dağıtım uygulamaları için kusursuz

  • Tekrar kullanılabilir

  • İletkenin uygun sokulduğunu gözle doğrulamak için saydam gövde

MM-13740_Linect_Box_Comp_V3 (1)_2000x2000.jpg

Elektrik Bağlantıları için Kutular

Bağlantı teknolojisi için kutularımız, elektrik tesisatlarınız için daha fazla koruma ve daha net bir düzen sağlar:

  • WINSTA® Takılabilir Bağlantı Sistemi için entegre Linect® arayüzüne sahip WAGO Aydınlatma Bağlantı Kutusu, ışıkları toz ve kirden korur.

  • WAGO Gelbox, 2273 ve 221 Serisi Buat Klemensleri için IPX8 standardına göre nemden kolay koruma sağlar.

  • 221 Serisi Buat Klemensleri için WAGO Bağlantı Kutusu, 60 adede kadar iletkenin bağlantısı için net bir düzen sağlar.

Practical tips and Product news

alle-produkte_installationsklemmen_2000x1125_o.jpg

Tüm Ürünler

WAGO tesisat klemensleri ve konektörleri çeşitlerini keşfedin:

WAGO İletişim Yetkiliniz

Ek Hizmetler: