MM-178811 website update 221 family_2000x2000.jpg

WAGO'nun 221 Serisi – Esnek, Hızlı ve Güvenli

Kolu yukarı kaldırın, iletkeni takın ve kolu tekrar aşağı bastırın – işlem tamam! Aletsiz, kol kumandalı bağlantı klemensleri olan WAGO 221 Serisi Bağlantı Klemensleri, tek telli, çok telli ve ince telli iletkenleri kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde bağlar.

Farklı tasarım ve modellerde sunulurlar. Geniş bir aksesuar portföyü de mevcuttur; bu sayede WAGO 221 Serisi Bağlantı Klemensleri birçok uygulama için ideal bir çözüm sunar.

Aşağıdaki ürünler hakkında genel bir bakış edinmek ve ürünleri keşfetmek için:

  • Bağlantı Klemensleri

  • Hat Tipi Bağlantı Klemensleri

  • Buat

  • Jel Kutuları

  • Köprüler

  • Montaj Taşıyıcıları

  • Patlayıcı Ortamlar için Bağlantı Klemensleri



Product Overview

221 Series Splicing Connectors and Accessories

221 Serisi 10 İletkenli Kollu Buat Klemensi

Yeni 221 Serisi Çift Katlı Kollu Buat Klemensi, aynı potansiyele sahip on adede kadar iletkeni aletsiz ve sezgisel olarak bağlamanıza olanak tanır. 2, 3 ve 5 iletkenli versiyonlarla aynı güvenilir performansı ve sertifikaları sunar.

WAGO Yeşil Seri Kollu Klemens

Daha basit, daha hızlı, daha güvenli – bunlar 221 Serisi Klemens’in tanıdık özellikleri. Şimdi bu ürünü yeniden düşünerek, biyo-döngüsel ve geri dönüştürülmüş plastiklerden üretilen yeni bir versiyonunu geliştirdik. Böylece mevcut kaynakları dolaşımda tutuyor ve daha sürdürülebilir ürünler yolunda ilk adımı atıyoruz.

Avantajları:

  • Kısmen tüketici sonrası geri dönüştürülmüş (örneğin, geri dönüştürülmüş PET şişeler) ve biyo-bazlı atıklardan (evsel ve endüstriyel) üretilen plastikler

  • Fosil kaynak tüketiminin azaltılması

  • Standart 221 Serisi ile aynı kalite ve sertifikalar

221 Serisi Çift Katlı Kollu buat klemensleri

WAGO’s 221 Series Splicing Connectors connect all conductor types ranging from 0.14 to 6 mm2 (24–10 AWG). Discover their sophisticated design, easy handling, diverse variants and unbeatable advantages.

Inline Splicing Connector with Levers, 221 Series

WAGO’s 221 Series Inline Splicing Connector connects all conductor types – at once. This connector condenses the industry-leading 221 Series Splicing Connectors’ advantages into a slim design. What’s more, optional adapters provide completely modular mounting. Users benefit from the flexibility of having up to five fixed-position poles in one adapter.

MM-13831_207_221_Verbindungsbox_Sonderbild_V3_2000x1125.jpg

Junction Box for Splicing Connectors, 221 Series

Where many cables come together, things can get confusing. The WAGO Junction Box helps you connect up to 60 conductors with WAGO’s 221 Series Splicing Connector for all conductor types with cross-sections up to 4 mm2 (12 AWG).

Gelbox – WAGO Buat Klemensleri için Nem Koruması

WAGO Gelbox, WAGO'nun ekleme konektörleri için IPX8 koruma seviyesi sağlar — hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde! Altı farklı boyutta mevcuttur ve örneğin WAGO'nun 221 Serisi Buat Klemensleri ile uyumludur.

MM-8256_221_jumper_bar_Sonderbild_2000x1125.jpg

Köprüleme – tek bir potansiyelde daha fazla sıkıştırma noktası için

WAGO'nun köprüleme mekanizması, WAGO 221 Serisi Buat Klemensleri için bir potansiyeldeki kelepçeleme noktalarının sayısını artırır. DIN ray adaptöründe sekiz bağlantı noktasına kadar potansiyel dağılımları oluşturur ve dört farklı varyantta mevcuttur: kontak noktası kolu için kilitleme mekanizmalı veya kilitleme mekanizmasız, her biri mavi veya gri renkte.

Montaj Taşıyıcıları, 221 Serisi

WAGO'nun montaj taşıyıcıları, WAGO'nun 221 Serisi Buat Klemensleri ile dağıtım uzantıları için idealdir. Koyu gri/sarı ve mavi versiyonlar, kontrol kabinindeki nötr ve PE (toprak) iletkenlerini açıkça ayırt eder. Düzenli kurulum, hızlı sorun giderme ve bakımı destekler.

Ex Uygulamaları için 221 Serisi

WAGO'nun tehlikeli alanlar için 221 Serisi Ek Konektörü, özellikle dağıtım kutuları, terminal kutuları, ışıklar veya elektronik cihazlar üreticileri için yepyeni tasarım olanakları sunar.

The unbeatable benefits of the 221 Series Splicing Connectors

Compact Splicing Connectors for solid, stranded and fine-stranded conductors for 12-24 AWG and 10-20 AWG

Two Sizes for All Conductor Types

Quickly and easily connect all conductor types of different cross sections using two-, three-, and five-wire terminal blocks. The new connectors accommodate fine-stranded conductors from 0.14 to 4 mm2, as well as solid and stranded conductors from 0.2 to 4 mm2 (24–12 AWG). With the 6 mm2 (10 AWG) variant, you can connect all conductor types – with cross sections from 0.5 to 6 mm2 (2−10 AWG).

Compact Splicing Connectors 221 series lever-nuts easy to use with levers

Extremely Easy to Use

You can open WAGO’s splicing connectors easily and quickly. Opening the levers on the 221 Series requires little effort. This means you can connect conductors quickly – and without any tools! While connecting the conductor, recessed handles on the sides ensure an easy, secure grip on the connector.

Compac Splicing Connectors 221 Series Lever-Nuts with two test slots for voltage.

Two Test Slots

With the new 221 Series Splicing Connectors, you can now test the voltage from both sides – even when installed. The connectors have two test slots right where the WAGO imprint appears: one in the conductor entry direction and one on the opposite side. This accessibility provides extremely convenient testing conditions, even after installation, within a wide range of applications. Every connector variant also provides a secure contact for all standard test probes.

Compact Splicing Connectors 221 Series Lever-Nuts have available for snapping onto the DIN-rail or with screws

The 221 Series Conquers the Distribution Cabinet

Mounting carriers are available for every 221 Series Splicing Connector – whether it's the two-, three- or five-wire model. They can be mounted vertically or horizontally. Secure the carrier by snapping it onto the DIN-rail, or with screws on smooth surfaces. The flexible mounting clamps simplify both connector insertion and removal. Conductors can be conveniently connected and removed before or after inserting a connector into the carrier. One test slot is always accessible, ensuring compliance with VDE standards.

Application Examples and Laboratory Tests for the 221 Series

221 Series Splicing Connectors in Various Applications

anwendungsbeispiel_abzweigdose_2000x1125.jpg

In Building Installation

From intercom system wiring to electrical ovens – connecting different conductor types is quick and easy with 221 Series Splicing Connector.

In Hazardous Areas

WAGO’s 221 Series Splicing Connector for hazardous areas opens up entirely new design possibilities, particularly for the manufacturers of distribution boxes, terminal boxes, lights or electronic devices.

In Devices

Proven in electrical installation, promising in design: Discover the advantages of the WAGO 221 Series Splicing Connector in device manufacturing now!

Learn more

Electrical Interconnection Customer Applications

BEGA_Außenleuchte_2000x1125.jpg

Connect Bollard Lights – Fast, Easy, Effortless!

In close partnership with the interconnection specialist WAGO, the lighting manufacturer BEGA has developed a new junction box that makes connecting lights significantly faster, easier and safer.

Referenz_BEGA_High_end_food_service_refrigeration_unit_2_2000x1125.jpg

WAGO 221 Series Splicing Connectors Keep Things Cool Worldwide

If a small splicing connector is helping keep things cool, then the WAGO 221 must be behind it all. Their simple, ergonomic design and global approvals have convinced the American cooling technology manufacturer True Manufacturing to install them in their devices.

kundenservice_grosshaendlersuche_2000x1125.jpg

Find a Wholesaler Now

Do you want to experience the advantages of the 221 Series Splicing Connector yourself? Always close to you, always helpful: Our wholesaler search will help you find the right preferred partner for your WAGO products and support.

Ek Hizmetler: