MM-20032_GWA_IEK_Series_2203_2205_WAGO6481_2000x2000.jpg

WAGO’nun TOPJOB® S Kurulum Raylı Klemensleri ile Binalar için Profesyonel Elektrik Dağıtımı

Gelişen bina ihtiyaçlarına uyum sağlayan, geleceğe hazır tesisatlar için güvenli Push-in CAGE CLAMP® teknolojisine sahip TOPJOB® S Ray Montajlı Klemensleri kullanın. N-ayırmalı klemenslerde dahili N ayırma veya N barasından ayırma seçenekleri sunulur.


Temel Avantajlar:

  • Tek fazlı bir bina devresini tek bir klemens genişliği içinde bağlayın

  • Hızlı ve güvenli montaj – tek telli iletkenleri Push-in CAGE CLAMP® içine takmanız yeterlidir

  • 2 mm çapındaki test fişiyle doğrudan test imkânı

  • Her türlü bina uygulamasına uygun geniş klemens seçenekleri

  • Üç farklı kumanda seçeneği arasından seçim yapın: çalıştırma yuvası, buton veya her ikisini birleştiren hibrit model



Yeni Ürün

Yeni Hibrit Çözüm

WAGO, TOPJOB® S Çok Katlı Tesisat Klemensleri ürün gamını genişleterek kullanışlı buton kumandalı ek bir varyant sunuyor. Klemenslerde çalıştırma yuvası veya buton kumandası seçeneklerinin yanı sıra, her iki seçeneği bir arada sunan hibrit bir model de bulunuyor.

Yeni ürünümüz hakkında daha fazla bilgi edinmek için videoyu izleyin.

Ürün Tanıtımı

TOPJOB® S Ray Montajlı Tesisat Klemensleri

Bina Tesisatları için Çözümünüz

topjobs_installationsreihenklemmen_150089_2003_7641_003_spiegel_150610_mit_szene_2_neu-2_2000x1125_1

N Ayırma Sürgüsü veya N Barası ile N Ayırma

MM-20032_GWA_IEK_Series_2203_2205_WAGO6483_2000x1125

N Barası ile Devre Yapılandırması

WAGO 2x03 ve 2x05 Serisi N ayırma sürgülü Çok Katlı Tesisat Klemensleri, N barası kullanılarak N ayırma işlemi için tasarlanmıştır. N barası, vidasız N ayırma sürgüsünün üzerine bastırılmasıyla otomatik olarak ve kalıcı şekilde baraya bağlanabilir. Farklı varyantlarda sunulan bu klemensler, tüm yaygın uygulamaları kapsar ve özellikle binalardaki büyük devre gruplarının elektrik tesisatı için uygundur.

Bu Modelin Sunduğu Avantajlar

  • Maksimum Akım Taşıma Kapasitesi
    WAGO çok katlı tesisat klemensleri, geniş bir uygulama yelpazesini destekler ve yüksek düzeyde elektriksel güvenlik sağlar. Bu nedenle N ayırma sürgülerine sahip 2x03 Serisi Çok Katlı Tesisat Klemensleri, maksimum 32 A anma akımıyla yüklenebilir.

  • Maksimum Dokunmaya Karşı Koruma
    Baranın şeffaf kapağı, barayı kazara temasa karşı korur ve N ayırma sürgülerinin baraya bağlı olup olmadığının kolayca görülmesini sağlar.

  • Maksimum Kablolama Alanı
    WAGO 2x03 ve 2x05 Serisi Çok Katlı Tesisat Klemensleri, son derece kompakt bir gövdede 4 mm² (12 AWG) veya 6 mm² (10 AWG) klemenslerin tüm işlevlerini sunarak standart dağıtım panolarında bağlantı alanını maksimum düzeye çıkarır. Bu kompakt tasarım, kablolama için geniş bir alan sağlar.

  • Yüksek Güçlü Yükler için Maksimum Performans
    WAGO 2x05 Serisi Çok Katlı Tesisat Klemensleri, yüksek güçlü yüklerin bağlantısı için idealdir. 6 mm² (10 AWG) kesite kadar iletkenler ve maksimum 36 A anma akımı için tasarlanmıştır.



MM-20032_GWA_IEK_Series_2203_2205_WAGO6496_2000x1125

N Barası Olmayan Devreler İçin

WAGO 2x03 Serisi dahili N ayırmalı Çok Katlı Tesisat Klemensleri, N barası olmayan devreler için tasarlanmıştır. Farklı varyantlarda sunulan bu klemensler, özellikle birden fazla toprak kaçağı potansiyelinin bulunduğu tesisatlar gibi daha küçük devre gruplarının kablolanması için idealdir.

Bu Modelin Sunduğu Avantajlar

  • Yalıtım Direnci Ölçümü – Hızlı ve Güvenli
    WAGO N/L test fişi adaptörü, N barası olmadan montaj için dahili N ayırmalı çok katlı tesisat klemensleriyle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu yenilikçi adaptör, gerilim taşıyan iki iletkeni – L ve nötr – birleştirerek DIN VDE 0100-600 tarafından gerekli görülen hızlı ve güvenli yalıtım direnci ölçümünü otomatik olarak sağlar.

  • Tek Sigortalı Fişli Çok Katlı Tesisat Klemensi
    WAGO çok katlı tesisat klemensi, DIN rayının merkezinde bulunan ve 5 × 20 mm mikro sigortalar için TOPJOB® S Tek Sigorta Yuvaları (2004-911) ile de kullanılabilen bir yuvaya sahiptir. 1 mm kalınlığındaki sonlandırma ve ara plakalarla (2x03-6693) birlikte kullanıldığında, taşıyıcılı klemensler standart bir dağıtım panosunun kesitinde sigortalı klemens olarak kullanılabilir.

  • Çift Sigortalı Fişli Çok Katlı Tesisat Klemensi
    WAGO çift sigortalı fişi, hem L hem de N korumasının gerektiği uygulamalar veya tek bir sigorta devresinin iki devreyi koruyarak yerden tasarruf sağlayabildiği uygulamalar için tasarlanmıştır.



İhtiyacınız Olan Bağlantı, Hepsi Bu

topbjos_installationsreihenklemmen_150089_2003_7641_003_spiegel_150610_mit_szene_1_2000x1125_1

Tek Telli İletkenlerin Push-in Bağlantısı

Tek telli, çok telli ve yüksüklü ince telli iletkenler üniteye kolayca takılarak bağlanabilir.

topjobs_installationsreihenklemmen_150089_2003_7641_003_spiegel_150610_mit_szene_3_2000x1125_1

Çok İşlevli Köprü Çeşitleri

Çok işlevli köprü çeşitleri, çok katlı tesisat klemenslerinin tek bir köprü yuvasında yerden tasarruf sağlayacak şekilde ortaklanmasına olanak tanır.

topjobs_installationsreihenklemmen_150089_2003_7641_003_spiegel_150610_mit_szene_2_neu-2_2000x1125_1

En Hızlı Etiketleme Sistemi

WAGO'nun sürekli markalama şeridi, 3 satıra kadar zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan markalama imkânı sunar.

topjobs_installationsreihenklemmen_150089_2003_7641_003_spiegel_150610_mit_szene_3_2000x1125_1.jpg

Sektör Lideri Güvenlik Rezervleri

TOPJOB® S Çok Katlı Tesisat Klemensleri, sektördeki en yüksek akım taşıma kapasitesini sunar ve 500 g'a kadar darbe testlerini ve 20 g'a kadar titreşim testlerini başarıyla geçer.

topjobs_installationsreihenklemmen_150089_2003_7641_003_spiegel_150610_mit_szene_2_neu-2_2000x1125_1.jpg

Yüksek Esneklik

Üç farklı kumanda seçeneğinden birini seçin: çalıştırma yuvası, buton veya hibrit.

topjobs_installationsreihenklemmen_150089_2003_7641_003_spiegel_150610_mit_szene_0_2000x1125_1.jpg

Daha Fazla Netlik

Markalama sistemimiz sayesinde zamandan ve maliyetten tasarruf edin; klemenslerinizi üç satıra kadar markalayın.

MM-20032_GWA_IEK_Series_2203_2205_2203-7541_Trennschlitten_2000x1125

Tavizsiz Güvenlik

Nötr iletkeni ayırmadan bina devrelerinin güvenli şekilde bağlantısının kesilmesi için entegre N ayırma özelliğini kullanarak yalıtım direnci ölçümleri gerçekleştirin.

Müşteri Uygulamaları

MM-3821_MLITB reference HUF Fertighaus_HUF HAUS ART_2000x1125jpg (1)

Prefabrik Konut Elektrik Tesisatları: HUF HAUS ile Kaliteye Bütünsel Yaklaşım

Tanınmış ahşap karkas prefabrik konut üreticisi HUF HAUS, elektrik dağıtım panosundaki elektrik tesisatlarında, özel bina teknolojileri tedarikçisi jb electro ile birlikte WAGO’nun nötr iletken ayırmalı çok katlı tesisat klemenslerini tercih ediyor.

WAGO İletişim Yetkiliniz

Ek Hizmetler: