Dil seçiniz
Bu sayfa üzerinde:
controller_p_ur_0750_0880_0040_0000_000_xx_2000x2000.jpg

750 XTR Kontrolörler

Zorlu ortam koşullarındaki görevler için ilk seçim: Sıcaklığa oldukça dayanıklı, enterferansa bağışık ve titreşimler ile darbe gerilimlerinden etkilenmez – 750 XTR PLC'lerin etkileyici özelliklerine örnekler.

Diğerlerinin teslim olduğu yerde otomatikleştirin: 750 XTR Kontrolörler sadece -40 °C ile +70 °C arasındaki aşırı sıcaklık ortamlarında kullanılmasıyla öne çıkmaz . Darbe gerilimlerine yüksek bağışıklıkları WAGO'nun 750 XTR Kontrolörlerini şu zorlu uygulamalar için etkili ve güvenli yapar: Denizcilik sistemleri, kıyı/açık deniz sektörü, yenilenebilir enerji sistemleri, trafo istasyonları ve güç dağıtımı, petrokimya sektörü, su ve atık su sektörü, özel makine imalatı ve demiryolu uygulamaları.

750 XTR Kontrolörler ile avantajlarınız:

  • ekstrem sıcaklıklar: −40 … +70°C
  • ekstrem yalıtım: 5 kV'a kadar darbe gerilimi
  • ekstrem titreşime dayanıklılık: 5 g'ye kadar ivmelenme

WAGO İş Başında

750 XTR Kontrolörü Başarılı Yapan Faktörler

Telekontrol Protokolleri

IEC 60870-5, IEC 61850 ve IEC 61400-25'e uygun standart telekontrol protokolleri, PLC'lerin telekontrol teknolojisinde kullanılmalarına olanak tanır. 750 XTR Kontrolörleri ayrıca EN 60870-2-1'e göre yüksek darbe gerilimi dayanma gerekliliklerini karşılar. Sonuç, zorlu telekontrol uygulamaları için tüm gereksinimleri kolaylıkla karşılayan özel bir çözüm.

Modüler ve Genişletilebilir

WAGO-I/O-SYSTEM 750 ile kontrolörler neredeyse her türlü giriş/çıkış arayüzü ile genişletilebilir. Endüstri lideri bir platform kullanılarak 750 XTR, kendini kanıtlamış aynı özellikleri sunar.

Ekstrem İklimlerde Üstün Güvenilirlik

Dondurucu soğuk, uç sıcaklık ve yüksek nem için tasarlanmış olan WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR, hemen hemen her havada mutlak güvenilirlik sağlar. Programlanabilir fieldbus kontrolörlerinin XTR versiyonu hem −40°C'ye kadar dondurucu soğuktan hem de +70°C'ye kadar kavurucu sıcaktan etkilenmez . Ve bu hem başlatma hem de kesintisiz çalışma için geçerlidir. 5000 m'lik maksimum onaylı çalışma yüksekliği, öne çıkan bir diğer özelliktir. Bir dağın tepesindeki istasyonun seyrek havasında bile sistem, yüksek performansını ve kullanılabilirliğini etkileyici bir şekilde gösterir.

Enterferans Palslarına Karşı İlave Koruma

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR, 5 kV'a kadar darbe akımlarına karşı daha yüksek yalıtım, daha düşük enterferans EMC emisyonu ve EMC enterferansına karşı daha yüksek duyarsızlık sağlar. Güçlü bu özellikler sorunsuz çalışmaya katkı sağlar.

Yüksek Mekanik Performans

Otomasyon sistemleri titreşime dayanıklı olmalıdır, özellikle titreşime yatkın ve şok üreten sistem bileşenlerine yakın monte edildiklerinde. Otomasyon sistemlerine baskı yapabilecek oldukça geniş uygulamalar arasından güçlü motorlar ve elektrik devre kesicileri örnek olarak verilebilir. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR burada da yeni standartlar belirlemeye devam ediyor: Uzun süreli, sorunsuz çalışma ve sektörde lider güvenlik düzeylerine güvenin – tünel açma makineleri gibi en zorlu uygulamalarda bile.

Uygulamalar

Denizcilik Sistemleri ve Kıyı/Açık Deniz Kurulumları

Endüstriye özgü özelliklerle birlikte uluslararası onaylar, gemi inşa ve diğer zorlu sektörlerde kullanıma izin verir. Sektör ve uygulamaya özgü gereksinimleri karşılamak, gemi dizellerinde ve geminin köprü üstünde EMC'ye hassas alanlarda kullanılmasını sağlamıştır. Bu hassas alanlarda üstün mekanik performansa ilaveten gereksinimler, enterferansa bağışıklık veya enterferans emisyonu için kayda değer ölçüde daha zorlu olduklarından WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR diğer sektörlerin ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilir.

marine_containerschiffe_hafen_sonnenuntergang_1_2000x2000.jpg

Proses Otomasyonu

İnsanların korunması, temiz bir ortam ve güvenli, sorunsuz işletilen bir tesis bu sektör için özellikle önemlidir. Tehlikeli yerlerde kullanılabilme imkanı da, kimya, enerji, gaz ve petrol sektörlerinde sık karşılaşılan bir gerekliliktir. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR, kendinden güvenli I/O modülleri aracılığıyla Zon 1 ve Zon 0'daki saha sinyallerini işlemek amacıyla Zon 2'de kullanım için uygundur.

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg

Enerji Şebekeleri (Telekontrol Teknolojisi)

Elektrik üretim ve dağıtım sektörünün ana amacı güvenilir ve güvenli elektrik sağlamaktır. Kapsamlı ürün portföyü ile WAGO müşterilerine geniş bir uygulama seçeneği sunmaktadır. Bunlar arasında elektrik santrallerinin ve enerji dağıtımının otomatik hale getirilmesi ve güvenli uzak çözümler, akım ve enerji ölçüm teknolojisi için I/O komponentleri ile ve enerji takip ve kontrolü yer alır.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg

Tüm Ürünler

750 XTR Kontrolörler ailesini keşfedin.

controller_p_ur_0750_0880_0040_0000_000_xx_2000x1125.jpg
WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

I/O Sistemleri – Her Yerde Kullanıma Hazır

Kumanda panolarının içinde veya dışında, WAGO'nun I/O sistemleri tam da ihtiyacınız olan yerde otomasyon sağlar – zorlu koşullar altında bile.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Yazılım

Otomasyon Yazılımı

Makineleri, sistemleri ve yapıları daha etkili bir şekilde otomatik hale getirin. WAGO'nun otomasyon yazılımı bunu mümkün hale getirir ve size açık standartların entegre edilmesinin getirdiği güvenliği sağlar.

buehne_software_2000x1500.jpg