MM-370198-GWA-Steuerungen-16-2000x2000

Kontrolörler

Makineler ve sistemler için kullanılabilirlik: Üstün performans, düşük güç tüketimi, çoklu arayüzler, kompakt boyutlar ve yüksek güvenlik derecesi sayesinde programlanabilir mantık kontrolörlerimiz (PLC'ler) çok sayıda uygulama için uygun maliyetli otomasyon çözümleri sunar.


Avantajlarınız:

  • IEC 61131-1 uyarınca CODESYS aracılığıyla programlanabilir

  • Ölçeklenebilir bilgi işlem gücü

  • Zorlu ortamlarda kullanılabilir

  • WAGO I/O Sistemi 750 ile ideal kombinasyon

Kontrolörler - Bir Bakışta Her Şey

Kontrolörlerimizin özellikleri ve teknik özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Güvenlik, IoT, işletim sistemleri ve çok daha fazlası hakkında tek bir tıklamayla daha fazla bilgi edinin.

Ürüne Genel Bakış

Karmaşık, kompakt, esnek ve hatta aşırı: WAGO, çevresel koşullarınız için doğru kontrolörü sunar! Çeşitli kontrolörlerimiz ve uygulamanız için avantajları hakkında genel bir bilgi edinin.

Karmaşık Otomasyon Talepleri için Güç: Edge Kontrolör

Edge Controller, ARM Cortex-A9 dört çekirdekli işlemciye sahiptir ve kapsamlı bir arayüz yelpazesi ile donatılmıştır. Kapsamlı işlevleri, onu her sektörde bireyselleştirilmiş kullanım için mükemmel kılar.

  • Mevcut sistemlere kolay entegrasyon

  • IEC 61131-1 uyarınca CODESYS aracılığıyla programlanabilir

  • Önceden yüklenmiş Linux® işletim sistemi

  • Kompakt kurulum yerden tasarruf sağlar

Orta ve Büyük Ölçekli Uygulamalar için Güçlü ve Esnek: PFC300

PFC300, makine, proses ve bina ortamlarındaki zorlu uygulamalar için tasarlanmıştır. 2 GB RAM ve 64 bit işlemci ile donatılmış olan bu cihaz, büyük ölçekli operasyonlar için yüksek performans ve güvenilirlik sunar.

  • Linux® işletim sistemi üzerinde CODESYS (IEC 61131-1) ile programlanabilir

  • Kapsamlı güvenlik fonksiyonları

  • Çift çekirdekli işleme

  • USB-C servis bağlantı noktası

TR-768-MM-370198-GWA-Steuerungen-02-2000x1125

Orta Ölçekli Uygulamalar için Güçlü Kontrol: PFC200

PFC200 Serisi Kontrolörlerimiz çeşitli işlevlere sahiptir ve bu nedenle endüstriyel, proses ve bina otomasyonunda kullanım için iyi bir donanıma sahiptir.

  • Fieldbus bağımsızlığı

  • Linux® işletim sistemi üzerinde IEC 61131-1 uyarınca CODESYS ile programlanabilir

  • Kapsamlı güvenlik işlevleri

  • Zorlu koşullar altında kullanım için XTR versiyonu

MM-370198_GWA_Steuerungen_01_2000x1125

Zorlu Ortamlar İçin: XTR Kontrolörler

Ekstrem uygulamalar için kontrolörlerimiz: Proje tasarımı, kontrol ve görselleştirme. Diğer kontrolörlerin başarısız olduğu çevresel koşullarda otomatikleştirin.

  • 40 ila +70 °C arasındaki aşırı sıcaklık aralıklarında kullanılabilir

  • Darbe geriliminde 5 kV'a kadar aşırı gerilim

  • Titreşim ve darbelere karşı koruma, 5g ivmeye kadar titreşim direnci

MM-370198_Gruppenbild_PFC100_03_2000x1125

Küçük Uygulamalar için Esnek Kontrol: PFC100

Kompakt PFC100 kontrolör 512 MB belleğe sahiptir - bina ve makine mühendisliği endüstrilerinde kullanım için idealdir.

  • IEC 61131-1 uyarınca CODESYS aracılığıyla programlanabilir

  • Açık Linux® platformu

  • Kapsamlı güvenlik fonksiyonları

Küçük Otomasyon Görevleri için Yerleşik I/O'lara Sahip Kompakt Kontrolör: Kompakt Kontrolör 100

DIN-ray montajlı muhafaza tasarımı ve entegre I/O'ları sayesinde Kompakt Kontrolör 100, kontrol kabininde minimum alan gereksinimi sunar. Bu kompakt kontrolör ile ortamınızdaki bireysel otomasyon görevlerini çözebilirsiniz.

  • Entegre I/O'lara sahip kompakt kontrolör

  • DIN rayı montajlı muhafaza

  • CODESYS mühendislik ortamı

  • Opsiyonel CAN arayüzü

Gerçek Zamanlı Projeler için Mikrodenetleyici: Temel Denetleyici 100

Basic Controller 100, küçük otomasyon sistemlerinde gerçek zamanlı gereksinimleri gerçeğe dönüştüren gerçek zamanlı işletim sistemine (RTOS) sahip en küçük kontrolörümüzdür.

  • Gerçek zamanlı işletim sistemi (RTOS)

  • CODESYS ile programlanabilir

Çeşitli İletişim Protokolleri, Mühendislik ve Teknolojiler

Otomasyonunuz için Maksimum Bağımsızlık ve Esneklik

Kontrolörlerimizle, tüm standart fieldbus protokollerini, işletim sistemi olarak gömülü Linux'u ve IEC6113-3 uyarınca CODESYS geliştirme ortamlarını destekledikleri için otomasyonunuzdan tamamen bağımsızsınız.

Bu, mevcut protokollerinizi kullanmanıza ve aynı zamanda yeni protokollere kolayca geçmenize olanak tanır ve mühendisliğiniz uygulamanız kadar esnektir. Docker®, 5G ve TSN gibi teknoloji standartları, sizin için en uygun katma değeri yaratmak üzere geliştirmelerimize dahil edilmektedir.

MM-535302_GWA_Device-Sphere_Steuerungen_2000x1125

WAGO Device Sphere

WAGO'nun Cihaz Yönetimi çözümü, en yüksek güvenlik standartlarını korurken merkezi yönetim, hassas yapılandırma ve birden fazla kontrol cihazının sorunsuz bir şekilde devreye alınmasını sağlar.

MM-506672_wago_SD_221013_2790_2000x1125

WAGO OS ile Açık Mühendislik Deneyimi

Güçlü WAGO donanımını ve geleceğe dönük Linux® işletim sistemini bir araya getiriyoruz. “Gömülü Linux “lu kontrolörlerimiz esneklikleriyle etkileyicidir: açık kaynaklı paketler kullanarak temel görüntüyü genişletebilir veya harici CODESYS kütüphanelerini entegre edebilirsiniz.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_

ctrlX OS ile Bütünsel Bir Ekosistemi Deneyimleyin

Esneklik ve açıklık otomasyonun temel itici güçleridir. Bu nedenle WAGO güçlü ortaklıklara değer verir - Endüstri 4.0 çözümlerinin başarılı bir şekilde geliştirilmesi ancak işbirliği ile sağlanabilir.

WAGO İletişim Yetkiliniz

WAGO Türkiye