AE-1024-MM-569251-3d-group-picture-Schutzgeraete-und-elektronik-01-01-C1-2000x2000

Aşırı Gerilim Koruma Modülleri

Koruma cihazlarımız ve elektronik koruma ürünlerimiz; hassas ekipman ve sistemlerinizi kısa devre, topraklama hatası, aşırı yük ve aşırı gerilime karşı kapsamlı şekilde korur. Geniş ürün yelpazemizden yararlanarak arızaları ve üretim kesintilerini en aza indirebilir, kritik ekipmanlarınız için optimum koruma sağlayabilirsiniz.




Kompakt elektronik devre kesicilerimiz, kontrol panosunda yer tasarrufu sağlarken kısa devre ve aşırı yüke karşı mümkün olan en iyi korumayı sunar. Çok sayıda yapılandırma ve özellik seçeneğinin yanı sıra çok iyi fiyat-performans oranıyla WAGO, uygulamanız ne olursa olsun doğru ürünü sunar.




Oluşmaya başlayan topraklama hatalarında IEC 60204-1 standardına uygun toprak direnci sinyal modülü, tam otomatik önleyici bakım sayesinde daha yüksek güvenlik sağlar.



Ayrıca aşırı gerilim koruma ürünlerimiz, elektrikli ekipman ve sistemleri yüksek gerilimlere karşı güvenilir şekilde korur; örneğin varistörlü klemensler.



Ürüne genel bakış

Koruma Cihazlarımız ve Elektronik Koruma Ürünlerimiz

elektronische-schutzschalter_2000x2000px.jpg

Elektronik Devre Kesiciler (ECB)

Elektronik devre kesiciler (ECB’ler), DC devrelerini kısa devre ve aşırı yüke karşı güvenilir şekilde korumak için kompakt ve hassas bir çözüm sunar. Geniş ürün yelpazesi ve üstün fiyat-performans oranı sayesinde her uygulamaya uygun bir koruma seçeneği bulunur.

Başlıca Avantajları:

  • 0,5–16 A sabit veya ayarlanabilir akım aralıklarına sahip 1, 2, 4 ve 8 kanallı elektronik koruma

  • 50.000 µF’nin üzerinde yüksek devreye alma kapasitesi

  • Aktif akım sınırlamalı ve NEC Class 2 sınırlamasına sahip modeller

  • Haberleşme arayüzü üzerinden uzaktan izleme olanağı

  • Dar gövde genişliği ve yüksek kanal yoğunluğu sayesinde kontrol panolarında yer tasarrufu

  • Kapsamlı sertifikasyon paketiyle desteklenen geniş uygulama alanı



MM-11036_GRS_Module_2000x1125.jpg

Toprak Direnci Sinyal Modülü

Topraklama hatalarını erken tespit edin.

Modülümüz, IEC 60204-1’e uygun olarak kontrol gerilimlerinin topraklanmasını sağlar ve kestirimci bakıma olanak tanır.

ueberspannungsschutz-und-sonderelektronik_2000x2000px

Aşırı Gerilim Koruması

Aşırı gerilim koruması sayesinde elektrikli ekipman ve sistemler yüksek gerilimlere karşı güvenilir şekilde korunur ve sistem kullanılabilirliği güvence altına alınır.




Avantajlar

  • Aşırı gerilim koruma modülleriyle sistemin aşırı gerilime karşı korunması

  • Dar tasarım sayesinde yer tasarrufu

  • Duruş sürelerinin önlenmesiyle maliyet tasarrufu

  • Aşırı gerilimden kaynaklanan ekipman arızalarının önlenmesi sayesinde yüksek işletme güvenliği ve sistem kullanılabilirliği



WAGO da ki irtibat kişiniz

Additional service offerings: