MM-569251_3d_group_picture_Update_Company_Presentation_01_01_C1_2000x2000.jpg

Arabirim Elektroniği

Modern cihaz tasarımı farklı zorlukları karşılayabilen oldukça çeşitli komponentler gerektirir: Örnek olarak kullanım ve bakım kolaylığı, düşük yatırım maliyetleri, güvenlik ve temin edilebilirlik ile tasarım ve kullanımda basitlik verilebilir.

Tak-çıkar fonksiyon ve arayüz modülleri, dar röle ve optokuplörler ile modern, yüksek verimli anahtarlamalı mod güç kaynakları gibi çeşitli tasarımları olan farklı WAGO Arayüz Modülleri, bu zorlukların üstesinden gelmek ve kablolama ve fonksiyon düzeylerinde güvenli izolasyon sağlamak için idealdir.

Ürün Kategorileri

768-MM-569251-3d-group-picture-Stromversorgungssysteme-2000x1125

Güç Kaynağı Modülleri

WAGO'nun verimli güç kaynakları, en basit uygulamalardan daha yüksek güç isteyen otomasyon uygulamalarına kadar her durumda daima sabit besleme gerilimi sağlar. WAGO, sorunsuz modernizasyonlar için eksiksiz bir sistem olarak kesintisiz güç kaynakları (UPS), tampon modülleri, yedek modüller ve geniş elektronik devre kesici ürün gamı sunmaktadır.

MM-391312-3d-group-picture-01-03-Energiemesstechnik-01-2000x1125

Enerji Ölçüm Teknolojisi

Akım ve enerji ölçümü için koordineli ürün yelpazemiz, enerji tüketiminizin kesintisiz bir şekilde belgelenmesini sağlar, şeffaflık sunar ve önemli maliyet tasarrufları sağlayabilecek potansiyel tasarrufları belirler. İster yeni ister mevcut sistemlerde olsun, esnek ölçüm sistemlerimizle sadece birkaç adımda kullanıma hazır hale gelirsiniz.

MM-388156_3d_group_picture_01_04_Messumformer_und_Trennverstaerker_2000x1125

Sinyal Çeviriciler

Sinyal çeviriciler, analog sinyalleri izole eder, güçlendirir, filtreler ve dönüştürerek parazitsiz sinyal iletimi sağlar. Kapsamlı onay ve sertifika seçenekleri sayesinde bu ürünler çok çeşitli uygulamalarda güvenle kullanılabilir.

MM-391312-IF-Website-Categories-001-2000x1125

Röle ve Optokuplör Modülleri

Röle soketlerinden tak-çıkar röle ve optokuplör modüllerine kadar WAGO’nun kapsamlı ürün yelpazesi, her ihtiyaca uygun bir çözüm sunar. Bu ürünleri proses ve enerji teknolojisi, demiryolu uygulamaları, makine mühendisliği ve genel pano imalatı dâhil olmak üzere endüstrinin tüm alanlarında kullanabilirsiniz.

768-MM-388368-website-update-IF-categories-interface-modules-system-wiring-08-2000x1125

Sistem Kablolama

WAGO'nun sistem kablolama çözümleri, otomasyon uygulamanızın ayrı komponentlerini sistematik, hızlı ve kolay bir şekilde kablolamanızı sağlar. Sistem ve kumanda panosu çözümleri her geçen gün daha da karmaşık bir hal aldığından bu çözümler planlama, kurulum ve işletmeye almada zaman ve para tasarrufu sağlar.

768-MM-569251-3d-group-picture-Schutzgeraete-und-elektronik-01-01-C1-2000x1125 (1)

Koruyucu Cihazlar ve Elektronik Aygıtlar

Aşırı akım, voltaj ve başlangıç aşamasındaki toprak hataları durumunda güvenilir sigortalarla hassas ekipmanlarınızın optimum korumasını sağlayın. WAGO'nun koruma cihazları ve elektronik ürünleri, uygulamanızda daha fazla güvenlik ve emniyet için çok çeşitli seçenekler ve kapsamlı çözümler sunar.

MM-391312_3d_group_picture_01_08_Bauteilmodule_V2_2000x1125.jpg

Bileşen Modülleri

Ray montajlı terminal bloklarında veya PCB'lerde olsun, dirençler, diyotlar veya LED'ler gibi temel bileşenler çok çeşitli uygulama olanakları sunar.Ayrıca, özel gereksinimleri karşılamak için özel uygulama seçenekleri de uygulanabilir.

768-MM-33541-landingpage-IF-Config-Software-2000x1125

Arayüz Yapılandırma Yazılımı

Arayüz Yapılandırma Yazılımı, WAGO'nun Pro 2 Güç Kaynakları, UPS cihazları, elektronik devre kesiciler (ECB'ler) ile sinyal koşullandırıcılar ve izolasyon amplifikatörlerinin hem yerel hem de uzaktan yapılandırılmasını sağlar. Bu, cihazların sistem gereksinimlerini karşılamak üzere hızlı ve kolay bir şekilde uyarlanmasını sağlar.

Daha Fazla Bilgi

Arabirim Elektroniği Hakkında Konular ve Haberler

WAGO İletişim Yetkiliniz

Ek Hizmetlerimiz: