buehne_systemverkabelung_2000x2000_1.jpg

Arabirim Modülleri ve Sistem Kablolaması

Ekipmanınızdaki bileşenleri; otomasyon uygulamalarında veya kontrol panosu kablolaması ile RS-232 gibi standart bir arayüz arasındaki bağlantı noktasında hızlı, kolay ve sistematik biçimde kablolayın. Sistem ve kontrol panosu çözümleri giderek daha karmaşık hale gelirken bu yaklaşım; planlama, kurulum ve devreye alma süreçlerinde zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar. Üniversal arayüz modülleri, sistem kablolama çözümleri ve kontrolöre özel bileşenlerden oluşan geniş ürün portföyünden yararlanın.


WAGO sistem kablolarıyla kontrol sistemleri kolayca kablolanabilen çok sayıda üreticiyi burada bulabilirsiniz.


Avantajlarınız:

  • Bileşenler arasında güvenilir ve hatasız bağlantı

  • Hızlı kablolama için önceden monte edilmiş sistem kabloları

  • Net tanımlama için kapsamlı markalama seçenekleri



Ürünlere Genel Bakış

Arabirim Modülleri ve Sistem Kablolaması Ürünlerimiz

MM-388368-website-update-IF-categories-interface-modules-system-wiring-1-2000x1125

Arayüz Kabloları

WAGO'nun arayüz kabloları, WAGO I/O Modüllerinin 10 veya 20 kutuplu dişi konektörle donatılmış uygun arayüz veya röle modüllerine hızlı ve kolayca bağlanmasını sağlar.

Avantajları:

  • Bağlantı düzeyleri (sensörler ve aktüatörler) ile kontrolörler arasında hızlı, basit bağlantı

  • Sistem planlamasında daha fazla esneklik için, açık kablo uçlu olarak da mevcuttur

  • Önceden birleştirilmiş arayüz kabloları sayesinde zaman tasarrufu

uebergabemodule_2000x2000px.jpg

Evrensel Arabirim Modülleri

WAGO arabirim modülleri, esnek sinyal kablolaması için güvenilir ve bakım gerektirmeyen bağlantılar sunar. Elektroniği kontrol seviyesindeki elektrik sistemlerine bağlar ve kontrol ile saha seviyelerinde (sistem, makine) sinyal iletimi ve dağıtımını gerçekleştirir. RJ-45 ve RS-232 gibi önceden monte edilmiş takılabilir bağlantılardan ve yaygın şerit kablolardan gelen kontrol sinyalleri, klemens bağlantılarına aktarılır.


Avantajlarınız:

  • Gerekli kablolama modüllerinin azaltılması sayesinde ekonomik, zaman kazandıran yapılandırma ve hesaplama

  • Düzenli kablolama ve kutup işaretlemeleri sayesinde hızlı kablolama, devreye alma ve arıza giderme

  • CAGE CLAMP® yay baskılı bağlantı teknolojisine sahip güvenilir klemenslerle sinyal hatlarının güvenilir ve bakım gerektirmeyen bağlantısı

  • Yüksek yoğunluklu kablolama sayesinde kontrol panosunda yer tasarrufu



alle-produkte_systemverkabelung_2000x1125_o.jpg

Evrensel Sistem Kabloları

WAGO’nun üniversal bileşenlere yönelik sistem kablolama çözümleri; hızlı kurulum, montaj ve bakım süreçlerinde size destek olur. RJ-45, RS-232 veya diğer üniversal bağlantı bileşenleri arasından uygulamanıza uygun arabirimi geniş ürün portföyümüzden seçebilirsiniz.



Avantajlarınız:



  • Bağlantı seviyeleri (sensörler ve aktüatörler) ile kontrolör arasında hızlı ve kolay bağlantı

  • Sistem planlamasında daha fazla esneklik için açık kablo uçlu seçenekler

  • Zaman kazandıran önceden monte edilmiş arabirim kabloları



システム配線.jpg

Tüm Ürünler

WAGO sistem kablolama ürünlerinin çeşitliliğini keşfedin.

WAGO da ki irtibat kişiniz

Additional service offerings: