MM-388156_3d_group_picture_01_04_Messumformer_und_Trennverstaerker_2000x2000

Sinyal Çeviriciler ve İzolasyon Kuvvetlendiriciler

İzolasyon, yükseltme, filtreleme ve dönüştürme: Sinyal çeviriciler ve izolasyon kuvvetlendiricileri, çok çeşitli uygulamalarda birçok işlevi yerine getirerek güvenli ve hatasız sinyal iletimi sağlar. Dünya genelindeki uygulamalara yönelik kapsamlı onayları sayesinde kullanım kolaylığı, pratik işletim ve mutlak güvenilirlik sunar.

Farklı genişliklerde aynı profil tasarımının kullanılması sayesinde sinyal çeviricilerin ve izolasyon kuvvetlendiricilerinin güç beslemeleri kolayca ortaklanabilir. Böylece her bir bileşenin ayrı ayrı kablolanmasına gerek kalmaz ve zaman alan kablolama işlemleri ortadan kalkar.

Avantajları:

  • Kalibre edilmiş ölçüm aralığı geçişi sayesinde tutarlı hassasiyet

  • −40 ile +70 °C arasındaki zorlu ortamlarda kullanılabilir

  • Push-in bağlantı ve çeşitli ortaklama seçenekleri

  • Yazılım, DIP anahtarı veya basmalı/kaydırmalı anahtar üzerinden kolay yapılandırma



Ürün Genel Bakış

Çeşitli Kombinasyon Seçenekleri

MM-553378_Website_page_update_ECB_with_communication_2000x1125

Sinyal Çevirici ve İzolasyon Kuvvetlendirici
Ürün Gamımızı Keşfedin

İzolasyon Kuvvetlendiricileri

İzole edin, kuvvetlendirin, filtreleyin veya dönüştürün: WAGO'nun izolasyon kuvvetlendiricileri endüstriyel uygulamalarda çok sayıda fonksiyonu idare eder ve güvenli, hatasız sinyal iletimi sağlar.

İzolasyon kuvvetlendiricileri ürün gamı, her uygulama için doğru çözümü sağlar:

  • Güç kaynaklı: izolasyon kuvvetlendiricileri (kalıcı olarak konfigüre edilmiş), izolasyon kuvvetlendiricileri (konfigüre edilebilir), üniversal izolasyon kuvvetlendiricileri, iki kutuplu izolasyon kuvvetlendiricileri, tekrarlayıcı güç kaynakları, sinyal çoklayıcılar

  • Güç kaynaksız: pasif izolatörler, döngü beslemeli izolasyon kuvvetlendiricileri

İzolasyon kuvvetlendiricilerimizle avantajlarınız:

  • Giriş/çıkış/güç beslemesi arasında galvanik izolasyon

  • Hata veya sinyal kayması telafisi için sıfır ve açıklık ayarı

  • Sinyal enterferansını engellemek için değiştirilebilir filtre fonksiyonu

  • Giriş devresinin aşırı akıma karşı güvenilir korunması (857-409, 857-402, 2857-401)

  • Bir dijital sinyal çıkışı (DO), serbestçe ayarlanabilir ölçüm aralığı sınırlarına reaksiyon gösterir (bu, bir eşik değer anahtarı kullanılmasını sağlar – aktivasyon/deaktivasyon gecikmeli)

Frekans Sinyali Koşullandırıcıları

WAGO'nun frekans sinyali koşullandırıcıları NAMUR, NPN veya PNP sensörlerinden alınan 0,1 kHz ila 120 kHz sinyalleri kaydeder ve frekansı standart analog sinyale dönüştürür.

Frekans sinyali koşullandırıcılarımızla avantajlarınız:

  • NAMUR, NPN veya PNP sensörlerinden sinyal alımı

  • Frekans aralığı: 0,1 … 120 kHz

  • Arıza belirtimi: NAMUR yakınlık anahtarları için kopuk kablo/kısa devre algılaması

  • Ölçüm aralığı aralık üstü/aralık altı belirtimi

Sıcaklık Sinyal Çeviricileri

Sıcaklık sinyal çeviricileri; Pt, TC, Ni, KTY ve RTD sensörlerinin yanı sıra dirençlerden gelen ölçüm değerlerinin algılanmasını sağlar. Elde edilen proses verileri, çıkışta standart bir analog sinyal olarak iletilir. Direnç değişimine dayalı bir sensörün mü yoksa termokuplun mu kullanılacağı; maksimum sıcaklık aralığı, montaj ortamı ve gerekli ölçüm hassasiyeti gibi faktörlere bağlıdır.

Avantajlarınız:

  • Pt, TC, Ni, KTY ve RTD sensörlerinin yanı sıra 4,5 kΩ’a kadar dirençlerden sinyal algılama

  • 2, 3 ve 4 iletkenli bağlantı teknolojisi

  • Hata bildirimi: Sensörde kablo kopması ve kısa devre algılama

  • Ölçüm aralığının altına inilmesi veya üstüne çıkılması durumunda bildirim



Eşik Değer Anahtarları

WAGO'nun eşik değer anahtarları sıcaklık, akım veya gerilim gibi çeşitli ölçüm sinyallerini izler. Değer bir sınırlayıcı değer ayarının üstüne çıkar veya altına inerse örneğin acil durdurma veya alarmlar tetiklenebilir. Analog sinyaller için eşik değer anahtarlarına ilaveten WAGO, dirençli sıcaklık sensörleri ve potansiyometreler için RTD eşik değer anahtarları ile termokupllar için TC eşik değer anahtarı sunarak hem sinyal izleme hem de ölçüme olanak tanır.

Eşik değer anahtarlarımızla avantajlarınız:

  • Giriş/çıkış tepki simülasyonu (2857 Serisi)

  • Eşik değer anahtarları olarak röleler (örneğin aktivasyon/deaktivasyon gecikmesi)

  • Bir dijital sinyal çıkışı (DO), serbestçe ayarlanabilir ölçüm aralığı sınırlarına reaksiyon gösterir (bu, bir eşik değer anahtarı kullanılmasını sağlar – aktivasyon/deaktivasyon gecikmeli)

Potansiyometre Sinyal Çeviricileri

WAGO'nun potansiyometre konum sinyali koşullandırıcıları örneğin potansiyometrelerden gelen direnç sinyallerini kaydeder ve bunları bir standart analog sinyale dönüştürür.

Potansiyometre sinyali koşullandırıcılarımızla avantajlarınız:

  • Potansiyometreler ve dirençlerden sinyal alımı

  • Otomatik potansiyometre tanıma

  • Ayarlanabilir giriş ve çıkış parametreleri

  • Bir dijital sinyal çıkışı (DO), serbestçe ayarlanabilir ölçüm aralığı sınırlarına reaksiyon gösterir (bu, bir eşik değer anahtarı kullanılmasını sağlar – aktivasyon/deaktivasyon gecikmeli)

768-MM-388156-3d-group-picture-02-10-Strom-Spannungs-und-Leistungsmessumformer-2000x1125

Akım/Gerilim Sinyal Çeviricileri ve Güç Ölçüm Modülleri

DC ve AC akımları ve gerilimleri kaydeden akım ve gerilim sinyal koşullandırıcılarının yanı sıra, bu etkileyici ürün yelpazesi, akım ve gerilimi paralel olarak ölçebilen, bunları güce dönüştürebilen ve analog standart sinyal olarak çıkışı sağlayan bir güç ölçüm modülü de içerir.

Avantajlarınız:

  • Sadece 6 mm genişliğinde 300 V'a kadar DC veya AC gerilimleri ölçün

  • Tüm ürün yelpazesinde kullanılabilen atlama kabloları aracılığıyla besleme gerilimini ortaklaştırın

  • Çok yönlü konfigürasyon



3 Fazlı Güç Ölçüm Modülleri

DIN rayı montaj muhafazası içindeki güç ölçüm modülleri, kontrol seviyesinden uzaktan üç fazlı besleme şebekesindeki akım ve gerilimleri ölçmek için ideal bir çözüm sunar.


Avantajlarınız:

  • Akım transformatörleri veya Rogowski bobinlerinin isteğe bağlı olarak bağlanması için çeşitli cihaz seçenekleri

  • Ölçüm verilerini depolamak için microSD kart yuvası

  • Kompakt DIN rayı montaj muhafazası

  • Modbus RTU ve darbe çıkışı üzerinden iletişim

Konfigürasyon Seçenekleri

Yazılım, uygulama veya ekran üzerinden sezgisel konfigürasyon

konfigurationssoftware_2000x2000.jpg

Arabirim Yapılandırma Yazılımı G2

Signal conditioners can be easily configured with the Interface Configuration Software.

Avantajlarınız:

  • Automatic module detection

  • Configuration and visualization of process values

  • Parameterization of the digital switch output

  • Communication via WAGO USB Service Cable or WAGO Bluetooth® Adapter



konfigurationsdisplay_2000x2000_2.jpg

Configuration Display

The removable display can be quickly and easily attached to the housing. It includes an innovative touch panel for intuitively configuring devices. The multicolor display changes between orange, red, green and white depending on the device’s current status. Integrated capabilities, such as the copy function, can transmit stored configuration data from one device to another of the same type. Passwords for protecting configured data can be assigned to prevent unauthorized access and changes.

Your Benefits:

  • Can be easily plugged into signal conditioners

  • Touch functionality via control environment

  • Automatic module detection

  • Configuration and visualization of process values

  • Copy function for copying configuration data from device to device

alle-produkte_messumformer_1_ad_2000x1125.jpg

Tüm Ürünler

Tüm sinyal koşullandırıcı ve izolasyon kuvvetlendiricilerimizi keşfedin

WAGO da ki irtibat kişiniz

Additional service offerings: