elektronische-schutzschalter_2000x2000px.jpg

Elektronik Devre Kesiciler (ECB'ler)

Elektronik devre kesiciler (ECB'ler), DC devrelerin güvenilir şekilde korunması için yerden tasarruf sağlayan ve hassas çözümlerdir. Kapsamlı onay seçenekleri sayesinde çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir; iletişim arayüzü üzerinden uzaktan kontrol ve takip edilebilir. Devre kesicilerimiz, güç kaynağı sisteminizi tamamlayan ve bakım gerektirmeyen ideal bir çözümdür.

Discover More Electronic Circuit Breakers

Tek Kanallı ECB'ler

Sadece 6 mm genişliğiyle bu yeni devre kesiciler, piyasada halihazırda mevcut en dar ECB'lerdir. Daha da fazla yer tasarrufu sağlamak için, özellikle kumanda panolarında kullanıldıklarında, minyatür devre kesicilerden yaklaşık %66 daha küçüktürler. Bu ECB'ler, ek işlem veya nominal akımın değiştirilmesini gerektirmeden 50.000 mikrofaraddan daha büyük yüksek kapasiteli yüklerin açılmalarını sağlayarak ani akımlardan dolayı hatalı atmayı düşürmeye yardımcı olur.

Avantajlarınız:

  • 24 VDC / 1 ila 8 A anma akımları için altı modelde

  • Nominal akıma göre renk kodlu cihazlar

  • Oldukça ince versiyon

  • Açma kapasitesi: >50.000 µF

  • Geniş çalışma sıcaklığı aralığı: −25 … +70°C

  • Doğrudan modül üzerinden veya dijital giriş sinyali aracılığıyla uzaktan sıfırlama, açma/kapama

  • Tetiklenen sinyal çıkışı 30 cihaza kadar bir grup sinyali olarak da birleştirilebilir

  • Onaylar: CE, UL 61010, UL 2367

2, 4 ve 8 Kanallı ECB'ler

WAGO'nun yerden tasarruf sağlayan ECB'leri, üstün fiyat/performans oranıyla güvenilir koruma sağlar. ECB'ler olağanüstü özellikler ile aşırı yük ve kısa devrelere karşı güvenilir koruma sunarlar. Maksimum 45 mm genişliğiyle bu ECB'ler, yüksek kanal yoğunluklu olup kumanda panolarında yerden tasarruf sağlar.

Avantajlarınız:

  • 0,5 ile 12 A arasında ayarlanabilir akımlarla iki, dört ve sekiz kanallı koruyucu anahtar

  • Yüksek açma kapasitesi: > 50.000 µF

  • İletişim yeteneği: uzaktan izleme ve sıfırlama

  • İsteğe bağlı aktif akım sınırlaması

  • Onaylar: CE, UL 60950, UL 2367, GL

WAGO da ki irtibat kişiniz

Additional service offerings: