MM-569251_3d_group_picture_Stromversorgungssysteme_2000x1125

WAGO Güç Kaynağı Sistemleri

Otomasyon seviyesi arttıkça, voltaj ve akımın güvenilir bir şekilde sağlanması konusundaki talepler de artmaktadır. WAGO'nun yenilikçi ve verimli güç kaynağı sistemleri, iletişimsel güç kaynaklarından temel uygulamalar için güç kaynaklarına kadar neredeyse her türlü uygulama için çok çeşitli çözümler sunar. Güç kaynakları, elektronik sigortalar, kesintisiz güç kaynakları (UPS) ve yedeklilik modülleri gibi sistem cihazlarıyla desteklenir. Mükemmel şekilde senkronize edilmiş cihazlar, güç kaynağı sistemini oluşturur.



Avantajlarınız:

  • 5 … 48 VDC ve/veya 24 … 960 W (1 … 40 A) çıkış seçenekleri

  • Çeşitli uygulamalarda kullanım için dünya çapında onaylı

  • Kapsamlı güç kaynağı sistemi, UPS, kapasitif tampon modülleri, ECB'ler, yedeklilik modülleri ve DC/DC dönüştürücüler gibi bileşenleri içerir



Güç Kaynakları

Güç kaynakları her türlü otomasyon çözümünün temelini oluşturur. WAGO, neredeyse her uygulama için farklı seri ve performans sınıflarından oluşan geniş bir portföy sunar: WAGO Pro 2 Güç Kaynağı iletişim özelliklidir, özellikle kaynak tasarrufu sağlar ve çok yönlüdür ve esneklikle her uygulama için yapılandırılabilir. Eco ve Eco 2 ürünlerimiz, hızlı, aletsiz bağlantıları ve alan optimizasyonlu gövdelerindeki mükemmel fiyat-performans oranıyla etkileyicidir. WAGO'nun DIN raya monte muhafazadaki kompakt güç kaynağı küçük ve çok güçlüdür, bu da onu kurulum ve sistem dağıtım kutularının yanı sıra ev cihazlarında kullanım için ideal hale getirir.



Avantajlarınız:

  • 96,3'e varan verimliliğe sahip yüksek verimli cihazlar

  • Geniş bir uygulama yelpazesi için çok sayıda onay

  • Neredeyse tüm cihazlar için CAGE CLAMP® bağlantı teknolojisi

Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)

Bir veya daha fazla bağlı akü modülüne sahip 24 V UPS şarj cihazı/kontrolöründen oluşan WAGO'nun kesintisiz güç kaynağı (UPS), bir uygulamaya birkaç saat boyunca güvenilir bir şekilde güç sağlar. Kapasitif tampon modülleri, kısa süreli güç kaynağı arızalarında bile makinelerin veya sistemlerin sorunsuz çalışmasını garanti eder.



Avantajlarınız:

Yer tasarrufu sağlayan şarj cihazları ve kontrolörler

Entegre arayüz üzerinden parametrelendirme

Push-in bağlantı teknolojisi

Batarya kontrol teknolojisi, öngörücü bakım ve daha uzun batarya ömrü sağlar

DC/DC Dönüştürücü

Ek bir güç kaynağı yerine kullanılmak üzere WAGO'nun DC/DC dönüştürücüleri özel gerilimler için idealdir. Örneğin, sensörlere ve aktüatörlere güvenilir bir şekilde güç sağlamak için kullanılabilirler.



Sizin İçin Faydaları:

WAGO'nun DC/DC dönüştürücüleri, özel gerilimlere sahip uygulamalar için ek bir güç kaynağı yerine kullanılabilir.

İnce tasarım: “Gerçek” 6,0 mm (0,23 inç) genişlik panel alanını en üst düzeye çıkarır

Çok çeşitli çevre hava sıcaklıkları

UL listesi sayesinde birçok sektörde dünya çapında kullanıma hazır

857 ve 2857 Serisi Sinyal Koşullandırıcılar ve Röleler ile aynı profil: besleme geriliminin tam ortaklaştırılması

Yedeklilik Modülleri

WAGO'nun yedeklilik modülleri, güç kaynağı kullanılabilirliğini güvenilir bir şekilde artırmak için idealdir. Bu modüller paralel bağlı iki güç kaynağını birbirinden ayırır ve bir güç kaynağı arızası durumunda bile bir elektrik yükünün güvenilir bir şekilde beslenmesi gereken uygulamalar için mükemmeldir.



Sizin İçin Faydaları:

  • Aşırı yük kapasitesine sahip entegre güç diyotları: TopBoost veya PowerBoost için uygundur

  • Giriş voltajı izleme için potansiyelsiz kontak (opsiyonel)

  • CAGE CLAMP® ile donatılmış takılabilir konnektörler veya entegre kollu terminal şeritleri aracılığıyla güvenilir bağlantı: bakım gerektirmez ve zaman tasarrufu sağlar

  • 12, 24 ve 48 VDC güç kaynağı için çözümler; 76 A'e kadar güç kaynağı: neredeyse her uygulama için uygun

1024-MM-569251-3d-group-picture-Schutzgeraete-und-elektronik-01-01-C1-2000x1125

Koruyucu Cihazlar ve Elektronik Aygıtlar

Elektronik devre kesiciler (ECB'ler), DC devrelerini kısa devre ve aşırı yüklenmelere karşı güvenilir bir şekilde korumak için kompakt ve hassas çözümlerdir. Geniş ürün yelpazesinden ve mükemmel fiyat-performans oranından yararlanın — her uygulama için uygun bir koruma seçeneği vardır!

Temel Avantajlar:

  • 0,5 ila 10 A arasında sabit veya ayarlanabilir akım aralıklarına sahip 1-/2-/4-/8-kanallı elektronik koruma

  • 50.000 µF'den fazla yüksek açma kapasitesi

  • Aktif akım sınırlamalı varyantlar

  • Uzaktan izleme için iletişim arayüzü

  • Yüksek kanal yoğunluğu ve optimize edilmiş kontrol kabini alanı için ince tasarım

  • Kapsamlı sertifikasyon paketi ile desteklenen geniş uygulama aralığı

MM-569251_3d_group_picture_Stromversorgungssysteme_2000x1125

Tüm Ürünler

WAGO'nun çeşitli güç kaynağı sistemlerini keşfedin.

WAGO İletişim Yetkiliniz

Ek Hizmetler: