betaetigungsvarianten_topjob-s_keyvisual_2000x2000.jpg

Kollu, Basmalı Butonlu ve Klasik Yuvalı Ray Montajlı Klemensler

WAGO ray montajlı klemensleri üç farklı seçenekle sunulmaktadır: kollu, basmalı butonlu veya klasik yuvalı. Bu sayede her uygulama için en doğru çözümü garanti eder.

Dünyaca bilinen WAGO TOPJOB® S Ray Montajlı Klemenslerinin etiketleme sistemi ve çok fonksiyonlu köprüleme sistemi, elbette yeni kollu modellerle de kusursuz bir şekilde kullanılabilir.


Sağladığı Avantajlar:

  • Üç farklı seçenek: kollu, basmalı butonlu, klasik yuvalı

  • Kapsamlı etiketleme seçenekleri

  • Her üç seçenek için de kullanılabilen standart TOPJOB® S köprüleme sistemi

  • Push-In teknolojisi: Tüm seçeneklerde tek telli ve yüksüklü ince çok telli iletkenlerin doğrudan takılabilmesi

  • Tüm seçeneklerde sunulan test imkânı



Ürün Genel Bakış

Üç Farklı Çalıştırma Seçeneği – Hepsi Push-in

İnsanlar İçin ve Robotlara Uygun

Çalıştırma Seçenekleri

Kollu, basmalı butonlu veya klasik yuvalı fark etmeksizin tüm seçenekler gücünü Push-In teknolojisinden alır. İster manuel ister otomatik kablolama süreçleri için idealdir.

Kollu Ray Montajlı Klemensler

Kollu TOPJOB® S Ray Montajlı Klemensler, tamamen aletsiz kablolama imkânı sunar. Bağlantı noktası elle kolayca açılıp kapatılabilir ve kol açık konumda sabit kalır; bu da özellikle sert veya büyük kesitli iletkenlerle çalışmayı son derece pratik hale getirir. Push-in CAGE CLAMP® teknolojisi sayesinde; tek telli, çok telli ve yüksüklü ince çok telli iletkenler dahil tüm iletken tipleri doğrudan yuvaya takılabilir.

Sağladığı Avantajlar:

  • Sezgisel kol kullanımı sayesinde aletsiz ve hızlı montaj

  • Kablolama işlemi sırasında her iki elin de serbest kalması

  • Daha hızlı ve daha güvenli kablolama süreçleri

Basma Butonlu Ray Montajlı Klemensler

TOPJOB® S Ray Montajlı Klemenslerin basmalı butonlu seçenekleri de mevcuttur ve 1,0 mm²'den 16 mm²'ye kadar nominal kesitleri kapsar. Boyutuna bağlı olarak 2, 3, 4 ve hatta 5 iletkenli seçeneklerle sunulur. Bağlantı noktası, herhangi bir alet yardımıyla turuncu basmalı butona basılarak kolayca açılabilir. Push-in CAGE CLAMP® teknolojisi sayesinde; yüksüklü ince çok telli iletkenler de dahil olmak üzere tüm iletken tipleri alete ihtiyaç duyulmadan doğrudan yuvaya takılabilir.


Sağladığı Avantajlar:

  • Esnek kullanım: Basmalı butonu açmak için herhangi bir alet kullanılabilir.

  • Net ve anlaşılır yapı: Turuncu renkli belirteç, kolayca ayırt edilmeyi sağlar ve montaj sırasındaki karışıklıkları önler.

Teaserbild TJS Betatigungsoffnung (2000x1125)

Klasik Yuvalı Ray Montajlı Klemensler

Klasik yuvalı TOPJOB® S Ray Montajlı Klemensler, zahmetsiz bir kablolama deneyimi sunar: İletken tamamen bağlanana kadar kullanılan el aleti yuvanın içinde sabit kalır. Bu sayede bağlantı noktası açık tutulur ve kablolama işlemi için her iki eliniz de serbest kalır. Kapsamlı ürün yelpazesi; 0,14 mm²'den 25 mm²'ye kadar uzanan kesit aralığında, çeşitli uygulamalar için geliştirilmiş fonksiyonel seçeneklerin yanı sıra tek, iki ve üç katlı klemensleri de içerir.


Sağladığı Avantajlar:

  • El aleti güvenli bir şekilde yerinde sabit kalır – dikkatinizi tamamen kablolama işine odaklayabilirsiniz.

  • Açık iletken girişi – güvenli ve çok daha kolay bir kablolama için her iki eliniz serbest kalır.



Kullanım Seçeneklerine İlişkin Videolar

Tüm İletken Tipleri için

  1. 00:00

    Tüm İletken Tipleri için

  2. 00:00

    Rail-Mount Terminal Blocks with Push-Buttons

  3. 00:00

    Rail-Mount Terminal Blocks with Operating Slots

Push-in Bağlantı Teknolojisi

Görsel
Açıklama
Görsel
Açıklama

[Image]

Tek Damarlı

Anma kesitinden iki kademe daha küçük kesitlerden başlayıp anma kesitine kadar olan tek damarlı iletkenler, doğrudan iterek kolayca bağlanabilir.

[Image]

Çok Telli

Anma kesitinden iki kademe daha küçük kesitlerden başlayıp anma kesitine kadar olan çok telli iletkenler, doğrudan iterek kolayca bağlanabilir.

[Image]

Yüksüklü İnce Çok Telli (Gaz Sızdırmaz Sıkma)

Anma kesitinden iki kademe daha küçük kesitlerden başlayıp anma kesitine kadar olan yüksüklü ince çok telli iletkenler, doğrudan iterek kolayca bağlanabilir.

[Image]

Ucu Birleştirilmiş İnce Çok Telli

Ucu birleştirilmiş ince çok telli iletkenler, iletkenin sertliğine ve birleştirilen uç uzunluğuna bağlı olarak anma kesitinden iki kademe daha küçük kesitlerden başlayıp anma kesitine kadar doğrudan iterek kolayca bağlanabilir.

[Image]

Pimli Kablo Uçlu İnce Çok Telli (Gaz Sızdırmaz Krimpleme)

Pimli kablo ucuna sahip ince çok telli iletkenler, pim çapına bağlı olarak anma kesitinden iki kademe daha küçük kesitlerden başlayıp anma kesitine kadar doğrudan iterek kolayca bağlanabilir.

[Image]

İnce Çok Telli (Kalaylı Teller Dahil)

İnce çok telli iletkenler (kalaylı tek teller dâhil), sıkıştırma ünitesi bir kullanım aparatıyla açılarak iletken yerleştirildikten ve aparat çıkarıldıktan sonra tüm kesit aralığında güvenli şekilde bağlanabilir.

Tüm iletken Tipleri için

TOPJOB® S'in avantajlarını deneyimleyin: Tüm iletken tipleriyle evrensel uyum ve en zorlu ortam koşullarında dahi yüksek güvenlik rezervleri.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İlgili Konular ve Ürünler

Beschriftung_Bühnenbild_2000x1125px.jpg

Kontrol Panosu Etiketleme

Daha düzenli bir görünüm ve daha az bakım ihtiyacı: Doğru işaretleme uzun vadede fark yaratır. WAGO, tüm işaretleme ihtiyaçlarınız için geniş bir çözüm yelpazesi sunar.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1125px.jpg

Bağlantı Teknolojisinde Öncü

Daha fazla güvenlik ve daha düşük maliyet için standart çözüm: WAGO, 1951 yılından bu yana her ihtiyaca uygun bakım gerektirmeyen yay baskılı bağlantı teknolojisi sunmaktadır.

WAGO TOPJOB® S Ray Montajlı Klemensler: Sorularınızı Yanıtlamaktan Memnuniyet Duyarız

Ek Hizmetler: