reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x2000.jpg

TOPJOB® S Ray Klemensler ile Performansı Zirveye Çıkarın

Çeşitli endüstriyel uygulamalar ve modern yapı tesisatlarında WAGO'nun geniş ve çok yönlü ray klemens ürün gamı, güvenilir elektrik bağlantılarından daha fazlasını sağlarlar. TOPJOB® S Ray Klemenslerimiz çok sayıda avantaj sunar:

  • Her uygulama için doğru aktivasyon modeli: kollu, basma butonlu ve işlem yuvalı.

  • Push-in CAGE CLAMP®: Tüm iletken tipleri için üniversal bağlantı teknolojisi

  • Tek damarlı, örgülü ve yüksüklü iletkenleri içeri ittirerek sonlandırma aracılığıyla hızlı kablolama

  • Çok fonksiyonlu köprü yelpazesi her türlü birbirine bağlama görevi için doğru çözümü sunar

  • Hızlı etiketleme sistemi ile sürekli zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan etiketleme

  • Endüstride lider güvenlik özellikleri: Neredeyse tüm uygulamalarda dünya genelinde tek bir ray klemens sistemi kullanın

Ürünlere Genel Bakış

TOPJOB® Ürün Ailemizi Keşfedin.

betaetigungsvarianten-topjob-s-keyvisual-2000x1125

Kullanım Seçenekleri

TOPJOB® S DIN-ray klemensleri ürün portföyünde üç kullanım seçeneği arasından seçim yapabilirsiniz: kol, buton veya kumanda yuvası. Tüm seçenekler otomatik kablolama için de son derece uygundur. Uygulamanıza en uygun seçeneği belirleyin.


Avantajlar:

Kol: Tüm iletken tipleri elle kolay ve sezgisel biçimde bağlanıp çıkarılabilir.

Buton: Sıkıştırma birimi, tercih edilen herhangi bir alet kullanılarak buton aracılığıyla açılabilir.

Kumanda Yuvası: Kumanda aleti, iletken bağlantısı tamamen tamamlanana kadar yuvada kalır.

MM-419325_new-website-page_reihenklemmen-topjob-s_block-mit-druecker_2000x1125

WAGO Geçiş Klemensleri

TOPJOB® S Geçiş Klemensleri; tek, iki ve üç katlı versiyonların yanı sıra örneğin elektrik motorlarının kablolanmasına yönelik dört katlı versiyonlar olarak da sunulur.


Avantajlar:

  • Tek katlı klemensler için 0,14 ile 25 mm² arasında geniş iletken kesiti aralığı

  • Çok satırlı işaretleme şeritleri ve WMB işaretleyicileriyle kesintisiz işaretleme sağlayan, merkezde konumlandırılmış işaretleyici taşıyıcılar sayesinde mükemmel görünürlük

  • Tehlikeli alanlarda kullanıma uygunluk: Ex i ve Ex e uygulamalarına yönelik versiyonlar

  • Hem 800 V (IEC) hem de 600 V (UL) anma değerleri için onaylı versiyonlar



MM-379798_website-update_2206-mit-drücker_2000x1125

Potansiyel Dağıtımı için Dağıtım Klemensleri

TOPJOB® S Dağıtım Klemensleri, tek bir klemensle yalnızca 9 mm genişlikte son derece kompakt potansiyel dağıtımı sağlar. Bu klemensler özellikle imalat sanayisi, denizcilik ve açık deniz uygulamaları, demiryolu sistemleri ve proses endüstrisi gibi çok sayıda sinyalin çok dar bir alanda bağlanması gereken uygulamalarda kullanılır.


Avantajlar:

  • Kompakt tasarım sayesinde yerden tasarruf

  • CAE uyumlu bağlantı noktası işaretlemesi için gövdeye kalıplanmış iletken giriş işaretleri

  • Farklı klemens renkleri sayesinde potansiyellerin kolay tanımlanması: mavi, gri, kırmızı ve siyah

  • Güç kaynakları ve elektronik sigortalar için ideal tamamlayıcı

  • Tüm 2001 Serisi TOPJOB® S DIN-Ray Klemensleri ve aksesuarlarıyla birlikte kullanılabilir: köprüler, işaretleme şeritleri ve çok daha fazlası



MM-33493_website-update_teaser_installationsetagenklemmen_2000x1125_

Tesisat Tipi DIN-Ray Klemensleri

Sistemlerinizi hatalara karşı koruyun ve daha da yüksek verimlilikten yararlanın. WAGO tesisat tipi DIN-ray klemensleri, yangın riski bulunan alanlarda ve kamu binalarında standartların gerektirdiği yalıtım direnci ölçümünü kolaylaştırırken test süresini yarıya indirir.


Avantajlar:

  • Sektördeki en yüksek akım taşıma kapasitesine sahip son derece sağlam klemensler

  • Üç satıra kadar kesintisiz işaretleme şeritleriyle zaman ve maliyet tasarrufu

  • Tek bir köprü yuvasında köprüleme sayesinde yerden tasarruf

  • Tek damarlı, çok damarlı ve yüksüklü ince çok telli iletkenlerin Push-in CAGE CLAMP® bağlantısı



trennklemmen_2000x1125px

WAGO Ayırma ve Test Klemensleri

Ayırma ve test klemenslerimizle elektrik devrelerini güvenli ve hızlı bir şekilde ayırabilirsiniz. Turuncu ayırma bıçakları veya ayırma fişleri iletkenlerin arasında yer alır ve bağlantı durumunun net bir şekilde görülmesini sağlar.


Avantajlar:

  • Alternatif Ayırma Seçenekleri: Ek mekanik kilitlemeye sahip döner ayırma bıçağı veya ayırma fişi ile

  • Yerden Tasarruf Sağlayan İki Katlı, Çift Ayırmalı Klemensler: İki seviyede iki potansiyelsiz ayırma klemensi

  • Servis Kolaylığı Sağlayan Test: Toprak ayırma klemensleriyle olası toprak arızalarının kolayca test edilmesi

  • Yenilenebilir Enerji Uygulamaları için Uygun: 1.500 VDC’ye kadar gerilimler için onaylıdır (2006 Serisi)

  • Daha Net Düzen: İlgili geçiş klemensleriyle aynı dış hatlara sahiptir

  • Devre Uygulamalarının Güvenli ve Ekonomik Gerçekleştirilmesi: Geniş köprü sistemi yelpazesi sayesinde



sicherungsklemmen_2000x1125px

Sigorta Klemensleri

TOPJOB® S Sigorta Klemensleri, elektrik devrelerini kısa devrelere karşı korur ve sistemlerin arızaya karşı güvenli şekilde çalışmasını sağlar. Bu sigorta klemensleri, minyatür sigortalar veya bıçaklı sigortalar için tasarlanmıştır.


Avantajlar:

  • Klemensler sıra hâlinde birleştirilebilir

  • Sigortaların güvenli ve kolay şekilde değiştirilmesi

  • Opsiyonel LED gösterge, atmış sigortaların hızlıca tespit edilmesini sağlar

  • Taşıyıcı klemensler ve sigorta fişleri kullanılarak, montaj ve kablolama için fazla zaman ve iş gücü gerektirmeden sigorta klemensleri oluşturulabilir



strom-und-spannungswandlerklemmen_2000x1125px

Akım ve Gerilim Trafosu Klemensleri

TOPJOB® S Akım Trafosu Ayırma/Test Klemensleri, akım trafosu devreleri için tasarlanmıştır. Bu klemensler, güvenli ve otomatik kısa devre oluşturmanın yanı sıra kolay ölçüm işlemleri için idealdir.


Avantajlar:

  • Kısa devre yolunu etkinleştirmek için klemensin üst kısmında devre köprü yuvası

  • Sezgisel ve rahat kullanım

  • Açık ve dokunmaya karşı korumalı tasarım sayesinde anahtarlama durumunun net biçimde görülmesi

  • Kompakt tasarımda yüksek işlevsellik

  • Tüm 2007 Serisi Klemensler 30 A/500 V (IEC) ve 300 V (UL) anma değerlerine sahiptir.



initiatoren-und-aktorenklemmen_2000x1125px

Sensör ve Aktüatör Klemensleri

TOPJOB® S Sensör/Aktüatör Klemensleri, modern makine kontrol sistemlerinin kablolanması için idealdir. Klemensler arasındaki küçük aralık, bu ürünleri hem sistemin merkezi olmayan saha seviyesindeki kompakt klemens kutuları hem de kontrol panosundaki merkezi kurulumlar için ideal hâle getirir.


Avantajlar:

  • Sensör başına yalnızca 3,5 mm (0,138 inç) genişlikle mümkün olan en dar alanda birden fazla sensör bağlantısı

  • Standart köprülerle köprüleme, kutup sayısı sınırlaması yoktur

  • Renk kodlu köprüler, potansiyellerin tanımlanmasını kolaylaştırır

  • Köprü yuvasını kapatmayan çok satırlı işaretleme şeritleri sayesinde net düzen

  • İki işaretleyici yuvası sayesinde klemens sırasının tüm montaj konumlarında kolay okunabilirlik

  • Kolay tanımlama: LED’ler, köprüler ve işaretleyiciler kablolama tamamlandıktan sonra bile her zaman görünür



dioden-und-led-klemmen_2000x1125px

Diyot ve LED Klemensleri

WAGO’nun diyot klemensleri, lamba testi ve toplu arıza sinyali devreleri gibi özel diyot devreleri için geliştirilmiştir. LED klemensleri kullanılarak kontrol ve kumanda devrelerine yönelik izleme üniteleri oluşturulabilir.


Avantajlar:

  • Yalnızca 5,2 mm (0,205 inç) genişlikte yüksek bağlantı yoğunluğu

  • Takılabilir köprüler sayesinde uygulamaya özel devre tasarımı

  • İki ve üç katlı diyot ve LED klemensleriyle daha fazla devre tasarımı seçeneği



dioden-baustein_2000x1125px

Tak-Çıkar Diyot ve LED Modülleri

WAGO’nun takılabilir diyot ve LED modülleri, montaj ve kablolama için ek zaman ve iş gücü gerektirmeden özel fonksiyon ünitelerinin oluşturulmasını kolaylaştırır. Her biri iki temel versiyonda sunulur: bitişik taşıyıcı klemenslerin ayırma kontaklarına takılabilen modüller ve standart geçiş klemenslerinin köprü yuvalarına takılabilen versiyonlar. Ayrıca taşıyıcı klemenslere yönelik boş komponent fişi gövdeleri, dirençler, diyotlar veya diğer komponentlerle uygulamaya özel olarak donatılabilir.


Avantajlar:

  • Montaj ve kablolama için ek zaman ve iş gücü gerektirmez

  • Kablolama ve fonksiyon seviyelerinin birbirinden ayrılması

  • Modüller farklı modül tipleriyle hızlıca değiştirilebilir; geçiş klemenslerine yönelik takılabilir modüller, mevcut sistemlerin kolayca sonradan donatılması için idealdir

  • Yalıtım Delme Bağlantısı (IDC), boş komponent fişi gövdelerinin montajını kolaylaştırır; lehimleme gerekmez

  • İşaretleme şeritleri veya WMB işaretleyicileriyle işaretleme



Size İlham Verecek Fikirler

Kullanım Seçenekleri

Her uygulama için doğru DIN-ray klemensi: Kol, buton veya kumanda yuvası seçenekleri arasından kullanım tercihlerinize ve uygulama gereksinimlerinize en uygun olanı seçin.

Çok Fonksiyonlu Köprü Sistemi

TOPJOB® S DIN-Ray Klemenslerinin çok fonksiyonlu köprü sistemi, her türlü köprüleme uygulaması için doğru çözümü sunar.

Tüm İletken Tipleri için

TOPJOB® S’nin avantajlarını deneyimleyin: Tüm iletken tipleriyle üniversal uyumluluk ve zorlu ortam koşullarında bile yüksek güvenlik payları.

En Hızlı Etiketleme Sistemi

WAGO, birbiriyle mükemmel uyumlu donanım ve yazılım sayesinde güçlü ve uygulamaya özel işaretleme çözümleri sunar.

WAGO İletişim Yetkiliniz

Ek Hizmetler: