MM-301490_website-update_topjob-s_klemmenblock_austauschen_2000x1125

Her Uygulama için Ray Klemensler

Pazar liderinden en geniş DIN-ray klemensleri ürün yelpazesi. Tüm uygulamalar için en uygun DIN-ray klemenslerini ve sıkça sorulan soruların yanıtlarını burada bulabilirsiniz! Yüksek performanslı ürün serimiz, kontrol panosu çözümünüz için mükemmel bir temel oluşturur!


Avantajlarınız:

  • Her uygulama için uygun kullanım seçeneği

  • Her uygulamaya yönelik eksiksiz ve yüksek performanslı klemens ürün serisi

  • En yüksek güvenlik seviyesi: standartların gerekliliklerinin ötesinde testler

  • Endüstride kendini kanıtlamış yay baskılı bağlantı teknolojisi: hızlı, titreşime dayanıklı ve bakım gerektirmez

  • Daha kısa kablolama süreleri, daha hızlı proje devreye alma ve servis maliyetlerinin ortadan kaldırılması sayesinde ek tasarruf

  • Zaman alan hazırlık işlemlerine son: yüksük veya krimpleme gerekmez


Faydalı İpuçları bölümünde klemenslerin bağlanması/kablolanması, işaretleme, köprüleme ve resmi gereklilikler gibi konularda sıkça sorulan soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

Ürünlere Genel Bakış

Bakım Gerektirmeyen Bağlantılar için DIN-Ray Klemensleri

MM-518317_website_update-Bildtausch_Reihenklemmen_entdecken_2000x2000

TOPJOB® S Ray Klemensler

Çeşitli endüstriyel uygulamalarda ve modern bina tesisatlarında TOPJOB® S DIN-Ray Klemensleri, güvenilir elektrik bağlantılarından çok daha fazlasını sunar. 0,14 ile 25 mm² (26–4 AWG) arasındaki iletken kesitlerine yönelik kapsamlı geçiş klemensleri ve fonksiyon modülleri serisi birçok avantaj sağlar:

  • Üç kullanım seçeneği: kol, buton ve kumanda yuvası

  • Push-in CAGE CLAMP®: tüm iletken tipleri için üniversal bağlantı teknolojisi

  • Tek damarlı ve çok damarlı iletkenlerin yanı sıra yüksüklü ince çok telli iletkenlerin doğrudan takılarak bağlanması

  • Tüm köprüleme uygulamaları için doğru çözüm: sürekli, bitişik, redüksiyon ve dikey köprüler ve çok daha fazlası

  • Kesintisiz çok satırlı işaretleme şeritleri, işaretleme sırasında zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar

  • Sektör lideri güvenlik payları: Tek bir DIN-ray klemens sistemini dünya genelinde neredeyse tüm uygulamalarda kullanın



MM-33493_website-update_teaser_installationsetagenklemmen_2000x2000

TOPJOB® S Tesisat Tipi DIN-Ray Klemensleri

Güvenilir Push-in CAGE CLAMP® bağlantı teknolojisine sahip TOPJOB® S DIN-Ray Klemensleri, geniş bir iletken kesiti aralığı sunarak tüm bina uygulamaları için uygun klemens çözümleri sağlar. Binalara yönelik gereksinimler sürekli artıp değişirken tesisat tipi DIN-ray klemenslerimiz geleceğe hazır kurulumlara olanak tanır.


Avantajlarınız:

  • Kullanım seçeneğinin esnek biçimde belirlenmesi: kumanda yuvası, buton veya hibrit

  • Kompakt tasarım sayesinde yeterli kablolama alanı

  • Push-in CAGE CLAMP®: tek damarlı ve yüksüklü ince çok telli iletkenlerin doğrudan takılarak bağlanması

  • Kapsamlı köprü yelpazesi: kademeli köprüler, sürekli köprüler, redüksiyon köprüleri vb.

  • İşaretleme şeritleriyle üç satırlı özel işaretleme, kablolama tamamlandıktan sonra bile net bir düzen sağlar

  • 0,25 mm² ile maksimum 6 mm² arasındaki kesitlere sahip iletkenlerin bağlantısı için



MM-188872 X-Com S Klemmenblock_V3_2000x2000

Tak-Çıkar DIN-Ray Klemensleri

X-COM®, klemensler ile takılabilir konnektörlerin birleşimini temsil eder. Takılabilir DIN-ray klemens sistemleri öncelikle şalt ve kontrol uygulamalarında, örneğin demiryolu sistemlerinde kullanılır. Çok yönlü kablolama sistemi, ön montaj olanağı sunarak üretim, montaj, işletme ve bakım süreçlerinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

X-COM® SYSTEM: kapsamlı ürün yelpazesi (DIN-ray montajı, baskılı devre kartı, serbest uçlu kablolar, yüzey montajı, gövde geçişleri), 500 V/32 A değerlerine sahip ağır hizmet tipi konnektörlerin uygun maliyetli alternatifi

X-COM®S SYSTEM: Push-in CAGE CLAMP® sayesinde hızlı kablolama; Ex versiyonu da mevcuttur; 500 V/32 A değerlerine sahip ağır hizmet tipi konnektörlerin uygun maliyetli alternatifi

X-COM®S SYSTEM MINI: kompakt tasarım (her biri yalnızca 3,5 mm genişliğinde)


Avantajlarınız:

  • Yanlış eşleştirmeye karşı %100 koruma

  • Bağlantı kesildiğinde bile temas koruması

  • Ön montaj ve yanlış eşleştirmeye karşı koruma sayesinde zaman ve maliyet tasarrufu

  • Önceden kablolanmış alt montaj grupları kurulumdan önce test edilebilir

  • Hazır montaj grupları gerektiğinde hızlı ve kolay değişim sağlar



powercageclamp_2000x2000px

POWER CAGE CLAMP Bağlantılı Yüksek Akım DIN-Ray Klemensleri

POWER CAGE CLAMP bağlantı teknolojisine sahip yüksek akım DIN-ray klemensleri, 185 mm²’ye (350 kcmil) kadar iletkenleri yay baskısıyla bağlar. Klemensler şu boyutlarda sunulur: 35, 50, 95 ve 185 mm² (2, 1/0, 4/0 AWG; 350 kcmil). Hem DIN-ray montajına hem de montaj flanşları aracılığıyla montaj plakasına doğrudan montaja uygun versiyonlar mevcuttur.


Avantajlarınız:

  • Tüm uygulamalar için: özellikle yüksek enerji gerektiren makine mühendisliği uygulamaları ve enerji sektörü için

  • Zorlu koşullara da uygun: sıcağa ve soğuğa dayanıklı

  • Ex e uygulamaları için onaylı

  • Kolay kullanım: kolay kablolama için yandan iletken girişi ve kilitleme mandalı

  • Hızlı bağlantı: zaman alan hazırlık işlemlerine gerek yoktur; kablo pabucu veya yüksük gerektirmez



MM-22548_website_update_Produktübersicht_Reihenklemmen_2000x2000

Mini DIN-Ray Klemensleri

Kompakt tasarımları, Mini DIN-Ray Klemenslerini dar alanlardaki çalışmalar için ideal hâle getirir. Maksimum esneklik için farklı montaj ve kullanım seçenekleri de mevcuttur. Böylece Mini klemenslerinizi uygulamaya ve kullanım kolaylığına göre seçebilirsiniz. Yay baskılı bağlantı teknolojisi sayesinde titreşime dayanıklı bağlantılar için de uygundur ve örneğin trifaze motorların bağlantı kutularında kullanılabilir.


Avantajlarınız:

  • Yerden tasarruf: tüm fonksiyonları sunan kompakt tasarım

  • Güvenilir ve emniyetli: kendini kanıtlamış yay baskılı bağlantı teknolojisi, titreşime dayanıklı bağlantılar sağlar

  • Esnek montaj seçenekleri: Mini DIN-Ray Klemensleri, geçmeli montaj ayağı veya montaj flanşıyla DIN 15 ya da DIN 35 raylara ve montaj plakalarına sabitlenebilir

  • Hızlı ve kolay kullanım: Mini DIN-Ray Klemenslerinde butonlu veya kumanda yuvalı kullanım seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz

  • Kolay köprüleme, işaretleme ve test



reihenklemmen-classic_2000x2000

Klasik DIN-Ray Klemensleri

Kendini kanıtlamış CAGE CLAMP® bağlantı teknolojisine sahip DIN-ray klemensleri ürün programı, her uygulama için uygun klemensi sunar: sigorta, ayırma, test, diyot ve LED klemensleri, takılabilir klemensler ile sensör ve aktüatörlerin kablolanmasına yönelik DIN-ray klemensleri.


Avantajlarınız:

  • Çok katlı klemensler: İki veya üç katlı klemensler yerden tasarruf sağlar

  • CAGE CLAMP® bağlantıları: milyarlarca kez kendini kanıtlamıştır

  • Çeşitli köprüleme seçenekleri: takılabilir köprüler, redüksiyon köprüleri, kademeli köprüler, dikey köprüler vb.

  • WMB işaretleyicileriyle devre tanımlama

  • Takılabilir ve modüler test fişi adaptörleri ile test fişleri sayesinde kolay test



geraeteanschlussklemmen_2000x2000px

Şase Montajlı Klemens Şeritleri

862 Serisi, her bir potansiyel için 0,5 ila 4 mm² (20–12 AWG) kesit aralığında dört adede kadar iletkenin bağlanması için idealdir.


Avantajlarınız:

  • 0,5 mm² ile 4 mm² (20–12 AWG) arasındaki kesitlere sahip dört adede kadar iletkenin bağlanması

  • Push-in CAGE CLAMP® teknolojisiyle sahada hızlı kablolama: tek damarlı, yüksüklü ince çok telli veya ultrasonik kaynaklı iletkenlerin kolay bağlantısı

  • Topraklama kontağının montaj plakasına opsiyonel olarak otomatik bağlanması ve mevcut kaplamanın otomatik olarak delinmesi

  • Kumanda aletiyle veya elle kolay montaj için butonlar

  • Doğrudan test için 2 mm çapında test fişi

  • Her kutup için standart işaretleme veya yüksek adetli siparişler için özel işaretleme



rangierwaben_2000x2000px

Matris Patch Panoları

Matris patch panoları, minimum alan gereksinimiyle yüksek sinyal yoğunluğu sunar. Net düzen ve kolay test seçenekleri büyük önem taşır.


Avantajlarınız:

  • Farklı kutup sayılarıyla sunulur: 32, 48 ve 80 kutuplu versiyonların yanı sıra 19″ rack sistemleri için 32 kutuplu ince tip matris patch panoları

  • Montaj çerçevesine doğrudan bağlantı için ek modüller

  • Her sinyal/potansiyel için entegre test soketleri

  • WSB işaretleyicileriyle matris patch panosunda ayrı grup işaretlemesi

  • Net bir düzen için fabrikada işaretlenmiş renkli modül grupları

  • Ex i uygulamaları için mavi matris patch panoları



reihenklemmen-compact_2000x2000px

Kompakt DIN-Ray Klemensleri

Kompakt DIN-Ray Klemenslerinin kısa tasarımı, onları dar alanlardaki uygulamalar için ideal hâle getirir. İki ve üç katlı klemensler daha da fazla yer tasarrufu sağlar. Kendini kanıtlamış CAGE CLAMP® teknolojisi güvenilir bağlantı sağlar.


Avantajlarınız:

  • DIN 15 veya DIN 35 raya montaj

  • Ek kablo bağlantıları veya test amacıyla modüler takılabilir bağlantı modülleri

  • Ex e II uygulamalarına uygun açık gri versiyonlar

  • İki ve üç katlı klemenslerle daha fazla yer tasarrufu

  • Paralel iki köprü yuvası sayesinde esnek köprüleme



rangier-und-potentialklemmen_2000x2000px

Matris Patch ve Ortak Potansiyel Klemensleri

Matris Patch ve Ortak Potansiyel Klemensleri (727 Serisi), kontrol seviyesi ile saha seviyesi arasında mükemmel bir arabirim sağlar ve tek taraftan erişilebilen matris patch panoları için idealdir.


Avantajlarınız:

  • Basit ve net düzenlenmiş matris patch pano yapılandırması: saha tarafı, patch pano tarafını yansıtır

  • Yüksek bağlantı yoğunluğu: en dar alanda çok sayıda sıkıştırma noktası

  • Net atama: doğrudan işaretlenebilen sıkıştırma birimleri

  • Kablo kanalı kapakları için mandallı veya mandalsız versiyonlar

  • Mavi klemensler: Ex i uygulamaları için uygun

  • 2,3 mm (0,091 inç) çapındaki test fişlerine yönelik test yuvası sayesinde kolay test



schirmanschluss_2000x2000px

Muhafaza Bağlantısı

WAGO’nun ekran bağlantı sistemi, etkili EMC ekranlaması sağlar. Yüksek frekanslı parazit akımları güvenli biçimde uzaklaştırılarak makine ve sistemlerde maksimum elektromanyetik uyumluluk sağlanır.


Avantajlarınız:

  • Ekran bağlantı kelepçeleri, bara taşıyıcıları ve çeşitli aksesuarlar

  • Mükemmel ekran teması ve yüksek performans için yaylı ekran bağlantı kelepçeleri

  • Baralara, montaj plakalarına veya özel yarıklı DIN raylara farklı montaj seçenekleri

  • Maksimum montaj esnekliği için yüksekliği ayarlanabilir dikey veya yatay bara taşıyıcısı montajı



MM-301490_website-update_topjob-s_klemmenblock_austauschen_2000x1125

Tüm Ürünler

WAGO’nun DIN-ray klemens sistemlerindeki çeşitliliği keşfedin.

MM-30813_3d_group_picture_spring-technology_2023_2000x2000

CAGE CLAMP®’ın 10 Avantajı

Yaylı bağlantı teknolojisinin elektrikçilerin günlük çalışmalarında sunduğu avantajlar hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Diğer Aksesuarlar

WAGO DIN-ray klemensleriniz için hâlâ köprülere, yüksüklere veya krimpleme aletlerine mi ihtiyacınız var? Uygun aksesuarları burada bulabilirsiniz.

WAGO İletişim Yetkiliniz

Ek Hizmetler: