MM-487845  3D Group Picture picoMAX System + eCOM (2000x2000).jpg

picoMAX® – Tak-Çıkar Bağlantı Sistemi

picoMAX®, oldukça yenilikçi bir tasarıma sahip kompakt tak-çıkar bağlantı sistemidir. İletkeni kavramak ve konektör pinini bağlamak için tek bir Cr-Ni paslanmaz çelik yayın kontak gücünü çift amaçlı olarak kullanır. Bu, picoMAX®'ı diğer tak-çıkar bağlantı sistemlerine kıyasla daha da kompakt hale getirir ve kablo-kart, kart-kablo, kablo-kablo ve panel geçiş bağlantıları için yeni standartlar oluşturur.


Avantajlarınız:

  • Kompakt tasarım: Alanı %30'a varan oranda azaltır

  • Köklü bir şekilde basitleştirilmiş kontak sistemi

  • Özel tasarım, yenilikçi yaylı bağlantı teknolojisi ve yeni yalıtım materyali mutlak kontak güvenirliliği sağlar – yüksek ortam sıcaklıklarında bile

  • Entegre kilitleme mandalları ve erkek konektöre neredeyse tamamen gizlenmiş dişi konektör sayesinde kablo-kart bağlantıları için 20 g'ye kadar oldukça yüksek titreşim mukavemeti

  • Konektör girişine paralel test yuvası ile etkili test etme



Ürüne Genel Bakış

picoMAX® Ürün Ailesinin Avantajları

Örneğin videoda açıklanan picoMAX® Takılabilir Bağlantı Sistemi:

  • Entegre kilitleme mandalı

  • Tek bir Cr-Ni paslanmaz çelik yayın çift kullanımı

  • Serbest bırakma sürgülü kavrama plakası



Bir bakışta ürün özellikleri

picoMAX® Ailesinden Ürünler

picomax-3-5_2000x2000px.jpg

Sinyalleriniz Kusursuz Takılır

picoMAX® 3.5: Kesitleri 1,5 mm2'ye (14 AWG) kadar olan iletkenler ve 10 A'e kadar olan anma akımları için 3,5 mm pin aralığına sahip tak-çıkar PCB konektörü

Avantajları:

  • Tüm iletken tipleri için üniversal bağlantı

  • Tek damarlı ve yüksüklü iletkenlerin Push-in CAGE CLAMP® sonlandırması

  • Takılı veya takılı değilken kablolama imkanı

  • Entegre kilitleme mandalları bağlantının yanlışlıkla çıkarılmasını engeller

picomax-5-0-und-7-5_2000x2000px.jpg

Optimum Güç Kaynağı

picoMAX® 5.0 ve 7.5: Kesitleri 2,5 mm2'ye (12 AWG) kadar olan iletkenler ve 16 A'e kadar olan anma akımları için 5,0 ve 7,5 mm pin aralığına sahip tak-çıkar PCB konektörleri

Avantajları:

  • Tüm iletken tipleri için üniversal bağlantı

  • Tek damarlı ve yüksüklü iletkenlerin Push-in CAGE CLAMP® sonlandırması

  • Takılı veya takılı değilken kablolama imkanı

  • İletken girişine paralel test noktası – dokunmalı kontak

  • Entegre kilitleme mandalları bağlantının yanlışlıkla çıkarılmasını engeller

picomax-eCOM2__2000x2000px

PCB'leri Tak-Çıkar Yapmanın En Kolay Yolu

picoMAX® eCOM, pin muhafazası bulunmayan, PCB üzerindeki takılabilir uygulamalar için geliştirilmiş daha ekonomik ve daha kompakt bir çözümdür. 3,5 mm, 5,0 mm ve 7,5 mm pin aralıklarına sahip bu, doğrudan PCB'ye lehimlenebilen dişi konnektör sistemi; maliyet odaklı uygulamalar için ideal bir seçenektir.


Avantajları:

  • Tüm iletken tipleriyle evrensel bağlantı

  • Tek damarlı iletkenler ile yüksüklü ince çok telli iletkenler için Push-in CAGE CLAMP® bağlantı teknolojisi

  • Düz ve açılı PCB klemens seçenekleri

  • 0,2–1,5 mm² (24–14 AWG – 3,5 mm varyantı) ve 0,2–2,5 mm² (24–12 AWG – 5,0 ve 7,5 mm varyantları) iletkenler için uygun

  • Ön yüklemeli lehim pinleri sayesinde konnektörün tamamı doğrudan PCB'ye lehimlenebilir

  • Bakım sırasında takılabilir bir konnektör gibi devre kartından kolayca çıkarılabilir

  • Farklı uzunluktaki konnektörler kutup kaybı olmadan yan yana monte edilebilir ve PCB üzerinde maksimum alan tasarrufu sağlar.



MM-493063_GWA_Reference-Thermokon_Deckelgeschl_2000x1125

PCB Klemensleri ile Sinyal İletimi

Sensörler, neredeyse her binanın ayrılmaz bir parçasıdır ve binanın duyusal organları gibi görev yapar. Nem, hava kalitesi, sıcaklık ve aydınlık seviyesi gibi çevresel verileri sürekli olarak algılar. Bu sensörlerin güvenilir şekilde çalışabilmesi için sağlam bir PCB bağlantı teknolojisi gereklidir. Bu bağlantılar yalnızca sensörlere güç sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ölçülen değerleri elektriksel sinyaller olarak da iletir.

Thermokon, Single Pair Ethernet (SPE) desteği sunan picoMAX® eCOM PCB klemensini tercih etmektedir. Bu çözüm, sinyal seviyesindeki PCB bağlantıları için son derece kompakt ve ekonomik bir seçenek sunar.

MM-556394_new_website_page_Reference_Telenot_04_2000x1125_

Yılın 365 Günü Maksimum Güvenilirlik

Güvenlik açısından kritik sistemlerde tüm bileşenlerin yılın 365 günü, günün 24 saati kesintisiz ve güvenilir şekilde çalışması gerekir. Buna PCB bağlantı teknolojisi de dahildir. Alarm sistemlerinde PCB klemensleri ve takılabilir konnektörler, sistemin kesintisiz çalışması için kritik öneme sahip sinyallerin güvenilir şekilde iletilmesini sağlar.

Ürünleri Keşfedin

Bu Konu Hakkında Daha Fazla Bilgi

AE-MM-487845-3D-Group-Picture-picoMAX-System-eCOM-2000x1125-

Tüm Ürünler

picoMAX® ürün ailesinin sunduğu çok yönlü çözümleri keşfedin.

WAGO İletişim Yetkiliniz

Ek Hizmetler: