產品
解決方案
趨勢
公司資訊
客戶服務
下載
電氣開關設備的規劃過程正變得更加數位化和自動化,以使工程過程盡可能有效率。這種數位化的基礎是開關設備的 digital twin。WAGO Smart Designer 編輯工具支援您盡可能快速、輕鬆地在線上設計電路配置,以滿足您的需求。特別是,他提供以下功能:
CAE 工具資料介面(例如:EPLAN、WSCAD、ZUKEN E³、Strieplan)
配置精靈
資料匯出至 WAGO Smart Script 標記軟體以印製標記
使用者輔助視圖以協助組裝
為客戶提供 PDF 檔案
配置訂購(透過批發商或直接從 WAGO)
Learn more
前往 Smart Designer
CAD
WAGO 提供大量 CAD 格式用於設計配置。使用常用的 CAD 工具從 WAGO Smart Designer 編輯工具匯入配置。
文件資料
從 Smart Designer 自動創建控制櫃文檔時,可以節省時間並避免錯誤。您可以從符合標準的文件所需的所有相關產品和流程資料中受益。
標記
使用 WAGO Smart Printer 熱轉移印表機可以輕鬆標記控制櫃。您可以根據您的工作流程選擇從各種系統印製標記。
交貨
取得客製的軌道組裝或單個產品 – WAGO 根據需要提供選定的組件。
編輯工具
無論是對端子台組裝或控制櫃文件進行合理性檢查:WAGO Smart Designer 編輯工具都可以支援您創建客製化產品。
CAE
使用常用的 CAE 工具進行電氣規劃:WAGO 提供各種 CAE 工具的介面(例如:EPLAN、E3、WS CAD 和 Engineering Base)
更直覺、更快速地配置 DIN 軌道和其他組件(例如,用於控制櫃)
改善了 Microsoft 365 環境中的存取和組織
許多新功能,包括用於客製應用的廣泛更新配置資料庫
增強平板電腦上的可用性
WAGO Smart Designer 編輯工具根據您的需求提供各種設定選項:
從 CAE 工具匯入
整合的配置精靈
案件模板
自由配置
如果您在電路規劃流程開始時在工程階段使用 CAE 工具,您可以透過我們的匯入介面輕鬆地將規劃傳輸到我們的 WAGO Smart Designer 編輯工具。您可以在此處繼續設計標記和附件,並將結果傳回 CAE 環境。支援以下 CAE 工具:EPLANZuken E³WSCADStriePlan(5.0 及以上版本)
前往 CAE 介面
接線端子台標記是安裝人員的簽名。
透過 TOPJOB® S 產品組合的三行標記條,我們為在端子台的連接點上進行清晰、結構化的印製提供了絕佳的選擇。在 Smart Designer 中進行視覺化配置後,資料可以輕鬆匯出到我們的 WAGO Smart Script 標記軟體,然後在 WAGO Smart Printer 熱轉移印表機上列印 – 整個過程以數位方式實現。
前往標記軟體
完成配置後,我們為您提供兩種訂單處理方式:
透過 Elbridge 2.0 進行批發訂購(僅限單一商品):將商品從配置輕鬆轉移到批發商的線上購物車
從 WAGO 訂購軌道 - 完全組裝並標記或 - 預先委託您自行組裝
配置完成後,您的訂單處理尚未完成。因此,我們之後也會在一個完整的資料包中提供所有的配置資料:
CAE, CAD
產品規格書
認證
您的優勢:您可以將其用於客戶的文檔以及整個產品的後續 CAD 設計
在生產中,目標是盡可能快速、可靠地使計劃的產品成為現實。我們為此提供兩種選擇:
生產訂單隨附的 PDF 檔案組裝說明
WAGO Smart Designer 編輯工具中的使用者輔助視圖可提供無紙化文檔,並具有始終最新的版本控制我們也很樂意為您開發合適的解決方案來為您提供支援!
PCB 連接器配置
軌道式接線端子台安裝配置
使用我們的免費3D線上配置工具。