building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_fotolia_74441791_2000x2000.jpg

提高效率的智慧房間自動化和安裝

樓宇計畫、實施和運營不僅須展示最大的效率,還應具有高度適應性。

房間自動化的選擇理由::

  • 智慧房間自動化可降低電能和熱能使用多達 40%
  • 高效、客製化的樓宇自動化和一體化樓宇管理解決方案
  • 系統延伸和修改的無限靈活性 - 隨時使用 WAGO 元件

房間自動化

靈活掌控的房間功能

照明控制標準 - DALI

使用 DALI 的照明控制 - 「數位可定址照明介面」(DALI)是樓宇照明應用的通訊協議,且應用於照明控制設備(例如電子安定器、亮度感測器或運動檢測器)之間的通信。

馬達電機控制標準:SMI

「標準馬達電機介面」是用於電子磁碟機的標準介面。

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1125.jpg

根據感測器控制:MP-Bus

MP-Bus 控制器、調節閥或VAV風量控制的 HVAC 驅動器。

照明管理

WAGO 照明管理是生產設施和倉庫等大型場所照明控制的完善解決方案。WAGO 照明管理系統結合了預定義的硬體和使用者友好的軟體,可促進新照明系統的設計和偵錯,並為他們的操作提供許多附加優勢。

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1125.jpg

PLC - 控制器

buehne_controller_2000x2000_1.jpg

WINSTA® - 完美模組化電氣安裝

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

WAGO 221 系列也可連接 6 mm2; (10 AWG) 的導線

Anschlussbereich_2000x1500.jpg
您的WAGO 聯繫窗口.

其他服務選項: