公司新聞

客製 PCB 設計整合的最佳選擇

  • 9/16/2024
  • 適用導線截面積為 1.5 mm² 的 PCB 接線端子台

    隨著 2621 和 2641 系列的推出,WAGO 延伸了適用於小型 PCB 截面積高達1.5 mm² 的產品組合。除了採用壓桿技術的 2601 系列外,新型 2621 和 2641 系列專為訊號級接線而設計。接線端子台提供 Push-in CAGE CLAMP®(2621 系列)和按鍵(2641 系列)。

    現在,每個應用和處理要求都有合適的 PCB 接線端子台。這種多功能性對於連接技術設計尤其有利。無論何種操作方式,2621 和 2641 系列均具有相同的尺寸和佔用空間,因此可以輕鬆更換。無論導線截面積範圍如何,WAGO 26xx 系列 PCB 接線端子台的外型、外觀和手感都保持不變。

    WAGO Smart Designer 編輯工具為 PCB 接線端子台提供廣泛的客製化選項,包括顏色匹配和標記。

    2621 和 2641 系列均採用用於自動組裝的滾帶式包裝,並且還提供可回流焊接的材質。

    適用導線截面積為 2.5 mm² 的 PCB 接線端子台

    為了增強設備連接性,WAGO 在其 PCB 接線端子台中增加了 2602、2622 和 2642 系列。這些接線端子台適用導線截面積高達 2.5 mm²,讓開發人員能夠為其應用選擇合適的操作方式。壓桿(2602 系列)、Push-in CAGE CLAMP®(2622 系列)和按鍵(2642 系列)。他們是電源供應器、壁掛式充電座和工業電子產品的理想選擇。

    用於回流焊自動組裝的 PCB

    2624 和 2626 系列 PCB 接線端子台現在提供回流焊接功能,簡化了 PCB 上的自動組裝流程。與傳統波峰焊接相比,這降低了生產成本。接線端子台導線截面積為 4 mm²(2624 系列)和 6 mm²(2626 系列),這兩個系列皆透過 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術進行連接。

    產品型號:

    導線截面積最大 1.5 mm²

    2621-1xxx, 2621-3xxx (操作插孔)

    2641-1xxx, 2641-3xxx(按鍵)

    導線截面積最大 2.5 mm²

    2602-11xx,2602-31xx(壓桿操作)

    2622-1xxx, 2622-3xxx (操作插孔)

    2642-1xxx, 2642-3xxx(按鍵)

    滾帶式包裝,具有回流焊功能

    2624-1xxx/0004-0604, 2624-3xxx/0004-0604, 2626-1xxx/0024-0604, 2626-3xxx/0024-0604

    Additional service offerings: