2000-MM-20317-Produktneuheiten-v2-Stage-2000x1125

新產品

我們廣泛的產品系列使我們能夠為您的每個案件提供高效的解決方案。在這裡您可以找到我們的最新產品,幫助您領先一步。

探索我們的電氣連接,自動化和介面模組的焦點產品。

焦點產品

MM-555925_website-update_Thermosimulation-Produktneuheiten_2000x1125.jpg

輕鬆模擬電流承載能力

WAGO 熱模擬使用 WAGO 熱模擬工具,您可以模擬循環負載曲線和環境溫度 – 快速且無需進行任何測試。此工具向您顯示組件溫度設定和初步評估。


優勢:

  • 測試單獨的負載曲線和環境溫度

  • 無需您進行模擬即可快速獲得結果

MM-546327_new_website_page_PCB_Terminal_Block_lever_2606-2616_Series_2000x1125.jpg

PCB 接線端子台 – 現在提供 30° 版本

2606 和 2616 系列 PCB 接線端子台除了現有的 0° 和 90° 方向外,現在還提供了30° 導線連接選項。這些接線端子台保持與 0° 和 90° 接線端子台相同的技術特性,並具有相同的體積,進而可以在 PCB 設計中實現靈活的互換性。他們非常適合於壁掛式充電座和光電系統等應用。

用於信號和電源級別的新型 PCB 接線端子台

我們延伸了用於信號和電源級別的 PCB 接線端子台系列。現在可提供截面積最大為 1.5 mm² 且帶有 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術和按鍵的端子台,以及截面積最大為 2.5 mm² 且帶有壓桿、按鍵和 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術的規格。此外,2624 和 2626 系列現已具備回流焊接功能。

設備連接焊針間距:5 mm 和 7.5 mm

用於插拔式 PCB 連接的 WAGO 多用途連線系統家族持續擴大。探索新型帶壓桿 1 線針型插座(焊針間距: 5 mm)和帶壓桿 1 線孔型連接器(焊針間距: 7.5 mm)。

WAGO 綠色系列帶壓桿導線連接器

更簡單、更快速、更安全:這些是 221 系列導線連接器的常見功能。我們重新考慮了這個產品,並開發出一種生物循環塑膠和再生塑膠的規格。這可以維持現有資源的流通,是邁向更永續產品的第一步。

優勢:

  • 部分由消費後回收材料製成的塑料(例如,回收的保特瓶)以及來自工業和家庭使用的生物基殘渣(生物循環)

  • 減少化石資源的消耗

  • 與熟悉的 221 系列導線連接器具有相同的品質和認證

PUSH WIRE® 導線連接器

輕鬆修復損壞的電纜或延長線路?2773 系列 PUSH WIRE® 導線連接器可幫助您實現這一目標。它可以在非常狹小的空間內連接 0.75 至 4mm² 的導線 – 無需工具。只需剝除導線絕緣外皮並將其插入連接器中,無需使用工具 – 接線單元即可快速牢固地連接。

WAGO App

電氣專業人士的日常數位幫手

MM-438941_new-website-page_Application-Solutions_GettyImages-1390861566_2000x2000.jpg

動態和靜態負載管理:充電基礎設施的優化利用

客製化且經濟高效-這是 WAGO 負載管理應用軟體解決方案的核心屬性。它可以實現智慧、永續的電動車充電,持續調整功率並利用所有可用容量。它還具有最大的可擴充性以及與許多製造商的標準壁掛盒和充電站的相容性。

MM-20109_website_building_ecosystem_1_2000x1125.jpg

WAGO 樓宇生態系統

WAGO 正在擴充其模組化樓宇自動化系統,包括工程軟體、應用解決方案和自動化硬體,以包括一個全面的管理和控制單元,並將其整合到新的 WAGO 樓宇生態系統中。最重要的是,樓宇運營商受益於新的樓宇管理、能源管理和環境報告功能。

電氣連接

使用 WAGO 和 WSCAD 進行控制櫃工程

使用 WAGO 和 WSCAD 規劃您的控制櫃!您強大的控制櫃製造合作夥伴為您提供一流、協調的工具、數據和介面。這使您能夠不間斷地工作並專注於重要事項。

適用於 I/O 系統的插拔式連接器

WAGO 756 系列 M8 和 M12 插拔式連接器提供 0.3 至 20 公尺的各種預組裝電纜長度。有了它們,就可以為每個 I/O 系統的感測器/驅動器接線提供合適的插拔式連接器。

高電壓應用免工具設備連接

MCS MIDI HV PCB 連接器,焊針間距7.5 mm,具備 UL 認證,電壓高達 600 V

MCS MAXI 16 線對線連接器現已提供單極規格

MCS MAXI 16 插拔式 PCB 連接器(832系列)現已推出適用於單極應用的線對線規格。

雙層 16 極連接器用於更廣泛的訊號處理

緊湊型雙層針型插座可用於帶有壓桿的 MCS MINI 連接器。 適用於帶壓桿 MCS MINI 的新型 32 極雙層針型插座允許 I/O 訊號以緊湊的設計整合到設備前端。

PCB 上的更高安全性和靈活性

帶壓桿 MCS MINI PCB 連接器新增了多種新附件。

MM-428791_website_update-Smart-Designer-Update_022023_2000x1125.jpg

WAGO Smart Designer 編輯工具:配置更加方便

WAGO Smart Designer 編輯工具發布了新功能,以提高可用性和流程效率。 這些改良包括引入顏色選擇、擴大WAGO Mini軌道式接線端子台的價格計算、將配件選擇轉移到側邊欄以及添加新的案件管理功能。

MM-428793_website-update_dreistocklemmen_2000x1125.jpg

緊湊設計節省空間

新型三層接線端子台完善了帶按鍵的 WAGO TOPJOB® S 軌道式接線端子台系列,適用額定截面積從 1 mm² 至最大 1.5 mm²。可選擇帶或不帶按鍵,並提供纖薄、緊湊的設計。採用節省空間的垂直設計,而非水平設計。

將探測器和感測器快速且穩定地連接到礦物纖維板上

WAGO WINSTA® 連接器系統主要用於有天花板或空心牆的樓宇。 除了以特別穩定的方式安裝探測器和感測器外,為了快速有效地將他們整合到系統中,WAGO現在提供合適的安裝板。已在工廠配備了適用於 2 極 WINSTA® MIDI 系列連接器的介面。因此,插頭和插座可以透過嵌入式框架輕鬆連接。安裝板的大面積孔輪廓可以輕鬆安裝設備底板。同時,安裝板增加了強度和穩定性。

MM-8142_L_and_B_2020_GelBox_2000x1125_Stage.jpg

WAGO Gelbox提供防潮保護

WAGO 防水膠殼是一個小型、緊湊的盒子,裡面裝有無矽凝膠。防水膠殼有九種尺寸可供選擇,可為用於接線盒的 WAGO 2273 系列 PUSH WIRE® 連接器以及 WAGO 221 系列導線連接器和帶壓桿的組合式導線連接器提供 IPX8 防潮保護。

WAGO Creators

WAGO 配件數位智庫:協作平台;一個為裝修人員、專業開發人員和 WAGO 粉絲組成的專區

介面模組

不斷電電源模組 (UPS)

如果發生短期停電,WAGO 的不斷電電源模組 (UPS) 可以彌補不穩定性並確保您的系統安全運作。對於較長時間的停電,可以使用我們的 UPS 解決方案安全地維護關鍵流程,以防止不必要的影響和資料遺失。

新型 WAGO 鉗式比流器

無論是在樓宇中還是直接在機器中,當帶電一次側導線無法斷電時,WAGO 的分鉗式比流器就是解決方案。產品組合不斷擴大,新增 19 款配備直接連接技術和短路跨接器的新型鉗式比流器。

MM-492615_3d_group_picture_2587_01_01_C1_2000x1125.jpg

WAGO Base 系列電源供應器

WAGO Base 系列電源供應器採用成熟的 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術,可在運作過程中提供基本功能,同時確保高成本效率。此新系列具有快速、可靠、免工具連接的特點,並提供卓越的效能。

優勢:

  • 緊湊型設計,堅固金屬外殼

  • 採用 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術的正面接線

  • 寬工作溫度範圍:-30 °C 至 +70 °C

大量通道的配置、控制和監控

WAGO 電子式斷路器 (ECBs),現在具有通訊介面

WAGO Pro 2 電源供應器獲得 ATEX 和 IECEx 認證

適用於危險場所的智慧電源供應器

MM-427654_new_website_page_1-CH_ECB_klemme_2000x1125 (1).jpg

單通道電子式斷路器

我們的單通道 ECB 在所需通道數量和 ECB 各個功能屬性的選擇方面為使用者提供了最大的靈活性。

有 8 種不同的單通道 ECB 可供選擇。僅 6 mm 的通道寬度也最大限度地減少了所需的空間。

WAGO Eco 2 電源供應器提供單相和三相規格

WAGO Eco 2 系列電源供應器是需要堅固、經濟、高性能電源但基本功能就足夠的應用的理想解決方案。此系列的效能高達 95%,是市場上效能最高的系列之一。

MM-306824_por_0879-9000_000_pef2_xx_2000x1125 (1).jpg

用於直接 ETHERNET 連接的新型 Modbus TCP 模組

新型 Modbus TCP 模組可以直接連接我們的 MID 電力電錶,無需額外的接線工作,為標準 Modbus RTU 介面提供了完美延伸。

市面上最薄的多通道模組,可提高佈線密度

WAGO 新型 24 VDC ECB 具有 4 通道和 8 通道,適用於具有 24 VDC 感測器、驅動器以及其他電氣負載的行業。括製程工業、製造業、汽車生產和電力工程。寬度僅 32 mm,是市面上最薄的 ECB 多通道模組。

自動化技術

WAGO Sunblind Box 遮陽簾盒

在樓宇中,有效的外牆遮陽控制至關重要。新型 WAGO 8DI/DO Sunblind Box 遮陽簾盒有助於使樓宇遮陽系統的調試變得特別簡單,並且與 CC 100 等控制設備相結合,支援分散式窗簾控制。它是 WAGO Building Ecosystem 的第一個產品,可透過 WAGO app 快速輕鬆地進行參數化。

WAGO Navigator:所有 WAGO 工程應用程式的控制中心

不僅是最新,而且一切都一目瞭然 – 藉助 WAGO Navigator,使用者可以在一個地方找到對 WAGO工程應用程式的所有重要內容。經過更新,WAGO Navigator 的新外觀現在配備了一個使用者介面,可作為使用所有已安裝的 WAGO 軟體程式的起點。

功能強大且靈活,適合中型到大型應用:PFC300

PFC300 專為機器、製程和樓宇環境中的嚴苛應用而設計。配備 2 GB RAM 和 64 位元處理器,可為大規模操作提供高效能和可靠性。

  • 可在 Linux® 作業系統上使用 CODESYS (IEC 61131-1) 進行編程

  • 全面的安全功能

  • 雙核心處理

  • USB-C 服務連接埠

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg

使用 ctrlX OS 體驗整體生態系統

靈活性和開放性是自動化的關鍵驅動力。這就是 WAGO 重視強有力的合作夥伴關係的原因 – 工業 4.0 解決方案的成功開發只能透過協作來實現。

WAGO Edge Controller 400

對現代自動化系統的需求正在穩步增長:現場需要越來越多的運算能力才能實現最佳數據使用。WAGO 使用 Edge Controller 400 提供解決方案,該控制器專為架構於Linux®、具有即時功能的 ctrlX OS 技術而量身訂製。這些裝置只需要很小的空間,可以輕鬆整合到現有系統中並直接在機器上處理應用。使用 ctrlX app 技術,Edge Controller 400 可以靈活地適應特定任務。

優勢:

  • 在一台設備中進行控制和數據處理

  • 使用 ctrlX OS – 架構於 Linux® 的作業系統

  • 透過 MQTT 和 OPC UA 實現 IoT-ready

  • CtrlX 的全面應用選擇

_platzhalterbild_2000x1125.jpg

使用 WAGO Basic Controller 100 進行面向未來的 CODESYS V3 編程

WAGO Basic Controller 100 讓使用 CODESYS V3 進行工程設計成為可能。這使得主要為中小型自動化應用而設計的 750 系列緊湊型控制器能夠與最新版本的 IEC 61131-3 開發工具配合使用。

mm-20145_product-image-wago-solution-builder_2000x2000.jpg

案件工程的綜合方法

借助專為樓宇自動化量身定制的工程軟體,您可以透過高效、整合的方法在樓宇的整個生命週期中創建解決方案。您可以選擇在 Web 介面上設置所有案件。

透過 IO-Link 整合類比信號

用於 WAGO I/O System Field 的新型類比 IO-Link 轉換器提供了一種簡單、緊湊的解決方案,可以輕鬆地將傳統的類比感測器和執行器整合到 IO-Link 系統中。這也允許將升級案件整合到數位通訊中。IO-Link 可靠地記錄和輸出類比信號。新型類比 IO-Link 轉換器為客戶提供了一種具有成本效益的類比值傳輸選項,具有抗干擾能力。轉換器可以透過 IO-Link 進行配置。在配備顯示器的版本上,也可以直接在設備上設置參數。緊湊型設計、IP67 防護等級和高工作溫度範圍使類比 IO-Link 轉換器(U、I、RTD)成為無需控制櫃的自動化的理想選擇。

解決方案

MM-339227_new_website_page_WAGO_1S7A5882_2000x1125_.jpg

展望未來

WAGO 利用內部開發的預測分析系統大幅減少了外殼生產的維護需求。該系統還在早期故障檢測和流程優化方面提供有價值的服務。WAGO還向其他公司提供分析解決方案。

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1125.jpg

集中式、不受位置限制的照明操作和監控

越來越多的使用者需要能夠從中央位置監控和管理單個樓宇或分散式物業的照明。WAGO 照明管理 2.1 新版本提供了理想的解決方案。便捷的雲端連接可讓您隨時隨地存取設備資料。

探索產品

更多焦點產品

探索更多 WAGO 創新產品。

WAGO TOPJOB® S 雙層接線端子台,便於垂直引入導線

WAGO’s TOPJOB® S 軌道式接線端子台在確保各種工業應用和樓宇安裝中安全、免維護的系統運行方面久負盛名。

經濟型電源:Eco 電源供應器

借助新型 Eco 電源供應器(產品型號 787-2742 和 787-2744),WAGO 為 DIN 軌道安裝的標準 24 VDC 應用提供了一系列經濟型電源供應器。

cloud-2000x2000px.jpg

全面分析:從現場到雲端

整合解決方案:除了 PFC100 和 PFC200 物聯網控制器,WAGO 還透過新的 WAGO Cloud 延伸其數位性能產品組合。

您的 WAGO 聯絡人

諮詢與服務