公司新聞

採用直接連接技術和短路連接座的新型 WAGO鉗式比流器

  • 2024/11/6
  • 新系統和現有系統的產品組合延伸

    無論是在樓宇中還是直接在機器中,當帶電一次側導線無法斷電時,WAGO 的分鉗式比流器就是解決方案。現有鉗式比流器產品組合已延伸至 19 種新產品。

    新型鉗式比流器的特點是堅固的外殼由阻燃聚酰胺製成。卡扣式上蓋可以完全自頂部卸除,即使在困難和狹小的空間中也能更輕鬆地進行安裝。由於整合的 WAGO 221 系列帶壓桿組合式導線連接器,新型比流器適用於單芯和細絞線的直接、免工具連接,並進一步節省時間。整合的短路連接座可以插入兩個位置(短路位置和儲存位置),確保安全的安裝,調試和維護。使用者可以自行配置連接電纜,進而可以單獨選擇導線截面積、長度和其他規格。新系列的初級額定電流最大為 60 至 250 A,還提供 1 A、5 A 和 333 mV 轉換比值。精密的彈簧系統可確保量測接合處的恆定接觸壓力,進而提供多年一致且準確的測量。

    產品型號:

    855-4201/075-103

    855-4201/125-103

    855-4201/200-203

    855-4201/100-001

    855-4201/150-001

    855-4201/250-201

    855-4205/200-001

    855-4201/060-103

    855-4201/100-103

    855-4201/150-203

    855-4201/250-303

    855-4201/125-001

    855-4201/200-101

    855-4205/150-001

    855-4205/250-001

    855-4209/0060-0003

    855-4209/0100-0001

    855-4209/0200-0001

    855-4209/0150-0001

    諮詢與服務