公司新聞

快速、可靠的通訊

  • 9/29/2023
  • 用於直接 ETHERNET 連接的新型通訊模組

    新型 Modbus TCP 模組可以直接連線我們的 MID 電力電錶,無需額外的接線工作,為標準 Modbus RTU 介面提供了完美延伸。Modbus TCP 模組與 WAGO 電力電表的外型相同,可在直接連接操作期間為其供電。


    例如,需要外部電源電壓作為遠端閘道器運行,可以透過 DC/DC 轉換器(產品型號:787-2801)提供外部電源電壓。這允許透過 RS-485 連接將多達 32 個 Modbus RTU 設備連接到模組。所有模組均使用帶壓桿的直接插入式連線技術,使連線非常簡單和省時。


    該模組的靈活性還可以節省將其升級到現有系統的時間。與我們的 MID 電力電錶結合,他支援傳輸各個相位的值,例如有功和無功功率以及市電頻率、電流、電壓和功率。


    產品型號

    879-9000


    電力電錶

    879-3000

    879-3020

    879-3040


    上市時間

    Q4/2023

    應用示例

    MM-447546_systemgraphik_modbus-tcp_ebook7.jpg

    直接連線的電力電錶透過電力電錶供電。

    MM-447546_systemgraphik_modbus-tcp_ebook4.jpg

    作為 Modbus RTU 運行到 Modbus TCP 閘道器,並整合多達 32 個Modbus 從站。

    您的 WAGO 聯絡人

    其他服務選項: