MM-400936_new-website-page_open_for-the-industrial-iot_2000x1125

WAGO 開放式自動化

輕鬆連接工業物聯網世界

成功的數位化和自動化的基礎是全面聯網的基礎設施,其中所有數據都整合到 IT 中。為了確保數據成功轉換為數位化、網路化流程,我們開發了一個開放式自動化平台,可以輕鬆連接新技術和現有技術。

秉承 “開啟。到工業物聯網” 的座右銘,我們組件的連接選項超越了現場級別,並構建了通往 IT 基礎設施的橋樑。這樣可以實現從現場到雲端的順暢、持續的通訊。

Open Automation with WAGO

For Easy Connection to the World of the Industrial IoT

The basis of successful digitization and automation is a comprehensively networked infrastructure in which all the data is integrated into the IT. To ensure successful conversion of data to digitized, networked processes, we’ve developed an open automation platform for easy connection of both new and existing technologies.

Under the motto “open to the Industrial IoT,” our components’ connectivity options go beyond the field level and build a bridge to the IT infrastructure. This allows smooth, continuous communication from the field level to the cloud.

OT 和 IT – 靈活的工業物聯網應用

立即收聽:我們有關物聯網的 Podcast

IT 和 OT 管理的三大支柱

在 SoftingInduscial 和 Jürgen Pfeifer (WAGO) 的網路研討會中,您將了解如何輕鬆實現成功的機器和系統連接以及邊緣運算的軟體和硬體解決方案。

影片語言:英語

從感測器到雲端:我們的產品和解決方案

我們的工業物聯網產品與服務

硬體

WAGO IoT Box

WAGO IoT Box 可實現企業和生產環境之間的無縫聯網。作為一種即用型解決方案,它可以將機器和系統數位化,甚至可以進行升級。

WAGO Edge Devices (Edge 設備)

WAGO Edge Controllers 和 Edge Computers 直接在現場處理機器和系統數據,無需雲端解決方案。

MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x2000.jpg

控制器

大型和小型控制系統都必須具有成本效益。WAGO 可提供適合每項工作和要求的控制器。

軟體

MM-408888_GWA_WSP-iMac-01_2000x1125.jpg

WAGO Solutions Platform

WAGO Solutions Platform 提供了一套全面的應用,用於監控、視覺化和控制樓宇、工業和能源領域的系統。每個應用都是 100% 使用者友好且直覺式使用。

MM-4961_Analytics_Demonstrator_GettyImages-556419437_2000x1125.jpg

WAGO Analytics

優化機器和系統需要深入了解流程、準確量化和結果的無縫整合。WAGO Analytics 簡化了從資料收集到分析的整個過程。

關於 IIoT 的穩固合作夥伴關係和通訊

IoT 合作夥伴網路

WAGO IoT 合作夥伴網路將不同的能力整合到一個生態系統中,共同打造端到端的客戶解決方案。我們的 WAGO IoT 合作夥伴補充了我們的 WAGO Cloud、雲端連接、物聯網閘道器和控制器。這種相容性使我們能夠始終提供滿足您案件需求的解決方案。

MM-458969_GWA_Update_IoT-Edge-Page_Logo-WOSF_2000x1125.jpg

WAGO 開放原始碼社群

與世界各地的開源開發人員聯繫,解決您的工業自動化和數位轉型挑戰。免費註冊,立即開始!

IoT 案件參考

MM-480646_website_referenzseite_iot_stage_2000x1125.jpg

實現更高永續性和效率的關鍵在於建立網絡

從永續洗車到工業物聯網 — 透過這個客戶應用,了解更多關於工業物聯網和洗車之間的關聯。

工業物聯網在水資源管理上的應用

WAGO 和 Endress+Hauser 的數位化專案遍及加拿大、墨西哥、南美洲和澳洲,旨在將遠距離訊號整合到中央 IT 架構中。其中一個極具挑戰性的計畫就在德國奧登瓦爾德地區附近進行。

MM-339227_new_website_page_WAGO_1S7A5882_2000x1125_.jpg

放眼未來

WAGO 使用內部開發的預測分析系統大幅減少了外殼生產的維護需求。該系統還在早期故障檢測和流程優化方面提供有價值的服務。WAGO 還向其他公司提供其分析解決方案。

自動載入文檔

在生產工廠中,能夠將資訊科技、製程技術和物流無縫整合的系統實屬罕見。 WAGO 和 TTS Automation 的一個專案就充分展示了如何透過提供開放的控制和協議環境來實現這一目標。

您的 WAGO 聯絡人

諮詢與服務