TR-1024-MM-3896-Touch-Panel-2000x2000

人機介面 (HMI)

WAGO 人機介面(HMI – Human Machine Interface)改善了機器和系統操作,同時提供出色的設計和先進的技術。

優勢:

  • 操作、監控或控制機器和系統的過程數據

  • 操作簡單且實用

  • 無風扇

適合您應用的人機介面

在這裡您可以找到我們人機介面產品系列的概覽。

WAGO Web Panel 400 人機介面

WAGO Web Panel 400 帶有全玻璃鏡面貼合面板,以其性能和現代設計令人印象深刻。由於透過乙太網路供電 (PoE) 進行供電,這些人機介面為您的應用提供了靈活性。PCAP 觸控技術也提供簡單的操作。

優勢:

  • 經濟高效且效能最佳

  • 透過乙太網路供電 (PoE) 供電

  • 全玻璃鏡面貼合面板帶來高品質設計

  • PCAP 觸控技術讓使用者友好

上市時間: Q3/2024

WAGO Touch Panels 600 人機介面

WAOG 高性能人機介面可滿足要求嚴格的控制和視覺化任務,提高了機器和系統的可操作性,同時提供出色的設計和先進的技術。

優勢:

  • 高效能 Cortex A9 多核心處理器

  • 三個產品系列:標準型、進階型、船舶應用型

  • 軟體功能:Web 型、Visu 型和控制器型

具有廣泛應用的功能

無論是 Visu 型和控制器型還是觸控式 - WAGO 人機介面可為各種要求提供解決方案。他們可用於工業、製程技術和電力工程、鐵道或造船應用以及通用控制櫃製造的所有領域。探索我們為您的個人化需求量身定制的硬體配置。

機械工程

憑藉簡化的操作和實用的功能,處理複雜的自動化系統具有更高的可靠性:使用我們強大的 WAGO 人機介面善進機器和系統操作,以執行嚴格要求的控制和視覺化任務。

造船業

造船和岸上/離岸應用對產品性能和可用性的要求特別高。得益於特殊認證,我們的 WAGO 「船舶應用型」人機介面非常適合在海上使用。

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_Energietechnik_2000x1125_.jpg

能源

高效的能源管理:WAGO 人機介面讓您密切關注能源消耗,輕鬆識別潛在的節約並控制最佳使用。找到合適的解決方案,並從實用功能中受益。

樓宇

透過人機介面,WAGO 推出了用於樓宇和工業環境自動化的理想控制單元。除了出色的可操作性和高效能視覺化之外,該解決方案還具有令人難以置信的經濟高效性。

探索產品

探索更多自動化產品

buehne_controller_2000x1125.jpg

控制器

大大小小的控制任務都必須具有成本效益。WAGO 可提供適合每項工作和要求的控制器。

Gruppenbild_automation_io-systeme_2020_03_2000x1125_.jpg

I/O 系統

無論是在控制櫃內部還是外部,WAGO 的 I/O 系統都可以在您需要的地方提供自動化,即使在惡劣的條件下也是如此。

WAGO Device Sphere

WAGO 的裝置管理解決方案可實現多個控制器的集中管理、精確配置和無縫調試,同時滿足最高的安全標準。

您的 WAGO 聯絡人

諮詢與服務