MM-31018 key visuals Industrie sectors_marine_2000x1125.jpg

船舶與臨海

造船和岸上/離岸應用都對組件性能和可用性都提出了特別要求。我們的船舶應用組件可承受最極端的環境。

從船橋駕駛室到機房
- 自動化且可靠地與 WAGO 連接

我們的船舶自動化和臨海工程產品可自動執行船上幾乎所有應用。推進自動化,輔助和甲板機械,導航和通訊設備:每種應用都有其特殊要求。解決方案就是:WAGO 的 繼電器, 光電耦合器, 信號轉換器, 電源供應器 以及 工業網路交換器 TOPJOB® S 軌道式接線端子台適用導線範圍:0.08 to 185 mm2 – 這為船舶應用中的電氣連接技術提供了廣闊的平台。同樣適用於WAGO I/O System 750 系列中的500多個模組。特殊認證(BSH,指南針附近)使這些組件從船橋到艙底的任何地方都可以使用。

滿足您需求的解決方案

無論是貨船還是超級遊艇,WAGO 都有豐富的經驗和解決方案幫助您確保高水平的系統可用性。WAGO 是產品的創新合作夥伴,可為您節省時間和金錢,並減少工程量。探索我們針對警報和監視系統,機艙自動化和其他領域的解決方案。

海事 4.0: 開拓機會

在海事4.0中看到了巨大的潛力。效率的提高不僅期望用於商業運輸,而且還可以提高遊輪船廠和旅遊公司的效率。應對現代運輸的挑戰,並充分利用數位化和自動化提供的可能性。

探索新產品
海事應用

用於海事應用的新型工業網路交換器

WAGO 延伸了船舶用工業網路交換器系列,以保持您的 ETHERNET 網路基礎設施具有出色的電氣和機械性能的可擴展性:

  • 工業網路交換機:經濟、緊湊和多功能,最多 16 個連接埠

  • 工業管理型網路交換器:高性能、安全、乙太網供電 (PoE+),現已根據 DIN EN 60945 進行測試!

經船舶認證的穩健設計 – 從船橋駕駛室到機房!

具備 DNV-GL 認證的 Pro 2 電源供應器

WAGO Pro 2 產品組合延伸到船舶環境:船上和沿海應用具有挑戰性。機械應力(例如振動和衝擊)與環境因素(例如濕度、熱量或鹽霧)相結合,會嚴重降低電氣和電子設備的性能。WAGO Pro 2 電源供應器透過提供可選保護塗層的 DNVGL 認證版本解決了這些因素。

WAGO 現場側電源濾波器和具有整合接地診斷功能的電源濾波器,適用於具有絕緣監測功能的設備和系統

到目前為止,可靠地為現場總線節點供電是 WAGO 現場側電源濾波器和 WAGO 電源濾波器的唯一工作。然而,現在有兩個新規格提供整合的接地故障診斷。這些模組既可以保護系統免受直流電源線上的高能量干擾,例如由開關過電壓或感性負載引起的干擾,也可以保護現場電源免受瞬態過電壓的影響。

WAGO Touch Panel 600 系列人機介面 - 取得船舶認證

WAGO 高性能人機介面可用於要求嚴格的控制和視覺化任務,提高機器和系統的可操作性,同時提供出色的設計和先進的技術。根據應用的不同,人機介面可提供電阻式觸碰面板、具有玻璃表面的電容式多點觸碰面板以及用於造船的帶啞光黑色抗反射表面的設備。

WAGO - 您可靠的船舶技術合作夥伴

s_0750_XTR_Knoten_017_2000x2000px.jpg

WAGO I/O System 750 XTR

我們戰勝了危險區域 - 可靠且經濟的應用於 Zone 0/20!

s_PROFINET_Knoten_055_2000x2000px.jpg

WAGO I/O System 750/753

適用於各種應用的分散式外圍設備:WAGO的遠端 I/O 系統擁有500多個 I/O 模組,可程式控制器和通訊模組,可提供滿足自動化需求以及所有通訊總線所需的所有功能。

您的 WAGO 聯絡人

諮詢與服務