工業網路交換器

WAGO 的工業網路交換器產品組合提供可擴充的 Ethernet 基礎設施,具有卓越的電氣和機械性能。

這些堅固耐用的設備專為工業用途而設計,完全相容於 IEEE 802.3、IEEE 802.3u 和 IEEE 802.3ab 標準。

產品概覽

適用於網路解決方案的工業網路交換器

產品概覽

Lean 管理型網路交換器

優勢:

  • 經濟高效的可配置交換器選項

  • 簡化網路故障排除,僅需要最低限度的 IT 專業知識

  • 使用者友好的配置和生命週期管理

industrial-switches_520-1111_1112_1417_2000x1500.jpg

工業 Eco 經濟型網路交換器

經濟高效且緊湊

  • 專為中小型數據網路設計

  • 堅固耐用的設計
    - 導軌固定座和金屬外殼
    - 操作溫度: −40 … +70 °C (−40 … +158 °F)

  • 自動協商和自動交叉功能,方便網路設定和擴充

  • Gigabit 版本可實現高數據處理能力

  • 透過 乙太網路供電(PoE+) 技術,利用單一乙太網路連接進行電力和資料傳輸。

industrial-switches_0852-0103_1102_1106_2000x1500.jpg

工業網路交換器

多功能

  • 備援電源

  • 透過指撥開關配置警報接點

  • 使用 SFP 模組

  • 堅固耐用的設計
    - 導軌固定座和金屬外殼
    - 環境溫度(操作): −40 … +70 °C

  • 警報接點:監控一次側和二次側電源

  • 監控 ETHERNET 連接埠

  • 透過 PLC 或通訊模組傳輸訊號

p_ur_0852_1305_000_xx_2000x1500.jpg

管理型工業網路交換器

強大安全

  • 備援電源

  • 使用 SFP 模組

  • RS-232介面,用於基於指令的配置

  • 整合的架構於Web的管理功能,用於配置或診斷

  • 狀態指示燈

  • 警報接點
    - Jet ring 診斷
    - ERPS ring 診斷
    - 一次側和二次側電源監控
    - ETHERNET 連接埠監控
    - 透過 PLC 或通訊模組傳輸訊號

  • 乙太網路供電 (PoE+)

  • 可配置功能
    - 安全
    - 可用性
    - 性能
    - 資料傳輸

industrial-switches_852-1605_852-0603_0602_2000x2000.jpg

PROFINET® 管理型網路交換器

  • 通過 PROFINET CC-B 認證:非常適合工業自動化應用

  • 通訊複聯協定:可設定為客戶端或管理器

  • 來自應用程式的 PROFINET® 診斷:可循環讀取資料區塊

  • 彈性的連接埠鏡像配置:透過 GSDML 或架構於 Web 的管理

  • 透過 SFP 模組實現無電位連接:支援最長 80 公里的電纜長度

工業管理型網路交換器

內建加密功能

  • 兩個連接埠的第 2 層(MAC 層)上的數據封包的 128 位元加密(GCM-AES)

  • 符合 IEEE802.1X 的特定連接埠認證

  • 透過 Web瀏覽器(https)或 SNMPv3 進行安全的網路交換器配置

網路轉光纖轉換器

  • 利用光纖技術延伸銅纜網路

  • 具有 Gigabit ETHERNET 和 SFP 連接埠

  • 支援最遠 80 公里的通訊距離

  • 產品型號為 852-1702 的規格允許透過 ETHERNET 連接埠同時為 PoE 設備供電

  • 緊湊的設計簡化了控制櫃中的安裝

  • 具有極高的耐溫性、抗振性和抗衝擊性

  • 安裝和操作簡便,即插即用

PoE 網路電源供應器

  • 透過單一乙太網路線為分散式系統提供高達 90 瓦的功率

  • 透過乙太網路電纜同時傳輸電力和數據,傳輸距離可達 100 公尺

  • 減少佈線工作,節省空間、材料和人力成本

  • 易於整合到現有網路中

  • 每個連接埠透過四對線纜(4PPoE 標準)提供高達 90 瓦的功率。

  • 簡易即插即用安裝

  • 具有極高的耐溫性、抗振性和抗衝擊性

  • 內建 24 VDC 電壓轉換器、狀態指示燈、複聯電源,以及可配置的警報接點

新產品

一根電纜搞定一切:新型 WAGO PoE 供電分配器(產品型號:852-1739)

WAGO PoE 供電分配器(產品型號 852-1739) 可同時提供電源和數據,因此可透過標準網路線為控制櫃供電。
WAGO PoE 供電分配器(產品型號 852-1739)是一款堅固耐用的工業級 PoE 供電分配器,專為嚴苛的工業環境而設計。
它通常由高效能千兆 PoE 輸入(PoE++,IEEE802.3bt)供電,並提供千兆乙太網路連接和 24 VDC 輸出。輸出功率支援高達 3A 的負載,非常適合為分散式控制櫃中的設備供電,而無需額外的電源。

WAGO PoE 供電分配器(產品型號 852 1739)結構堅固,延伸工作溫度範圍為 -40°C 至 +70°C(-40°F 至 +158°F),即使在極端條件下也能確保穩定可靠的性能。透過管理型 PoE 連接埠供電時,24 VDC 輸出可以遠端開啟和關閉,進而可以有針對性地重新啟動分散式控制櫃,以提高系統可用性。


此分配器支援 PoE IEEE802.3bt/at/af 標準,確保與現代 PoE 設備完全相容。


短路保護、過載保護和電氣隔離等整合安全功能保證了最大的運作安全性。靈活的 DIN 軌道安裝方式使其能夠輕鬆安裝在各種工業環境中。

優勢

  • 支援 PoE++(IEEE 802.3bt)

  • 輸出電壓:24VDC,最大 3A

  • 內建短路和過載保護,並具有電氣隔離功能

  • 支援高達 8300 µF 的容性負載

  • 堅固耐用的外殼,可承受極端溫度和惡劣的工業環境

技術規格

  • PoE/ETHERNET 輸入:1 × 10/100/1000 Mbps with PoE、PoE+ 或 PoE++

  • ETHERNET 輸出: 1 × 10/100/1000 Mbps

  • 輸出電壓: 24VDC,最大 3A

  • 操作溫度:−40 °C … +70 °C (−40 °F … +158 °F)

  • 外殼:工業級、堅固且耐用

1570216_gwa_Industrial SPE Switch 852-2112_2000x1125.jpg

新型 WAGO Eco 經濟型工業網路交換器,產品型號: 852-2112

遠距離高效率網路整合 – 現在只需單對乙太網路即可實現

WAGO Eco 經濟型工業網路交換器(產品型號 852-2112)是現代自動化應用的理想解決方案,可實現經濟高效、節省空間的網路整合。該交換器配備兩個標準 10/100BASE-TX RJ-45 乙太網路連接埠和四個進階 10BASE-T1L 單對乙太網路 (SPE) 連接埠,為構建分散式網路提供了最大的靈活性。

由於採用 SPE 技術,該交換器能夠以 10 Mbps 的速度進行乙太網路通訊,傳輸距離可達 1000 公尺 – 使用屏蔽雙絞線電纜。一個主要優勢:利用現有佈線可顯著降低整合成本。

自動傳輸速率檢測(自動協商)確保無縫的隨插即用操作。隨附的連接器無需特殊工具,壓桿操作的 SPE 電纜連線尤其方便使用者使用 – 節省安裝時間。

其緊湊的設計加上軌道固定座,簡化了機櫃安裝。WAGO Eco 經濟型工業網路交換器還具有高耐熱性、抗振動性和抗衝擊性 – 使其成為惡劣工業環境的理想選擇。

WAGO Eco 經濟型工業網路交換器優勢,產品型號:852-2112

  • 節省空間的 DIN 軌道安裝

  • 適用於工業環境的堅固外殼

  • 經濟高效的遠距離網路整合

  • 簡易即插即用安裝

  • 支援現代 SPE 技術


技術規格 – 產品型號:852-2112:

  • 2 x RJ-45 ETHERNET 連接埠 (10/100BASE-TX)

  • 4 x SPE 連接埠 (10BASE-T1L)

  • 傳輸距離:最遠可達 1000 公尺

  • 操作電壓:12…48 VDC

  • 溫度範圍: −40 … +75 °C (−40 °F … +158 °F)

  • 耐振動、抗衝擊、抗電磁幹擾、抗靜電放電及抗反極性損壞

  • 透過自動協商和壓桿連接實現快速調試

與機器進行無線通訊

無線存取點支援 WLAN 和 Bluetooth®

在工業環境中,無線通訊是一種極具吸引力的選擇,無需安裝電纜即可快速存取設備或系統。為了輕鬆建立這種連接,WAGO 現在提供了新的無線存取點,他直接安裝在控制櫃的外表面上。他允許透過 WLAN (IEEE802.11a/b/g/d/n/r), Bluetooth® 或 Bluetooth® Low Energy 進行無線傳輸。例如,這種整合允許透過 PROFINET®, Modbus/TCP 或 EtherNet/IPTM ETHERNET 協定,使用平板電腦或智慧型手機存取機器控制器。

安裝緊湊的無線存取點非常簡單。在外殼上打了一個50 mm (1.97 inch) 的孔。將裝置插入,並用 M50 螺帽固定。資料連接透過 RJ-45 進行,可選配 PoE 供電。IP67 防護等級使其能夠在惡劣環境下可靠運作。

優勢:

  • 無線機器通訊

  • 透過平板電腦或智慧型手機存取控制系統

  • 完整的解決方案 – 可立即使用

產品型號: 758-919

您的 WAGO 聯絡人

諮詢與服務