產品
解決方案
趨勢
公司資訊
客戶服務
下載
管理和診斷、可用性、安全性、數據傳輸和性能:工業管理型網路交換器的所有功能概述。
Show product list
簡化偵錯和維護
多種選擇:
透過架構於 Web 管理的配置
透過命令行(SSH,Telnet,RS-232)進行配置
透過 SNMP v1,v2c,v3 進行網路管理
支援 MIB 標準(Management Information Base)
透過 Modbus TCP 進行診斷:可透過 MODBUS 輕鬆診斷的大量訊息
自動檢測連接的 SFP 模組
詳細的模組資訊
實時監控 - 溫度 - 電源供應 - 傳輸功率 - 接收功率
簡化維護:
連接埠鏡像:鏡像網路流量
LLDP:自動檢測相鄰設備
電子郵件通知
透過通訊備援
典型切換時間 < 300 ms(取決於應用)
極為簡單的配置
一個 Jet Ring 最多可連接 20 台設備(fast aging)
Xpress Ring:
切換時間 < 20 ms
易於配置
一個 Xpress Ring 最多可連接 200 台交換器
每台交換器兩個 Xpress Ring
Dual Ring:
兩種備援類型的組合
每台交換器 1 個 Jet Ring 和 1 個 Xpress Ring,或每台交換器 2 個 Xpress Ring
快速開放的解決方案:
標準化和開放技術
切換時間 < 50 ms
嵌套拓樸,每台交換器最多 6 個 Ring
實現單一容錯 (SPOF – 單點故障)
ERPS - 增強模式:
WAGO 整合交換器和 fast aging 配置的設備
絕對安全的工業網路
IT 網路的安全標準:ETHERNET 網路中的安全認證和授權(在交換器本地或透過 RADIUS 伺服器)。
過程:
訂閱者的身分驗證由身分驗證器執行。
身分驗證器透過驗證伺服器檢查訂閱者(請求者)的認證資訊。
僅授權所需的服務
根據以下內容過濾封包:
MAC 來源 (Source MAC)或 IP 位址來源 (source IP address)
MAC 目的 (Destination MAC) 或 IP 目的位址 (destination IP address)
MAC 或 IP 位址範圍
UDP/TCP 來源或目的連接埠
動態學習每個連接埠的 MAC 位址
每個連接埠的 MAC 位址限制
每個連接埠架構於 MAC 的白名單/黑名單
優化的 ETHERNET 網路
VLAN(例如,根據 IEEE 802.1Q)
邏輯虛擬網路中的區隔:
廣播流量限制
改善安全
資料流優先順序
例如,機器和辦公網路的細分
透過 IP 位址在 VLAN 之間路由數據封包
從一個設備到兩個或多個 VLAN 的通訊
網路到更高級別路由器的經濟連接
透過 IP 位址對數據封包進行優先排序
透過 MAC 位址將數據封包分配給 VLAN
透過 MAC 位址對數據封包進行優先排序
LACP 鏈路聚合
將多個數據連接合併為一個邏輯連結:
提高傳輸率
Link 連結備援
透過交換器更快地傳輸重要數據封包
根據 IEEE 802.1 Q 的數據封包優先順序
限制每個連接埠每單位時間的頻寬或數據封包數量
提高資料傳輸品質
停止廣播風暴
確保網路可用性
限制廣播和多播資料流(數據封包/時間)