新型鉗式比流器的特點是堅固的外殼由阻燃聚酰胺製成。卡扣式上蓋可以完全自頂部卸除,即使在困難和狹小的空間中也能更輕鬆地進行安裝。由於整合的 WAGO 221 系列帶壓桿組合式導線連接器,新型比流器適用於單芯和細絞線的直接、免工具連接,並進一步節省時間。整合的短路連接座可以插入兩個位置(短路位置和儲存位置),確保安全的安裝,調試和維護。使用者可以自行配置連接電纜,進而可以單獨選擇導線截面積、長度和其他規格。新系列的初級額定電流最大為 60 至 250 A,還提供 1 A、5 A 和 333 mV 轉換比值。精密的彈簧系統可確保量測接合處的恆定接觸壓力,進而提供多年一致且準確的測量。