WAGO 221 系列導線連接器

設備製造商的電氣連接技術

現在,WAGO 221 系列導線連接器也獲得了設備製造商的好評。這同樣適用於內部佈線和設備連接。他們承諾提高電氣設備製造商的使用者產品接受度 – 並在全球範圍內這樣做。

building_elektroinstallateur_221_klemme_2000x1500.jpg

設計優勢

在典型的樓宇電氣安裝中,WAGO 221 系列導線連接器是快速、簡單和可靠佈線的典範。就像向上拉起壓桿、插入導線、壓回壓桿一樣簡單 這種連接器眾所周知,因為它在電氣安裝人員中很受歡迎。現在越來越多的產品經理、設計師和開發人員也發現了這種帶壓桿連接器的優勢 – 從組件製造,到設備生產和設備連接,一直到成品。

借助 WAGO 221,電氣設備製造商(OEM)可以依靠通用的多功能彈簧匣連接技術,因為這些導線連接器可以簡單、快速、可靠地連接 0.14 至 6 mm2 (28-10 AWG) 的所有類型導線,也不需要事先處理導線。與鎖螺絲技術或焊接相比,這帶來了時間和成本優勢:只需拉起壓桿、插入導線、壓回壓桿。無需工具的導線連接的便利性讓安裝人員可以輕鬆進行現場佈線和設備連接。這讓使用者友好性對整個產品的銷售具有決定性意義。

國際認證在全球範圍內開啟了廣泛的應用

221 系列獲得了國家/地區特定認證(例如 UL 認證等)、船舶認證和許多其他認證,以開啟多方面的應用領域。整合 221 系列的組件和設備也可以在全球範圍內使用。WAGO 始終樂於為製造商提供針對相應應用的執行和可行性分析方面的建議。

221 系列導線連接器應用

BEGA_Außenleuchte_2000x1125.jpg

連接柱燈 – 快速,簡單,輕鬆!

照明製造商 BEGA 與互連專家 WAGO 緊密合作,開發了一種新的接線盒,使連接照明燈具更快、更輕鬆、更安全。

Referenz_BEGA_High_end_food_service_refrigeration_unit_2_2000x1125.jpg

WAGO 221 系列導線連接器讓事情變得更便利

如果一個小小導線連接器讓事情變得變得簡單,那麼這背後一定是 WAGO 221。其簡單、符合人體工程學的設計和全球認證,受到美國冷卻技術製造商 True 的信任,並將他們安裝到設備中。

221 系列導線連接器產品

帶壓桿導線連接器; 適用於所有導線類型; 最大 4 mm²; 2-線式; 透明外殼; 環境溫度:最大 85 °C (T85); 4,00 mm²; 透明
產品編號 221-412

帶壓桿導線連接器; 適用於所有導線類型; 最大 4 mm²; 2-線式; 透明外殼; 環境溫度:最大 85 °C (T85); 4,00 mm²; 透明

帶壓桿導線連接器; 適用於所有導線類型; 最大 4 mm²; 3-線式; 透明外殼; 環境溫度:最大 85 °C (T85); 4,00 mm²; 透明
產品編號 221-413

帶壓桿導線連接器; 適用於所有導線類型; 最大 4 mm²; 3-線式; 透明外殼; 環境溫度:最大 85 °C (T85); 4,00 mm²; 透明

帶壓桿導線連接器; 適用於所有導線類型; 最大 4 mm²; 5-線式; 透明外殼; 環境溫度:最大 85 °C (T85); 4,00 mm²; 透明
產品編號 221-415

帶壓桿導線連接器; 適用於所有導線類型; 最大 4 mm²; 5-線式; 透明外殼; 環境溫度:最大 85 °C (T85); 4,00 mm²; 透明

導線連接器組; L-BOXX® 102; 221, 2273, 773, 224, 243 系列
產品編號 887-913

導線連接器組; L-BOXX® 102; 221, 2273, 773, 224, 243 系列

導線連接器組; L-BOXX® Mini; 221 系列
產品編號 887-952

導線連接器組; L-BOXX® Mini; 221 系列

帶壓桿導線連接器; 適用於所有導線類型; 最大 6 mm²; 2-線式; 透明外殼; 環境溫度:最大 85 °C (T85); 6,00 mm²; 透明
產品編號 221-612

帶壓桿導線連接器; 適用於所有導線類型; 最大 6 mm²; 2-線式; 透明外殼; 環境溫度:最大 85 °C (T85); 6,00 mm²; 透明

帶壓桿導線連接器; 適用於所有導線類型; 最大 6 mm²; 3-線式; 透明外殼; 環境溫度:最大 85 °C (T85); 6,00 mm²; 透明
產品編號 221-613

帶壓桿導線連接器; 適用於所有導線類型; 最大 6 mm²; 3-線式; 透明外殼; 環境溫度:最大 85 °C (T85); 6,00 mm²; 透明

帶壓桿導線連接器; 適用於所有導線類型; 最大 6 mm²; 5-線式; 透明外殼; 環境溫度:最大 85 °C (T85); 6,00 mm²; 透明
產品編號 221-615

帶壓桿導線連接器; 適用於所有導線類型; 最大 6 mm²; 5-線式; 透明外殼; 環境溫度:最大 85 °C (T85); 6,00 mm²; 透明

彎角型安裝聯結器; 與安裝支架做組合; 221-500 或 222-500; 適用於 DIN -35 導軌安裝; 灰色
產品編號 222-510

彎角型安裝聯結器; 與安裝支架做組合; 221-500 或 222-500; 適用於 DIN -35 導軌安裝; 灰色

安裝支架; 221 系列 - 4 mm²; 適用於TS35導軌安裝 / 螺絲安裝; 藍色
產品編號 221-500/000-006

安裝支架; 221 系列 - 4 mm²; 適用於TS35導軌安裝 / 螺絲安裝; 藍色

安裝支架; 221 系列 - 4 mm²; 適用於TS35導軌安裝 / 螺絲安裝; 深灰-黃
產品編號 221-500/000-053

安裝支架; 221 系列 - 4 mm²; 適用於TS35導軌安裝 / 螺絲安裝; 深灰-黃

安裝支架; 221 系列 - 6 mm²; 適用於TS35導軌安裝 / 螺絲安裝; 橙色
產品編號 221-510

安裝支架; 221 系列 - 6 mm²; 適用於TS35導軌安裝 / 螺絲安裝; 橙色

安裝支架; 221 系列 - 6 mm²; 適用於TS35導軌安裝 / 螺絲安裝; 藍色
產品編號 221-510/000-006

安裝支架; 221 系列 - 6 mm²; 適用於TS35導軌安裝 / 螺絲安裝; 藍色

安裝支架; 221 系列 - 6 mm²; 適用於TS35導軌安裝 / 螺絲安裝; 深灰-黃
產品編號 221-510/000-053

安裝支架; 221 系列 - 6 mm²; 適用於TS35導軌安裝 / 螺絲安裝; 深灰-黃

帶壓桿組合式導線連接器; 適用於所有導線類型; 最大 4 mm²; 2-線式; 透明外殼; 白色蓋子; 環境溫度:最大 85 °C (T85); 4,00 mm²; 透明
產品編號 221-2401

帶壓桿組合式導線連接器; 適用於所有導線類型; 最大 4 mm²; 2-線式; 透明外殼; 白色蓋子; 環境溫度:最大 85 °C (T85); 4,00 mm²; 透明

帶壓桿組合式導線連接器; 適用於所有導線類型; 最大 4 mm²; 2-線式; 透明外殼; 透明罩蓋; 環境溫度:最大 85 °C (T85); 4,00 mm²; 透明
產品編號 221-2411

帶壓桿組合式導線連接器; 適用於所有導線類型; 最大 4 mm²; 2-線式; 透明外殼; 透明罩蓋; 環境溫度:最大 85 °C (T85); 4,00 mm²; 透明

防水膠殼; 分支型; 用於電纜; 包含凝膠; 221, 2x73 系列; 最大 4 mm² 連接器; 不帶導線連接器; 尺寸 1; 灰色
產品編號 207-1331

防水膠殼; 分支型; 用於電纜; 包含凝膠; 221, 2x73 系列; 最大 4 mm² 連接器; 不帶導線連接器; 尺寸 1; 灰色

防水膠殼; 分支型; 用於電纜; 包含凝膠; 221, 2x73 系列; 最大 4 mm² 連接器; 不帶導線連接器; 尺寸 2; 灰色
產品編號 207-1332

防水膠殼; 分支型; 用於電纜; 包含凝膠; 221, 2x73 系列; 最大 4 mm² 連接器; 不帶導線連接器; 尺寸 2; 灰色

防水膠殼; 分支型; 用於電纜; 包含凝膠; 221, 2x73 系列; 最大 4 mm² 連接器; 不帶導線連接器; 尺寸 3; 灰色
產品編號 207-1333

防水膠殼; 分支型; 用於電纜; 包含凝膠; 221, 2x73 系列; 最大 4 mm² 連接器; 不帶導線連接器; 尺寸 3; 灰色

221 系列導線連接器的各種應用

anwendungsbeispiel_abzweigdose_2000x1125.jpg

應用於樓宇安裝

從對講系統接線到電烤箱 – 都可利用 221 系列導線連接器快速輕鬆地連接不同類型的導線。

危險區域的連接技術

適用於危險區域的 221 系列導線連接器提供了全新的設計可能性,尤其適用於配電箱、接線盒、照明或電子設備的製造商。

您的 WAGO 聯絡人

Additional service offerings: